MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Desktop Mill - Installation - AD0487

Início da Assistência Procedimento como fazer Fresadora de bancada - Instalação - AD0487

Fresadora de bancada - Instalação - AD0487

- Ir para secção - Back to Top

4.1 Fresadora Desktop - Instalação

Recently Updated Last updated: 09/29/2022

Fresadora de bancada - Instalação


AD0487

Introduction

Este procedimento informa como instalar o a Fresadora de bancada .

Unpacking

1

Ao desembalar, dobre a guia [1] para que não volte a ser dobrada para trás sobre si mesma e a caixa pode ser desmontada como mostrado. 

NOTA: As abas podem ser afiadas, pelo que é recomendada uma chave de fendas e um plier para o desembalamento.

Uma vez desmontada, coloque a fresadora de bancada na superfície desejada, fazendo com que duas pessoas levantem cada extremidade utilizando as pegas.

Door handle Installation

1

Abra a porta e fixe o manípulo da porta, aparafusando os parafusos n.º 8 no manípulo, conforme ilustrado.

Electrical Connection

Quando a fresadora desktop estiver completamente montada, ligue o cabo DB25 à porta indicada [1]  e ligue ambos os cabos [2] e [3] à alimentação. 

Activation

Quando a máquina estiver corretamente colocada e ligada à corrente elétrica, está pronta para a ativação do software. Contacte o HFO local para ajudar neste passo.

Spindle Unblock Reboot Desktop Mill

O processo de desbloqueio do spindle é diferente para a versão de reinicialização da máquina em comparação com a de não reinicialização.

Esta seção explica o desbloqueio da versão com reinicialização. A próxima secção aborda o desbloqueio da versão sem reinicialização. 

As informações que identificam a versão da fresadora desktop podem ser encontradas no Guia de identificação da fresadora desktop.

1

Abra a porta da fresadora desktop e use uma ficha de 1/4" para soltar o bloco do spindle na prensa. 

Importante: Não pressione [POWER UP] para fazer o retorno a zero da máquina até que o bloco do spindle tenha sido removido. A máquina irá falhar se o bloco do spindle estiver na máquina quando for feito o retorno a zero. 

O processo normal para iniciar uma máquina Haas inclui 4 passos. Nenhum desses passos precisa de ser feito neste momento. Em particular, o passo 3 não deve ser executado. 

Prima [CANCEL] [5] no ecrã de arranque para ignorar o processo de arranque. 

Aviso: Não execute o passo 3. Isto fará com que a máquina bloqueie. 

  1. A fazer o ciclo da porta para verificar se o interruptor da porta está a funcionar. 
  2. A paragem de emergência está desengatada
  3. A premir [POWER UP] para energizar a máquina e fazer o retorno a zero. 
  4. Prima [CYCLE START] para executar um programa ou prima [HANDLE JOG] para operação manual. 

 

2

Ligue a definição 53 –  Fazer o deslocamento manual sem o retorno a zero. 

Para o fazer, prima [SETTINGS] e escreva "53". Em seguida, prima [F1] para procurar definições que contenham "53". 

Use as teclas das setas para destacar a definição 53 –  Deslocamento manual sem retorno a zero [1], em seguida, prima o botão da seta para a direita para abrir um menu para alterar a definição. 

Destaque "on" [2] e prima [ENTER]. 

3

Prima [HANDLE JOG] e depois [Z].  Selecione a velocidade de deslocamento manual mais lenta de [.0001 .1]. Em seguida, levante lentamente o spindle até que o bloco do spindle possa ser removido [1]. 

Depois de remover o bloco do spindle, siga as instruções no passo 2 para chegar à definição 53 – Faça o deslocamento manual sem retorno a zero e defina-o como "desligado".

Faça o retorno a zero de todos os eixos da máquina. Premindo [ZERO RETURN] e depois [ALL]. 

Continue o processo de instalação na secção "Operação da máquina" abaixo.

Importante: O spindle deve ser movido o menos possível e apenas o necessário para remover o bloco do spindle. 

Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill

O processo de desbloqueio do spindle é diferente para a versão sem reinicialização da máquina em comparação com a versão com reinicialização.

Esta secção explica o desbloqueio da versão sem reinicialização. A secção anterior aborda o desbloqueio da versão de reinicialização. 

As informações que identificam as fresadoras desktop podem ser encontradas no Guia de identificação da fresadora desktop.

1

Abra a porta e remova os parafusos M5 [1] no suporte de envio.

2

Desaperte os parafusos M6 [2] da base do suporte. Existem porcas no interior das ranhuras, uma vez que os parafusos sejam desapertados deslize o suporte para fora.  

Machine Operation

Testar a porta

Prima [MDI]. Datilografe dentro S500 M3; Imprensa Insira.

  • Com a porta fechada, prima [CYCLE START] e o spindle deve começar a funcionar, abra a porta e o spindle deve parar.

NOTA: Abrir a porta enquanto o spindle está a funcionar irá disparar um erro, parando rapidamente o spindle e eixo, se este erro não ocorrer ou o spindle não for executado quando o contacto comandado Haas for suportado.

Options installation reference

Verifique e teste que todas as opções foram instaladas corretamente.

Opção de caneta - Instalação

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.