Desktop Mill - Installation - AD0487

サービス ホーム 手順 デスクトップミル - インストール - AD0487

デスクトップミル - インストール - AD0487

- セクションに移動 - Back to Top

4.1 デスクトップミル - インストール

Recently Updated Last updated: 09/29/2022

デスクトップミル - インストール


AD0487

Introduction

ここでは、デスクトップミルにペンオプションを取付ける方法について、手順を示します。

Unpacking

1

開梱時にタブ[1]を曲げて、曲げ戻さないようにし、図のようにクレートを分解できるようにします。 

注記:タブは鋭利なため、開梱にはドライバーとペンチをお勧めします。

クレートが分解されたら、ハンドルを使用して両端を2人で持ち上げて、デスクトップミルを目的の面に置きます。

Door handle Installation

1

図のように、ドアを開き、#8ボルトをハンドルにねじ込んで、ドアハンドルを取付けます。

Electrical Connection

デスクトップミルが完全に組み立てられたら、DB25ケーブルを図のポート[1] に差し込み、両方のケーブル[2]と[3]を電源に接続します。 

Activation

機械が適切に配置され、電源に接続されると、ソフトウェアをアクティブ化する準備が整います。この手順のサポートについては、最寄りのHFOにお問い合わせください。

Spindle Unblock Reboot Desktop Mill

スピンドルのブロック解除プロセスは、リブート版の機械と非リブート版の機械で異なります。

このセクションでは、リブートバージョンのブロック解除について説明します。次のセクションでは、非リブート版のブロック解除について説明します。 

デスクトップミルのバージョンを識別する情報は、デスクトップミル識別ガイドに記載されています。

1

デスクトップミルのドアを開き、1/4のソケットを使用してビスのスピンドルブロックを緩めます。 

重要:スピンドルブロックが取り外されるまで、[POWER UP]を押して機械をゼロリターンしないでください。スピンドルブロックがゼロリターンされると、機械がクラッシュします。 

Haas機械を起動する通常のプロセスには4つのステップが含まれています。 現時点では、これらのステップを実行する必要はありません。特にステップ3は実行しないでください。 

起動プロセスをスキップするには、起動画面の [CANCEL] [5]を押します。 

警告:ステップ3は実行しないでください。これを行うと機械がクラッシュします。 

  1. ドアを循環させて、ドアスイッチが機能していることを確認します。 
  2. 緊急停止が解除されています
  3. [POWER UP] を押して機械の電源を入れ、ゼロリターンします。 
  4. [CYCLE START] を押してプログラムを実行するか、[HANDLE JOG] を押して手動操作を行います。 

 

2

設定53 -  ゼロリターンなしのジョグをオンに変更します。 

これを行うには、[SETTINGS]を押して、"53"とタイプします。次に、[F1] を押して、"53"という文字を含む設定を検索します。 

矢印キーを使用して 設定53を強調表示します -  ゼロリターンなしのジョグ [1]、 次に右矢印ボタンを押してメニューを表示し、設定を変更します。 

"on" [2]をハイライトして、[ENTER]を押します。 

3

[HANDLE JOG]を押してから [Z]を押します。   [.0001 .1]の最も遅いジョグ速度を選択します。次に、スピンドルブロックを取り外すことができるまで、スピンドルをゆっくりと持ち上げます[1]。 

スピンドルブロックを取り外したら、ステップ2の指示に従って 設定53  - ゼロリターンなしのジョグに進み、 "off"に設定します。

機械は、すべての軸をゼロに戻します。[ZERO RETURN]を押し、 [ALL] を押します。

以下の"機械操作"のセクションで、取り付けプロセスを続行します。

重要:スピンドルは、スピンドルブロックを取り外すために必要な最小限の 量だけ移動する必要があります。 

Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill

スピンドルのブロック解除プロセスは、非リブート版の機械と、リブート版の機械では異なります。

このセクションでは、非リブート版のブロック解除について説明します。前のセクションでは、リブートバージョンのブロック解除について説明します。 

デスクトップミルを識別する情報は、デスクトップミル識別ガイドに記載されています。

1

ドアを開け、輸送用ブラケットのM5ボルト [1]を外します。

2

M6ボルト[2]を、ブラケットのベースから緩めます。スロットの中にナットがあります。ボルトを緩めると、ブラケットがスライドして外れます。  

Machine Operation

テストドア

 [MDI]を押します。 S500 M3; と入力し、 [ENTER]を押します。

  • ドアを閉じた状態で、スピンドル [CYCLE START]を押すとスピンドルが作動し、ドアを開いた時にスピンドルが停止する必要があります。

注記:スピンドルの作動中にドアを開くことでエラー発生のトリガとなり、スピンドルと軸が即停止します。このエラーが発生しない場合、または指令を出してもスピンドルが作動しない場合は、Haasに連絡してサポートを受けてください。

Options installation reference

すべてのオプションが正しくインストールされていることを確認してテストします。

ペンオプション - 取付け