My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Desktop Mill - Installation - AD0487

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Desktop Mill - Instalacja - AD0487

Desktop Mill - Instalacja - AD0487

- Przejdź do sekcji - Back to Top

4.1 Frezarka stołowa – instalacja

Recently Updated Last updated: 09/29/2022

Desktop Mill - instalacja


AD0487

Introduction

Ta procedura opisuje sposób instalacji młyna .

Unpacking

1

Podczas rozpakowywania zagnij zaczep [1], aby nie był już wygięty do siebie, a skrzynię można zdemontować, jak pokazano. 

UWAGA: Występy mogą być ostre, więc do rozpakowania zalecamy śrubokręt i szczypce.

Po rozłożeniu skrzyni umieść młyn stołowy na pożądanej powierzchni, podnosząc dwie osoby z każdego końca za pomocą uchwytów.

Door handle Installation

1

Otwórz drzwi i przymocuj klamkę, wkręcając śruby # 8 w klamkę, jak pokazano.

Electrical Connection

Po zmontowaniu frezarki stołowej podłącz kabel VGA do pokazanego portu [1] i podłącz oba kable [2] i [3] do zasilania.

Activation

Gdy urządzenie jest prawidłowo umieszczone i podłączone do zasilania elektrycznego, jest gotowe do aktywacji oprogramowania. Skontaktuj się z lokalnym HFO, aby pomóc w tym kroku.

Spindle Unblock Reboot Desktop Mill

Proces odblokowywania wrzeciono różni się dla wersji z ponownym uruchomieniem maszyna w porównaniu z wersją bez ponownego uruchomienia.

W tej sekcji opisano sposób odblokowania wersji z ponownym uruchomieniem. W tej sekcji opisano sposób odblokowania wersji bez ponownego uruchomienia.

Informacje identyfikujące wersję frezarki stołowej można znaleźć w przewodniku identyfikacji frezarka stołowej.

1

Otwórz drzwi frezarki stołowej i użyj gniazda 1/4", aby poluzować blok wrzeciona w imadle. 

Ważne: Nie naciskaj [POWER UP], aby wyzerowanie maszynę, dopóki blok wrzeciona nie zostanie usunięty. Maszyna ulegnie awarii, jeśli blok wrzeciona znajduje się w maszyna, gdy zostanie wyzerowany. 

Standardowy proces uruchamiania maszyny Haas obejmuje 4 kroki. Obecnie nie trzeba wykonywać żadnego z tych kroków. Szczególnie nie wolno wykonywać kroku 3. 

Naciśnij [CANCEL] [5] na ekranie startowym, aby pominąć proces uruchamiania. 

Ostrzeżenie: Nie wykonuj kroku 3. Spowoduje to uszkodzenie maszyny. 

  1. Otwórz i zamknij drzwi w celu sprawdzenia, czy przełącznik drzwi działa. 
  2. Zatrzymanie awaryjne jest wyłączone
  3. Naciśnięcie [POWER UP], aby włączyć zasilanie maszyny i wyzerować ją. 
  4. Naciśnij [ROZPOCZNIJ CYKL], aby uruchomić program lub naciśnij [HANDLE JOG], aby rozpocząć pracę ręczną. 

 

2

Zmień ustawienie 53 - Jog w/o Zero Return (impulsowanie bez wyzerowania) na ON (WŁ).

Aby to zrobić, naciśnij [SETTINGS] i wpisz "53". Następnie naciśnij [F1], aby wyszukać ustawienia zawierające "53". 

Za pomocą klawiszy strzałek podświetl ustawienie 53 -  Impulsowanie bez wyzerowanie [1], a następnie naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby otworzyć menu w celu zmiany ustawienia. 

Zaznacz "on" [2] i naciśnij [ENTER]. 

3

Naciśnij [HANDLE JOG], a następnie [Z].  Wybierz najwolniejszą prędkość impulsowania [.0001.1]. Następnie powoli podnieść wrzeciono, aż blok wrzeciono będzie można wyjąć [1]. 

Po usunięciu bloku wrzeciono postępuj zgodnie z instrukcjami w kroku 2, aby przejść do ustawienia 53 - Impulsowanie bez wyzerowanie i ustaw na "off".

Wyzeruj wszystkie osie maszyny. Naciśnij [ZERO RETURN], a następnie  [ALL] .

Kontynuuj proces instalacji w sekcji "„Obsługa maszyny" poniżej.

Ważne: Wrzeciono należy przesunąć w najmniejszym zakresie niezbędnym do usunięcia bloku wrzeciono.

Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill

Proces odblokowywania wrzeciona różni się dla wersji z ponownym uruchomieniem maszyna w porównaniu z wersją bez ponownego uruchomienia.

W tej sekcji opisano sposób odblokowania wersji bez ponownego uruchomienia. W poprzedniej sekcji opisano sposób odblokowania wersji z ponownym uruchomieniem.

Informacje identyfikujące wersję frezarki stołowej można znaleźć w Instrukcji identyfikacji frezarka stołowej.

1

Otwórz drzwi i wykręć śruby M5 [1] na wsporniku transportowym.

2

Poluzuj śruby M6 [2] od podstawy wspornika. Wewnątrz otworów znajdują się nakrętki, po poluzowaniu śrub wysuń wspornik.  

Machine Operation

Testuj drzwi

Naciśnij  [MDI]. Wpisz S500 M3; Naciśnij Wprowadź.

  • Gdy drzwi są zamknięte, naciśnij [CYCLE START], wrzeciono powinno pracować, otwórz drzwi i wrzeciono powinno się zatrzymać.

UWAGA: Otwarcie drzwi podczas pracy wrzeciona spowoduje błąd szybko zatrzymujący wrzeciono i oś, jeśli błąd ten nie wystąpi lub wrzeciono nie uruchomi się po wydaniu polecenia, skontaktuj się z firmą Haas w celu uzyskania wsparcia.

Options installation reference

Sprawdź i przetestuj, czy wszystkie opcje zostały poprawnie zainstalowane.

Opcja piór - Instalacja

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.