My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Desktop Mill - Installation - AD0487

Accueil du service Procédures d’aide Fraiseuse de bureau - Installation - AD0487

Fraiseuse de bureau - Installation - AD0487

- Aller à la section - Back to Top

4.1 Fraiseuse de bureau - Installation

Recently Updated Last updated: 09/29/2022

Fraiseuse de bureau - Installation


AD0487

Introduction

Cette procédure vous indique comment installer la fraiseuse de bureau.

Unpacking

1

Lors du déballage, pliez la languette [1] afin qu’elle ne soit plus repliée sur elle-même et que la caisse puisse être démontée comme illustré. 

REMARQUE : Les languettes peuvent être coupantes, un tournevis et une pince sont donc recommandés pour le déballage.

Une fois que la caisse a été démontée, placez la fraiseuse de bureau sur la surface souhaitée en demandant à deux personnes de soulever chaque extrémité à l'aide des poignées.

Door handle Installation

1

Ouvrez la porte et fixez la poignée de porte en vissant les boulons # 8 dans la poignée comme illustré.

Electrical Connection

Une fois la fraiseuse de bureau entièrement assemblée, branchez le câble DB25 au port indiqué [1] et connectez les deux câbles [2] et [3] à l’alimentation. 

Activation

Lorsque la machine est correctement placée et connectée à l'alimentation électrique, elle est prête pour l'activation du logiciel. Contactez votre Magasin d’usine Haas local pour vous aider avec cette étape.

Spindle Unblock Reboot Desktop Mill

Le processus de déblocage de la broche est différent pour la version de machine à redémarrage et sans redémarrage.

Cette section passe en revue le déblocage de la version à redémarrage. La section suivante passe en revue le déblocage de la version sans redémarrage. 

Les informations permettant d’identifier la version de fraiseuse de bureau se trouvent dans le guide d’identification de fraiseuse de bureau.

1

Ouvrez la porte de la fraiseuse de bureau et utilisez une douille de 1/4" pour desserrer le bloc de broche dans l’étau. 

Important : N’appuyez pas sur [POWER UP] pour effectuer un retour à l’origine de la machine jusqu’à ce que le bloc de broche ait été retiré. La machine plantera si le bloc de broche se trouve dans la machine lorsqu’il retourne à l’origine. 

Le processus normal de démarrage d’une machine Haas comprend quatre étapes. Aucune de ces étapes ne doit être effectuée pour le moment. L’étape 3 en particulier ne doit pas être effectuée. 

Appuyez sur [CANCEL] [5] dans l’écran de démarrage pour sauter le processus de démarrage. 

Avertissement : Ne faites pas l’étape 3. Cela entraînera un accident sur la machine. 

  1. Faites fonctionner la porte pour vérifier que l’interrupteur de porte fonctionne. 
  2. L’arrêt d’urgence est désengagé
  3. Appuyez sur [POWER UP] pour mettre la machine sous tension et effectuer un retour à l’origine. 
  4. Appuyez sur [CYCLE START] pour exécuter un programme ou appuyez sur [HANDLE JOG] pour une opération manuelle. 

 

2

Activez le réglage 53 -  marche manuelle sans retour à l’origine. 

Pour ce faire, appuyez sur [SETTINGS] et tapez « 53 ». Appuyez ensuite sur [F1] pour rechercher les réglages qui contiennent « 53 ». 

Utilisez les touches fléchées pour mettre en évidence le réglage 53 - Marche manuelle sans retour à l’origine [1], puis appuyez sur le bouton fléché droit pour afficher un menu permettant de modifier le réglage. 

Mettez en surbrillance « on » [2] et appuyez sur [ENTER]. 

3

Appuyez sur [HANDLE JOG], puis sur [Z].  Sélectionnez la vitesse de marche manuelle la plus lente de [0,0001 à 0,1]. Ensuite, soulevez lentement la broche jusqu’à ce que le bloc de broche puisse être retiré [1]. 

Une fois le bloc de broche retiré, suivez les instructions de l’étape 2 pour accéder au réglage 53 - Marche manuelle sans retour à l’origine, et réglez-le sur « OFF ».

Effectuez un retour à l’origine de tous les axes de la machine. Appuyez sur [ZERO RETURN], puis sur [ALL]. 

Poursuivez le processus d’installation dans la section « Fonctionnement de la machine » ci-dessous.

Important : La broche doit être déplacée le moins possible pour retirer le bloc de broche. 

Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill

Le processus de déblocage de la broche est différent pour la version de machine sans redémarrage et à redémarrage.

Cette section passe en revue le déblocage de la version sans redémarrage. La section précédente passe en revue le déblocage de la version à redémarrage. 

Les informations permettant d’identifier les fraiseuses de bureau se trouvent dans le guide d’identification de fraiseuse de bureau.

1

Ouvrez la porte et retirez les boulons M5 [1] sur le support d’expédition.

2

Desserrez les boulons M6 [2] de la base du support. Il y a des écrous à l'intérieur des fentes, une fois les boulons desserrés, faites glisser le support vers l'extérieur.  

Machine Operation

Essai Porte

Appuyez sur [MDI]. entrer S500 M3; appuyer sur [ENTREZ].

  • Avec la porte fermée, appuyez sur [CYCLE START] la broche doit fonctionner, ouvrir la porte et la broche doit s'arrêter.

REMARQUE : L'ouverture de la porte pendant que la broche est en cours d'exécution déclenchera une erreur d'arrêt rapide de la broche et de l'axe, si cette erreur ne se produit pas ou si la broche ne fonctionne pas lorsque la commande lui est demandée, contactez Haas pour obtenir de l'aide.

Options installation reference

Vérifiez et testez que toutes les options ont été correctement installées.

Option Stylet - Installation

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.