MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      • Haas dodavač šipke 12
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
UMC Hydraulic Vise - Installation/Removal - AD0514

Početna stranica servisa Upute za izvršenje UMC hidraulični škripac - Instalacija/uklanjanje - AD0514

UMC hidraulični škripac - Instalacija/uklanjanje - AD0514

- Preskoči na odjeljak - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

UMC hidraulički škripac - Ugradnja/uklanjanje


AD0514

Introduction

1

Ovaj postupak objašnjava kako instalirati opciju hidrauličkog škripca na UMC strojeve. 

Pogledajte postupak hidrauličkog držača obratka za instaliranje HPU-a, hidrauličkog razdjelnika i drugih komponenti koje pokreću hidraulički škripac.

Preduvjeti:

  • Verzija softvera 100.20.000.1110 ili novija.

Primijenjeni kompleti:

  • 93-1000517 HIDRAULIČKI ŠRKIPAC-6.0 UGRADNJA NA TERENU
  • 93-1000518 HIDRAULIČKI ŠRKIPAC-8.0 UGRADNJA NA TERENU
  • 93-1000519 HIDRAULIČKI ŠRKIPAC-10 UGRADNJA NA TERENU

2

Ovaj odjeljak je za hidrauličke škripce s 2 pričvrsna vijka.

Prazne ploče imaju zonu koja nije predviđena za bušenje [1] od  Ø7,25 inča i ↧1,75 inča  za prilagođene držače obratka na tim pločama.  

Strojevi koji se prodaju s praznom pločom također imaju opciju kupnje Haas hidrauličnog škripca. 

Za ugradnju škripca korisnik će morati izbušiti rupe za ugradnju izvan zone koja nije predviđena za bušenje [1].  Postavite B i C os u nul točku i bušite pomoću sljedećeg rastera rupa:

  • Haas hidraulični škripac: (2x) 1/2-13 rupa na 9 inča (na sredini) [2]

za ugradbene vijke, ugradbeni vijak. Koristite pristupni otvor za odzračivanje kočnica za referencu [3].

NAPOMENA: Na slici je prikazana prazna ploča na UMC-500, ali zona koja nije predviđena za bušenje i raster rupa Haas hidrauličnog škripca bit će isti na svim UMC modelima. 

3

Ovaj odjeljak je za hidrauličke škripce s 4 pričvrsna vijka.

Prazne ploče imaju zonu koja nije predviđena za bušenje [1] od  Ø7,25 inča i ↧1,75 inča  za prilagođene držače obratka na tim pločama.  

Strojevi koji se prodaju s praznom pločom također imaju opciju kupnje Haas hidrauličnog škripca. 

Za ugradnju škripca korisnik će morati izbušiti rupe za ugradnju izvan zone koja nije predviđena za bušenje [1].  Postavite B i C os u nul točku i bušite pomoću sljedećeg rastera rupa:

  • 6 i 8 inča Hidraulični škripac  – 4 x 1⁄2-13 pri 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (na sredini)
  • 10 inča. Hidraulični škripac – 4 x 1⁄2-13 pri 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (na sredini)

Za pričvrsne vijke, pričvrsni vijak. Koristite pristupni otvor za odzračivanje kočnica za referencu [3].

NAPOMENA: Na slici je prikazana prazna ploča na UMC-500, ali zona koja nije predviđena za bušenje i raster rupa Haas hidrauličnog škripca bit će isti na svim UMC modelima. 

Installation

1

Na prikazanom položaju dovod zraka je otvor označen kao [2], upotrijebite pristupni otvor za odzračivanje kočnica [1] kao referencu.

2

Ovaj odjeljak je za hidrauličke škripce s 2 pričvrsna vijka.

C os postavite na njezinu poziciju strojne nul točke.

Očistite površinu za spajanje unutar središnjeg provrta i na spojci hidrauličkog škripca od strugotina i ostataka ulja. Obavezno uklonite vijke i podloške

Da biste postavili škripac [1], pažljivo ispustite škripac u provrt, obavezno poravnajte hidrauličke otvore [2] unutar provrta s hidrauličkim otvorima na škripcu [3]. Provjerite jesu li O-prstenovi [4] u utorima hidrauličkih otvora, ako su potrgani ili oštećeni, odmah ih zamijenite 

NAPOMENA: Spojnica na ploči može se instalirati samo u jednom smjeru.  Hidraulički otvori [2] mogu se orijentirati samo na jednom smjeru, pazite da otvori na spojnici odgovaraju onima na spojci.

Koristite SHCS i podlošku [5] da pričvrstite škripac na T-matice [6] u utoru prikazanom na slici. 

 Dok ispuštate škripac provjerite nalazi li se DOWELS [7] u T-utorima smještenima iznad lijeve T-matice i ispod desne T-matice. Oni bi trebali biti postavljeni dijagonalno jedan nasuprot drugog.  

NAPOMENA: Prije ugradnje hidrauličkog škripca uvijek očistite unutrašnjost središnjeg provrta od strugotina.

3

Ovaj odjeljak je za hidrauličke škripce s 4 pričvrsna vijka

C os postavite na njezinu poziciju strojne nul točke.

Očistite površinu za spajanje unutar središnjeg provrta i na spojci hidrauličkog škripca od strugotina i ostataka ulja. Obavezno uklonite vijke i podloške

Da biste postavili škripac [1], pažljivo ispustite škripac u provrt, obavezno poravnajte hidrauličke otvore [2] unutar provrta s hidrauličkim otvorima na škripcu. Provjerite jesu li O-prstenovi [3] u utorima hidrauličkih otvora, ako su potrgani ili oštećeni, odmah ih zamijenite 

NAPOMENA: Spojnica na ploči može se instalirati samo u jednom smjeru.  Hidraulički otvori [2] mogu se orijentirati samo na jednom smjeru, pazite da otvori na spojnici odgovaraju onima na spojci.

Koristite SHCS i podlošku [4] da pričvrstite škripac na T-matice [5] u utoru prikazanom na slici. 

 Prilikom postavljanja škripca provjerite nalazi li se blok za poravnavanje [6] u središnjim T-utorima.  

NAPOMENA: Prije ugradnje hidrauličkog škripca uvijek očistite unutrašnjost središnjeg provrta od strugotina.

4

Da biste aktivirali škripac, pritisnite [CURRENT COMMANDS] i u kartici držača obratka [1] za vrstu držača obratka [2] odaberite prilagođeni hidraulički škripac. 

Adjust Clamp Force

1

Odredite vrstu hidrauličkog škripca koji je instaliran na stroju.  LMC ili AutoGrip.

Koristite tablicu s naljepnice stezaljke hidrauličnog škripca da biste pronašli PSI za postizanje željene sile stezanja.

Podesite tlačni ventil hidrauličke jedinice na ispravan PSI.

2

Konačno, obavezno aktivirajte škripac, a da biste to učinili pritisnite nožnu papučicu. 

Removing the Vise

1

Da biste fizički uklonili hidraulički škripac, pritisnite [CURRENT COMMANDS] i onemogućite škripac odlaskom na  karticu držača obratka u kartici uređaja. Promijenite vrijednost držača obratka s prilagođenog hidrauličkog škripca na Ništa.

Smanjite tlak u HPU-u  pritiskom [F3] na kartici Održavanje.

Uklonite škripac i začepite tri otvora vijcima 5/16-18 koji se nalaze u kompletu.

Ponovno aktivirajte HPU pritiskom [F4] na kartici Održavanje.

2

Nakon što se škripac ukloni, začepite hidauličke otvore s 5-/16 vijcima i podloškama.

 NAPOMENA: Prije nego što ih začepite vijcima, provjerite ima li O-prstenova u žljebovima.
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
Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.