MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
UMC Hydraulic Vise - Installation/Removal - AD0514

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Morsa idraulica UMC - Installazione/rimozione - AD0514

Morsa idraulica UMC - Installazione/rimozione - AD0514

- Vai alla sezione - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Morsetto idraulico UMC - Installazione/Rimozione


AD0514

Revisione A - 06/2026

Introduction

Updated

Questa procedura spiega come installare il gruppo di tenuta del lavoro idraulico sulle macchine di riavvio UMC.

Fare riferimento alla procedura di serraggio dei pezzi idraulici per installare l’HPU, il collettore idraulico e gli altri componenti che azionano la morsa idraulica.

Prerequisiti:

  • Versione software 100.20.000.1110 o successiva.

Kit applicati:

  • 08-1862 6in HYDRAULIC VISE KIT - UMC
  • 08-1863 8in HYDRAULIC VISE KIT - UMC
  • 08-1864 10in HYDRAULIC VISE KIT - UMC

1

Questa sezione è per le morse idrauliche con 2 bulloni di montaggio.

I piatti vuoti hanno una zona di assenza di foratura [1] di  Ø 7,25 pollici e ↧1,75 pollici per il serraggio dei pezzi personalizzato su questi piatti.  

Le macchine vendute con un piatto vuoto hanno anche la possibilità di acquistare la morsa idraulica Haas. 

Per installare la morsa, l'utente dovrà praticare dei fori di montaggio al di fuori della zona di non foratura [1].  Portare in posizione iniziale l'asse B & C e forare utilizzando la seguente sagoma fori:

  • Morsa idraulica Haas: (2x) 1/2-13 fori a 9 in. (al centro) [2]

per i bulloni di montaggio, il perno di montaggio. Utilizzare il foro di accesso spurgo freno come riferimento [3].

NOTA: La figura mostra un piatto vuoto UMC-500, ma la zona di non foratura e la sagoma fori della morsa idraulica Haas sarà la stessa in tutti i modelli UMC. 

2

Questa sezione è per le morse idrauliche con 4 bulloni di montaggio.

I piatti vuoti hanno una zona di assenza di foratura [1] di  Ø 7,25 pollici e ↧1,75 pollici per il serraggio dei pezzi personalizzato su questi piatti.  

Le macchine vendute con un piatto vuoto hanno anche la possibilità di acquistare la morsa idraulica Haas. 

Per installare la morsa, l'utente dovrà praticare dei fori di montaggio al di fuori della zona di non foratura [1].  Portare in posizione iniziale l'asse B & C e forare utilizzando la seguente sagoma fori:

  • 6 e 8 pollici Morsa idraulica  – 4x ½-13 a 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (al centro)
  • 10 pollici Morsa idraulica  – 4x ½-13 a 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (al centro)

Per i bulloni di montaggio, il perno di montaggio. Utilizzare il foro di accesso spurgo freno come riferimento [3].

NOTA: La figura mostra un piatto vuoto UMC-500, ma la zona di non foratura e la sagoma fori della morsa idraulica Haas sarà la stessa in tutti i modelli UMC. 

Installation

1

Nella posizione mostrata, la linea dell’aria è il foro indicato [2] utilizzare la porta di accesso allo spurgo del freno [1] come riferimento.

2

Updated

Rimuovere i bulloni (3x) che fungono da tappi sul giunto [1].

3

Updated

Verificare che la guarnizione della morsa [1] sia posizionata correttamente. Il lato o-ring della guarnizione [2] deve essere rivolto verso la tavola rotante UMC.

Nota: la guarnizione si trova solo in un orientamento. La posizione dei fori sul giunto non è equamente distanziata e la guarnizione è realizzata per corrispondere alla spaziatura del giunto.

4

Updated

Impostare l’asse C nella posizione iniziale.

Pulire la superficie di accoppiamento all’interno del foro centrale e sul perno della morsa idraulica per i trucioli e l’olio residuo. Assicurarsi che anche le viti e le rondelle siano state rimosse

Per installare la morsa [1], rilasciare delicatamente la morsa nel foro, quindi allineare i fori idraulici all’interno del foro con i fori idraulici sulla morsa.

NOTA: Il giunto sul piatto può essere installato solo in un orientamento. I fori idraulici possono essere orientati solo in un senso, assicurarsi di far corrispondere i fori sul giunto a quelli sul perno.

Utilizzare il xx SHCS e la rondella [2] per fissare la morsa ai dadi a T nella fessura mostrata nell’immagine.

Mentre si posiziona la morsa, assicurarsi che il blocco di allineamento ] si trovi nelle cave a T centrali.

NOTA: Pulire sempre l’interno del foro centrale per i trucioli prima di installare la morsa idraulica.

5

Per attivare la morsa, premere   [CURRENT COMMANDS]   e sotto la scheda serraggio   dei pezzi[1] selezionare il tipo di serraggio dei pezzi [2] in Morsa idraulica personalizzata.

Adjust Clamp Force

1

Determinare il tipo di morsa idraulica installata sulla macchina.  LMC o presa automatica.

Utilizzare l'adesivo Grafico della forza di fissaggio della morsa idraulica per trovare il PSI per ottenere la forza di fissaggio desiderata.

Regolare la valvola di pressione dell'unità idraulica al PSI corretto.

2

Infine, assicurarsi che il vice-comando funzioni, quindi premere il pedale. 

Removing the Vise

1

Per rimuovere fisicamente la morsa idraulica [CURRENT COMMANDS] premere e disabilitare la morsa andando sulla linguetta di serraggio dei   pezzi sotto la linguetta del dispositivo. Modificare il valore del serraggio dei pezzi da Morsa idraulica personalizzata a Nessuno.

Depressurizzare l’HPU premendo sulla scheda   di manutenzione.[F3]

Rimuovere la morsa e tappare i tre fori di apertura con le viti 5/16-18 fornite nel kit.

Riattivare l’HPU premendo sulla scheda [F4] di manutenzione. 

2

Dopo aver rimosso la morsa, tappare le porte idrauliche con le viti e le rondelle 5-/16.

 Nota: Assicurarsi che vi siano O-ring nelle scanalature prima di intasare le viti.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.