My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
UMC Hydraulic Vise - Installation/Removal - AD0514

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Menghină hidraulică UMC - Instalare/Îndepărtare - AD0514

Menghină hidraulică UMC - Instalare/Îndepărtare - AD0514

- Salt la secțiune - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Menghină hidraulică UMC - Instalare/Îndepărtare


AD0514

Revizia A - 06/2026

Introduction

Updated

Această procedură vă va explica cum să montați opțiunea menghinei hidraulice pe mașinile serie UMC.

Vă rugăm să consultaţi procedura sistemul de suport piesă hidraulic pentru a instala HPU, colectorului hidraulic şi celelalte componente care acționează menghina hidraulică.

Cerințe preliminare:

  • Necesită versiunea software 100.20.000.1110 sau o versiune ulterioară.

Truse aplicate:

  • 08-1862 6in HYDRAULIC VISE KIT - UMC
  • 08-1863 8in HYDRAULIC VISE KIT - UMC
  • 08-1864 10in HYDRAULIC VISE KIT - UMC

1

Această secțiune este pentru menghine hidraulice cu 2 bolțuri de montare.

Platourile goale nu au o zonă de găurire [1] de  Ø7,25 in. și “1,75 in. pentru sistemul de suport piesă personalizat pe aceste platouri.  

Mașinile vândute cu un platou gol au, de asemenea, opțiunea de a achiziționa menghina hidraulică Haas. 

Pentru a instala menghina, utilizatorul va trebui să efectueze găuri de montare în afara zonei fără burghiu [1].  Aduceți axa B & C în poziția de origine și găuriți folosind modelul de alezaje care urmează:

  • Menghină hidraulică Haas: (2x) orificii 1/2-13 la 9 in. (pe centru) [2]

pentru șuruburile de montare, șurubul de montare. Utilizaţi orificiul de acces la purjarea frânei pentru referinţă [3].

NOTĂ: Imaginea este un platou gol UMC-500, dar fără zonă de găurire și modelul de alezaje al menghinei hidraulice Haas va fi același pentru toate modelele UMC. 

2

Această secțiune este pentru menghine hidraulice cu 4 bolțuri de montare.

Platourile goale nu au o zonă de găurire [1] de  Ø7,25 in. și ↧1.75 in. pentru sistemul de suport piesă personalizat pe aceste platouri.  

Mașinile vândute cu un platou gol au, de asemenea, opțiunea de a achiziționa menghina hidraulică Haas. 

Pentru a instala menghina, utilizatorul va trebui să efectueze găuri de montare în afara zonei fără burghiu [1].  Aduceți axa B & C în poziția de origine și găuriți folosind modelul de alezaje care urmează:

  • 6 & 8 in. Menghină hidraulică  – 4x ½-13 la 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (în centru)
  • 10 in. Menghină hidraulică – 4x ½-13 la 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (în centru)

Pentru șuruburile de montare, șurubul de montare. Utilizaţi orificiul de acces la purjarea frânei pentru referinţă [3].

NOTĂ: Imaginea este un platou gol UMC-500, dar fără zonă de găurire și modelul de alezaje al menghinei hidraulice Haas va fi același pentru toate modelele UMC. 

Installation

1

În poziţia indicată linia de aer este orificiul indicat [2], utilizaţi portul de acces de golire a frânei [1] ca referinţă.

2

Updated

Scoateți șuruburile (3x) care acționează ca dopuri pe cuplaj [1]. 

3

Updated

Verificați dacă sigiliul menghinei [1] este așezat corespunzător. Partea cu garnitură inelară a sigiliului [2] trebuie să fie orientată spre unitatea rotativă UMC. 

Notă: Sigiliul se potrivește doar într-o singură poziție. Locația găurilor de pe cuplaj nu este distanțată egal, iar garnitura este realizată pentru a se potrivi cu distanța cuplajului.

4

Updated

Setați axa C în poziția sa de origine.

Curățați suprafața de cuplare din interiorul alezajului central și de pe suportul menghinei hidraulice pentru șpan și ulei. Asiguraţi-vă că şi şuruburile şi şaibele sunt scoase

Pentru a monta menghina [1], puneți-o cu grijă în alezaj, asigurați-vă că aliniați orificiile hidraulice în interiorul alezajului cu orificiile hidraulice pe menghină. 

NOTĂ: Cuplajul de pe platou poate fi instalat doar într-o singură poziție.  Orificiile hidraulice pot fi orientate doar într-un singur mod, asiguraţi-vă că potriviţi orificiile cuplajului cu cele de pe suport.

Utilizați SHCS și șaiba [2] pentru a fixa menghina cu piulițele T în fanta afișată în imagine. 

 În timp ce plasați menghina, asigurați-vă că blocul de aliniere se află în canalele T centrale.  

NOTĂ: Curățați întotdeauna interiorul alezajului central pentru șpan înainte de a instala menghina hidraulică.

5

Pentru a activa menghina, apăsaţi [CURRENT COMMANDS] şi sub fila sistemului de suport piesă [1] selectaţi tipul sistemului de suport piesă [2] pentru Menghina hidraulică personalizată. 

Adjust Clamp Force

1

Determinați tipul de menghină hidraulică instalată pe mașină.  LMC sau Autogrip.

Utilizați autocolantul pentru diagrama forței de strângere a menghinei hidraulice pentru a găsi PSI-ul pentru a obține forța de strângere dorită.

Reglați supapa de presiune a unității hidraulice la PSI corect.

2

În cele din urmă, asigurați-vă că menghina poate fi acționată. Pentru a face acest lucru, apăsați pedala. 

Removing the Vise

1

Pentru a înlătura fizic menghina hidraulică, apăsaţi [CURRENT COMMANDS] și dezactivați menghina accesând fila sistemului de suport piesă sub fila dispozitivului. Modificaţi valoarea sistemului de suport piesă de pe Menghina hidraulică personalizată la Niciuna.

Dezpresurizați HPU  apăsând prin presare [F3] pe fila întreţinere.

Scoateţi menghina şi introduceţi cele trei orificii ale portului cu şuruburile 5/16-18 furnizate în trusă.

Reactivaţi HPU apăsând [F4] pe fila întreţinere.

2

După îndepărtarea menghinei, conectaţi porturile hidaulice cu şuruburile 5-/16 şi şaibele.

 NOTĂ: Asigurați-vă că există garnituri inelare în caneluri înainte de a le conecta la șuruburi.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.