UMC Hydraulic Vise - Installation/Removal - AD0514

서비스 홈 방법 절차 UMC 유압 바이스 - 설치/제거 - AD0514

UMC 유압 바이스 - 설치/제거 - AD0514

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

UMC 유압 바이스 - 설치/제거


AD0514

개정판 A - 2026년 6월

Introduction

Updated

이 절차는 UMC 시리즈 기계에 유압 바이스 옵션을 설치하는 방법을 설명합니다.

유압 바이스를 구동하는 HPU, 유압 매니폴드, 기타 구성품을 설치하려면 유압 공작물 고정 절차를 참고하십시오.

전제 조건:

  • 소프트웨어 버전 100.20.000.1110 이상.

적용된 키트:

  • 08-1862 6in HYDRAULIC VISE KIT - UMC
  • LIC VISE KIT - UMC
  • 08-1863 8in HYDRAULIC VISE KIT - UMC
  • 08-1864 10in HYDRAULIC VISE KIT - UMC

1

이 섹션은 2개의 장착 볼트가 있는 유압 바이스용입니다.

블랭크 플랫터에는 이러한 플랫터에 대한 맞춤형 공작물 고정을 위한  Ø7.25인치 및 ↧1.75인치의 드릴 작업 불가 영역 [1]이 있습니다.  

블랭크 플랫터와 함께 판매되는 기계에는 Haas 유압 바이스를 구매할 수 있는 옵션도 있습니다. 

바이스를 설치하려면 드릴 작업 불가 영역 [1] 외부에 장착 구멍을 뚫어야 합니다.  다음과 같은 구멍 패턴을 사용하여 B축 & C축을 원점으로 이동합니다.

  • Haas 유압 바이스: (2x) 9인치에서 1/2-13 구멍(중앙에 있음) [2]

장착 볼트, 장착 볼트용. 참조용으로 브레이크 블리드 액세스 구멍을 사용하십시오[3].

참고: 사진은 UMC-500 블랭크 플랫터지만 드릴 작업 불가 영역 및 Haas 유압 바이스 구멍 패턴은 모든 UMC 모델에서 동일합니다. 

2

이 섹션은 4개의 장착 볼트가 있는 유압 바이스용입니다.

블랭크 플랫터에는 이러한 플랫터에 대한 맞춤형 공작물 고정을 위한  Ø7.25인치 및 ↧1.75인치의 드릴 작업 불가 영역 [1]이 있습니다.  

블랭크 플랫터와 함께 판매되는 기계에는 Haas 유압 바이스를 구매할 수 있는 옵션도 있습니다. 

바이스를 설치하려면 드릴 작업 불가 영역 [1] 외부에 장착 구멍을 뚫어야 합니다.  다음과 같은 구멍 패턴을 사용하여 B축 & C축을 원점으로 이동합니다.

  • 6인치 및 8인치. 유압 바이스  – 103.6mm[2] x 63mm[3]에서 4x ½-13(중앙에서)
  • 10인치 유압 바이스  – 124.7mm[2] x 63mm[3]에서 4x ½-13(중앙에서)

장착 볼트, 장착 볼트용. 참조용으로 브레이크 블리드 액세스 구멍을 사용하십시오[3].

참고: 사진은 UMC-500 블랭크 플랫터지만 드릴 작업 불가 영역 및 Haas 유압 바이스 구멍 패턴은 모든 UMC 모델에서 동일합니다. 

Installation

1

표시된 위치에서 공기 라인은 [2]로 표시된 구멍입니다. 브레이크 블리드 액세스 포트 [1]을 기준으로 사용하십시오.

2

Updated

커플러 [1]에서 플러그 역할을 하는 (3x) 볼트를 제거합니다.

3

Updated

바이스 씰 [1]이 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. 씰 [2]의 O-링 측면은 UMC 로터리를 향해야 합니다.

참고: 씰은 한 방향으로만 장착됩니다. 커플러의 구멍 위치는 간격이 똑같이 배열되어 있지 않으며, 씰은 커플러의 간격에 맞춰 만들어졌습니다.

4

Updated

C축을 원점 위치로 설정합니다.

중앙 보어 내부와 유압 바이스의 스퍼드에서 칩 및 오일이 남아있는 결합 표면을 청소합니다. 나사와 와셔도 제거되었는지 확인하십시오.

바이스 [1]을 설치하려면 바이스를 보어에 조심스럽게 놓고 보어 내부의 유압 구멍을 바이스의 유압 구멍에 맞춰야 합니다.

참고: 플랫터의 커플러는 한 방향으로만 설치할 수 있습니다.  유압 구멍은 한 방향으로만 방향 지정을 할 수 있습니다. 커플러의 구멍과 스퍼드의 구멍이 일치하는지 확인하십시오.

SHCS 및 와셔 [2]를 사용하여 바이스를 이미지에 표시된 슬롯의 T-너트에 볼트로 고정합니다.

바이스를 배치하는 동안 정렬 블록 이 중앙 T-슬롯에 있는지 확인하십시오.

참고: 유압 바이스를 설치하기 전에 항상 중앙 보어 내부의 칩을 청소하십시오.

5

바이스를 활성화하려면 [CURRENT COMMANDS] 를 누르고  공작물 고정 탭 [1] 아래에 있는 공작물 고정 유형 [2]을 Custom Hydraulic Vise로 선택합니다. 

Adjust Clamp Force

1

기계에 설치된 유압 바이스의 유형을 확인합니다.   LMC 또는 Autogrip.

유압 바이스 고정력 차트 라벨을 사용하여 원하는 고정력을 얻기 위한 PSI를 찾습니다.

유압 장치 압력 밸브를 올바른 PSI로 조정하십시오.

2

마지막으로 바이스가 작동하는지 확인하십시오. 풋 페달을 밟아 확인하면 됩니다. 

Removing the Vise

1

유압 바이스 프레스를 물리적으로 제거하려면 [CURRENT COMMANDS] 를 누르고 장치 탭 아래에서  공작물 고정 탭으로 이동하여 바이스를 비활성화합니다. Custom Hydraulic Vise에서 공작물 고정 값을 None을 변경합니다.

유지 관리 탭의 [F3] 을 눌러 HPU를 감압합니다.

바이스를 제거하고 키트에 제공된 5/16-18 나사로 3개의 포트 구멍을 막습니다.

유지 관리 탭의 [F4]를 눌러 HPU를 다시 작동시킵니다.

2

바이스를 제거한 후 5-/16 나사와 와셔로 유압 포트를 연결합니다.

 참고: 나사로 연결하기 전에 홈에 O-링이 있는지 확인하십시오.