My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
UMC Hydraulic Vise - Installation/Removal - AD0514

Service hjemme How-to-procedure UMC hydraulisk skruestik - Montering/afmontering - AD0514

UMC hydraulisk skruestik - Montering/afmontering - AD0514

- Gå til afsnit - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

UMC hydraulisk skruestik - Montering/afmontering


AD0514

Revision A - 06/2026

Introduction

Updated

Denne procedure forklarer, hvordan man monterer den hydrauliske skruestik på UMC-serie maskiner.

Der henvises til proceduren hydraulisk emneholder til montering af HPU, hydraulisk manifold og de andre komponenter, der driver den hydrauliske skruestik.

Forudsætninger:

  • Softwareversion 100.20.000.1110 eller nyere.

Anvendte sæt:

  • 08-1862 6in HYDRAULIC VISE KIT - UMC
  • 08-1863 8in HYDRAULIC VISE KIT - UMC
  • 08-1864 10in HYDRAULIC VISE KIT - UMC

1

Dette afsnit er til hydrauliske skruestik med 2 monteringsblokke.

Blanke platter har en ingen bore zone [1] på  Ø 7,25 tommer og 1,75 tommer for brugerdefineret emneholder på disse platter.  

Maskiner, der sælges med en blank platte, har også mulighed for at købe Haas hydraulisk skruestik. 

For at installere skruestikken skal brugeren bore monteringshuller uden for ingen bore zonen [1].  Hjemme B & C-aksen og bore ved hjælp af hulmønsteret, der følger:

  • Haas hydraulisk skruestik: (2x) 1/2-13 huller ved 9 tommer (i midten) [2]

til monteringsboltene, monteringsbolten. Brug bremse blødning adgangshullet som reference [3].

BEMÆRK: Afbildet er en UMC-500 blank platte, men ingen bore zone og Haas hydraulisk skruestik hul mønster vil være den samme på alle UMC-modeller. 

2

Dette afsnit er til hydrauliske skruestik med 4 monteringsblokke.

Blanke platter har en ingen bore zone [1] på  Ø 7,25 tommer og 1,75 tommer for brugerdefineret emneholder på disse platter.  

Maskiner, der sælges med en blank platte, har også mulighed for at købe Haas hydraulisk skruestik. 

For at installere skruestikken skal brugeren bore monteringshuller uden for ingen bore zonen [1].  Hjemme B & C-aksen og bore ved hjælp af hulmønsteret, der følger:

  • 6 & 8 tommer Hydraulisk skruestik  – 4x 1⁄2-13 ved 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (i midten)
  • 10 tommer Hydraulisk skruestik – 4x 1⁄2-13 ved 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (i midten)

til monteringsboltene, monteringsbolten. Brug bremse blødning adgangshullet som reference [3].

BEMÆRK: Afbildet er en UMC-500 blank platte, men ingen bore zone og Haas hydraulisk skruestik hul mønster vil være den samme på alle UMC-modeller. 

Installation

1

I den viste position er luftledningen det hul, der er angivet [2], skal du bruge bremseudluftningsadgangsporten [1] som reference.

2

Updated

Fjern boltene (3x), der fungerer som stik på koblingen [1].

3

Updated

Kontroller, at skruestikforseglingen [1] sidder korrekt. O-ringens side af forseglingen [2] skal vende mod UMC-rundbord. 

Bemærk:  Forseglingen sidder kun i én retning. Placeringen af huller på koblingen er ikke lige langt, og forseglingen er lavet, så den passer til koblingens afstand.

4

Updated

Sæt C-aksen til dens hjemmeposition.

Rengør parringen overflade inde i midterboringen og på studsen af den hydrauliske skruestik for spåner og overskydende olie. Sørg også for, at skruerne og spændeskiverne er fjernet

For at montere skruestikken [1] skal du forsigtigt sætte skruestikken ind i udboringen, og sørg for at justere de hydrauliske huller inde i udboringen med de hydrauliske huller på skruestikken. 

BEMÆRK: Koblingen på planet kan kun installeres i én retning.  De hydrauliske huller kan kun være orienteret på én måde, så sørg for at matche hullerne på koblingen med dem på stiften.

Brug SHCS og spændeskiven [2] til at bolte skruestikken til T-møtrikkerne i det hul, der er vist på billedet. 

 Mens du placerer skruestikken, skal du sørge for, at justeringsblokken er i de midterste T-åbninger.  

BEMÆRK: Rengør altid i midterhullet for spåner, før den hydrauliske skruestik installeres.

5

For at aktivere skruestikket skal du trykke på [CURRENT COMMANDS] og under fanen emneholder [1] vælge emneholdertype [2] til Brugerdefineret, hydraulisk skruestik. 

Adjust Clamp Force

1

Find ud af, hvilken type hydraulisk skruestik, der er installeret på maskinen.  LMC eller Autogrip.

Brug den hydrauliske skruestik fastspændingsdiagrammærkat til at finde PSI til at opnå den ønskede fastspændingskraft.

Juster den hydrauliske enheds trykventil til den korrekte PSI.

2

Sørg for, at skruestikken er så god, at du skal trykke på fodpedalen. 

Removing the Vise

1

For fysisk at fjerne den hydrauliske skruestik skal du trykke på [CURRENT COMMANDS] og deaktivere skruestikken ved at gå til  fanen Emneholder under fanen Enhed. Ændr værdien af emneholderen fra Brugerdefineret hydraulisk skruestik til Ingen.

Fjern trykket fra HPU  ved at trykke på [F3] på fanen Vedligeholdelse.

Fjern skruestikken, og tilslut de tre porthuller med de 5/16-18 skruer, der følger med sættet.

Genaktiver HPU ved at trykke på [F4]  på fanen Vedligeholdelse.

2

Når skruestikket er fjernet, sættes de hydaulik-porte ind i 5-/16-skruerne og spændeskiverne.

 BEMÆRK: Sørg for, at der er O-ringe i rillerne, før skruerne tilstoppes.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.