MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
UMC Hydraulic Vise - Installation/Removal - AD0514

Service hjem Fremgangsmåter UMC hydraulisk skrustikke – Installasjon/fjerning – AD0514

UMC hydraulisk skrustikke – Installasjon/fjerning – AD0514

– Gå til avsnitt – Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

UMC hydraulisk skrustikke – Installasjon/fjerning


AD0514

Introduction

1

Denne prosedyren forklarer hvordan du installerer alternativet hydraulisk skrustikke på UMC-serie maskiner. 

Referer til hydraulisk arbeidsoppspenning-prosedyren for å installere HPU-en, hydraulikkmanifolden og de andre komponentene som driver den hydrauliske skrustikken.

Forutsetninger:

  • Programvareversjon 100.20.000.1110 eller høyere.

Sett påført:

  • 93-1000517 ETTERMONTERING AV HYDRAULISK SKRUSTIKKE-6,0
  • 93-1000518 ETTERMONTERING AV HYDRAULISK SKRUSTIKKE-8,0
  • 93-1000519 ETTERMONTERING AV HYDRAULISK SKRUSTIKKE-10

2

Dette avsnittet er for hydrauliske skrustikker med 2 monteringsbolter.

Blanke plater har en ingen boresone [1] på  Ø7,25 tommer og ↧1,75 tommer for tilpasset arbeidsoppspenning på disse platene.  

Maskiner som selges med en blank plate har også muligheten til å kjøpe Haas hydraulisk skrustikke. 

For å installere skrustikken må brukeren bore monteringshull utenfor ingen boresone [1].  Returner B- og C-aksen hjem og bor med hullmønsteret som følger:

  • Haas hydraulisk skrustikke: (2x) 1/2-13 hull ved 9 tommer (på midten) [2]

for monteringsboltene, monteringsbolten. Bruk tilgangshullet for bremsetømming for referanse [3].

MERK: Avbildet er en UMC-500 blank plate, men ingen boresone og Haas hydraulisk skrustikke-hullmønster vil være den samme på alle UMC-modeller. 

3

Dette avsnittet er for hydrauliske skrustikker med 4 monteringsbolter.

Blanke plater har en ingen boresone [1] på  Ø7,25 tommer og ↧1,75 tommer for tilpasset arbeidsoppspenning på disse platene.  

Maskiner som selges med en blank plate har også muligheten til å kjøpe Haas hydraulisk skrustikke. 

For å installere skrustikken må brukeren bore monteringshull utenfor ingen boresone [1].  Returner B- og C-aksen hjem og bor med hullmønsteret som følger:

  • 6 og 8 tommer Hydraulisk skrustikke  – 4x 1⁄2-13 ved 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (på midten)
  • 10 tommer Hydraulisk skrustikke – 4x 1⁄2-13 ved 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (på midten)

For monteringsboltene, monteringsbolten. Bruk tilgangshullet for bremsetømming for referanse [3].

MERK: Avbildet er en UMC-500 blank plate, men ingen boresone og Haas hydraulisk skrustikke-hullmønster vil være den samme på alle UMC-modeller. 

Installation

1

I posisjonen som vises, er luftkretsen hullet angitt som [2], bruk tilgangsporten for bremsetømming [1] som referanse.

2

Dette avsnittet er for hydrauliske skrustikker med 2 monteringsbolter.

Still inn C-aksen til hjemposisjonen.

Rengjør mateoverflaten inne i det midtre borehullet og på strået til den hydrauliske skrustikken for spon og gjenværende olje. Sørg for at skruene og skivene også fjernes

For å installere skrustikken [1], plasser forsiktig skrustikken inn i boringen, sørg for å justere de hydrauliske hullene [2] inne i boringen med de hydrauliske hullene på skrustikken [3]. Sørg for at o-ringene [4] er i sporene på de hydrauliske hullene, hvis de er revet eller skadet, skift dem ut umiddelbart 

MERK: Kopleren på platen kan kun installeres i én orientering.  De hydrauliske hullene [2] kan kun være orientert på én måte, sørg for å matche hullene på kopleren til de på strået.

Bruk SHCS og skive [5] for å bolte skrustikken til T-mutterne [6] i sporet som vist på bildet. 

 Mens skrustikken plasseres, sørg for at PLUGGENE [7] er i T-sporene posisjonert over venstre T-mutter og under høyre T-mutter. De bør sitte diagonalt overfor hverandre.  

MERK: Rengjør alltid inne i det midtre borehulet for spon før du installerer den hydrauliske skrustikken.

3

Dette avsnittet er for hydrauliske skrustikker med 4 monteringsbolter

Still inn C-aksen til hjemposisjonen.

Rengjør mateoverflaten inne i det midtre borehullet og på strået til den hydrauliske skrustikken for spon og gjenværende olje. Sørg for at skruene og skivene også fjernes

For å installere skrustikken [1], plasser forsiktig skrustikken inn i boringen, sørg for å justere de hydrauliske hullene [2] inne i boringen med de hydrauliske hullene på skrustikken. Sørg for at o-ringene [3] er i sporene på de hydrauliske hullene, hvis de er revet eller skadet, skift dem ut umiddelbart 

MERK: Kopleren på platen kan kun installeres i én orientering.  De hydrauliske hullene [2] kan kun være orientert på én måte, sørg for å matche hullene på kopleren til de på strået.

Bruk SHCS og skive [4] for å bolte skrustikken til T-mutterne [5] i sporet som vist på bildet. 

 Mens du plasserer skrustikken, sørg for at justeringsblokken [6] er i de midtre T-sporene.  

MERK: Rengjør alltid inne i det midtre borehulet for spon før du installerer den hydrauliske skrustikken.

4

For å aktivere skrustikken, trykk på [CURRENT COMMANDS] og under arbeidsoppspenningsfanen [1] velg arbeidsoppspenningstype [2] til tilpasset hydraulisk skrustikke. 

Adjust Clamp Force

1

Fastslå hvilken type hydraulisk skrustikke som er installert på maskinen.  LMC eller Autogrip.

Bruk klemmekraftdiagrammet for den hydrauliske skrustikken til å finne PSI for å oppnå ønsket klemmekraft.

Juster trykkventilen på den hydrauliske enheten til riktig PSI.

2

Sørg til slutt for at skrustikken aktiveres, for å gjøre dette, trykk på fotpedalen. 

Removing the Vise

1

For fysisk fjerning av den hydrauliske skrustikken, trykk på [CURRENT COMMANDS]og deaktiver skrustikken ved å gå til arbeidsoppspenningsfanen underenhetsfanen. Endre verdien av arbeidsoppspenningen fra Tilpasset hydraulisk skrustikke til Ingen.

Slipp ut trykket på HPU-en  ved å trykke på [F3] på vedlikeholdsfanen.

Fjern skrustikken og plugg de tre porthullene med 5/16-18-skruene som følger med settet.

Aktiver HPU-en på nytt ved å trykke på [F4] på vedlikeholdsfanen.

2

Etter at skruestikken er fjernet, fyll de hydrauliske portene med 5-/16-skruer og skiver.

 MERKNAD: Kontroller at det er O-ringer i sporene før du fyller med skruene.
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
Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.