My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
UMC Hydraulic Vise - Installation/Removal - AD0514

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Hydraulický svěrák UMC – instalace/odstranění – AD0514

Hydraulický svěrák UMC – instalace/odstranění – AD0514

- Přeskočit na oddíl - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/17/2022

Hydraulický svěrák UMC – Instalace/demontáž


AD0514

Revize A - 06/2026

Introduction

Updated

Tento postup vysvětluje, jak nainstalovat sestavu hydraulického upínání obrobku na strojích s restartem UMC.

Informace o instalaci HPU, hydraulického rozvodného potrubí a dalších součástí, které pohánějí hydraulický svěrák, naleznete v postupu upínání hydraulického obrobku.

Předpoklady:

  • Verze softwaru 100.20.000.1110 nebo vyšší.

Použité soupravy:

  • 08-1862 6in HYDRAULIC VISE KIT - UMC
  • 08-1863 8in HYDRAULIC VISE KIT - UMC
  • 08-1864 10in HYDRAULIC VISE KIT - UMC

1

Tato část je určena pro hydraulické svěráky se 2 montážními šrouby.

Desky předních forem nemají žádnou zónu vrtáku [1]  o průměru 7,25 palce a Ň1,75 palce pro vlastní upínání obrobku na těchto plotnách.  

Stroje prodávané s prázdným talířem mají také možnost zakoupit hydraulický svěrák Haas. 

Pro instalaci svěráku bude uživatel muset vyvrtat montážní otvory mimo zónu bez vrtání [1].  Uveďte osu B & do výchozí polohy a vrtejte pomocí následujícího uspořádání otvorů:

  • Hydraulický svěrák Haas: (2x) 1/2-13 otvorů na 9" (na středu) [2]

pro upevňovací šrouby, montážní šroub. Použijte přístupový otvor pro odvzdušnění brzd [3].

POZNÁMKA: Na obrázku je prázdný talíř UMC-500, ale zóna bez vrtáku a uspořádání otvorů v hydraulickém svěráku Haas budou stejné u všech modelů UMC. 

2

Tato část je určena pro hydraulické svěráky se 4 montážními šrouby.

Prázdné talíře nemají žádnou zónu vrtáku [1]  o průměru 7,25 palce a ↧1,75 palce pro vlastní upínání obrobku na těchto talířích.  

Stroje prodávané s prázdným talířem mají také možnost zakoupit hydraulický svěrák Haas. 

Pro instalaci svěráku bude uživatel muset vyvrtat montážní otvory mimo zónu bez vrtání [1].  Uveďte osu B & do výchozí polohy a vrtejte pomocí následujícího uspořádání otvorů:

  • 6 a 8 palců. Hydraulický svěrák – 4x ½-13 při 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (ve středu)
  • 10 palců Hydraulický svěrák – 4x ½-13 při 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (ve středu)

Pro upevňovací šrouby, upevňovací šroub. Použijte přístupový otvor pro odvzdušnění brzd [3].

POZNÁMKA: Na obrázku je prázdný talíř UMC-500, ale zóna bez vrtáku a uspořádání otvorů v hydraulickém svěráku Haas budou stejné u všech modelů UMC. 

Installation

1

V zobrazené poloze vzduchové vedení je otvor označený jako [2] použijte jako referenci přístupový port pro odvzdušnění brzd [1] .

2

Updated

Vyšroubujte (3x) šrouby, které fungují jako zátky na spojce [1]. 

3

Updated

Ověřte, zda je těsnění svěráku [1] správně usazeno. Strana s o-kroužkem těsnění [2] by měla směřovat k rotačnímu zařízení UMC. 

Poznámka: Těsnění sedí pouze v jedné orientaci.  Umístění otvorů na spojce není rovnoměrně rozmístěno a těsnění je vyrobeno tak, aby odpovídalo rozteči spojky.

4

Updated

Nastavte osu C do výchozí polohy.

Vyčistěte kontaktní povrch uvnitř středového otvoru a na spřáhle hydraulického svěráku, aby na něm nebyly třísky a zbytky oleje. Ujistěte se, že jsou také demontovány šrouby a podložky

Pro instalaci svěráku [1] opatrně vložte svěrák do vrtaného otvoru, ujistěte se, že vyrovnáte hydraulické otvory uvnitř vrtaného otvoru s hydraulickými otvory na svěráku.

POZNÁMKA: Spojka na talíři může být instalována pouze v jedné orientaci.  Hydraulické otvory mohou být orientovány pouze jedním způsobem, ujistěte se, že otvory na spojce odpovídají otvorům na spřáhle.

Pomocí SCHS a podložky [2] našroubujte svěrák na T-matice v otvoru znázorněném na obrázku.

Při umísťování svěráku se ujistěte, že vyrovnávací blok je ve středních T-drážkách.

POZNÁMKA: Před instalací hydraulického svěráku vždy vyčistěte vnitřek středového otvoru, aby v něm nebyly třísky.

5

Pro aktivaci svěráku stiskněte [CURRENT COMMANDS] a pod záložkou upínání obrobku [1] vyberte typ upínání obrobku [2] na Vlastní hydraulický svěrák. 

Adjust Clamp Force

1

Určete typ hydraulického svěráku, který je nainstalován na stroji.  LMC nebo Autogrip.

Použijte štítek s tabulkou síly hydraulického upnutí svěráku k vyhledání PSI k uvolnění požadované upínací síly.

Nastavte tlakový ventil hydraulické jednotky na správný PSI.

2

Nakonec se ujistěte, že se svěrák spustí, což zkontrolujete sešlápnutím nožního pedálu. 

Removing the Vise

1

Chcete-li svěrák fyzicky odstranit, stiskněte [CURRENT COMMANDS] a zakažte jej tak, že přejdete na záložku upínání   obrobku pod záložkou zařízení. Změňte hodnotu upínání obrobku z Vlastního hydraulického svěráku na Žádný.

Stisknutí m tlačítka [F3] na kartě Údržba odtlakujte HPU.

Vyjměte svěrák a zašroubujte tři otvory pomocí šroubů 5/16-18 dodaných v sadě.

Znovu aktivujte jednotku HPU stisknutím tlačítka [F4]   na kartě Údržba.

2

Po odebrání svěráku zasuňte do hydraulických otvorů šrouby 5-/16 a podložky.

 POZNÁMKA: Před vložením šroubů se ujistěte, že jsou v drážkách O-kroužky.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.