MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
      • Haas 送料器 12
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
UMC Hydraulic Vise - Installation/Removal - AD0514

服务主页 方法程序 UMC 液压虎钳 - 安装/拆卸 - AD0514

UMC 液压虎钳 - 安装/拆卸 - AD0514

- 跳至部分 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

UMC 液压台虎钳 - 安装/拆卸


AD0514

Introduction

1

此程序所述为如何在 UMC 系列机床设备上安装液压台虎钳选件。 

请参考液压工件夹具安装 HPU、液压歧管和其他驱动液压虎钳的组件。

前提条件:

  • 软件版本100.20.000.1110 或更高版本。

适用套件:

  • 93-1000517 液压台虎钳 6.0 客户现场安装
  • 93-1000518  液压台虎钳 8.0 客户现场安装
  • 93-1000519  液压台虎钳 10 客户现场安装

2

本部分适用于带 2 个安装螺栓的液压台虎钳。

空转盘有一个无钻孔区 [1] (直径为 7.25 英寸且深度为 1.75 英寸),,用于在这些转盘上定制工件夹具。  

带空转盘出售的机器还可以选择购买 Haas 液压台虎钳。

要安装台虎钳,用户需要在无钻孔区域 [1] 外钻安装孔。将 B 轴和 C 轴复位并使用以下孔模式钻孔:

  • Haas 液压台虎钳:(2x) 个 9 英寸处的 1/2-13 个孔(在中心)[2]

对于安装螺栓,安装螺栓。使用制动器放气孔作为参考 [3]。

注意:图为 UMC-500 空转盘,但所有 UMC 型号的无钻孔区域和 Haas 液压台虎钳孔样式都相同。

3

本部分适用于带 4 个安装螺栓的液压台虎钳。

空转盘有一个无钻孔区 [1] (直径为 7.25 英寸且深度为 1.75 英寸),,用于在这些转盘上定制工件夹具。  

带空转盘出售的机器还可以选择购买 Haas 液压台虎钳。

要安装台虎钳,用户需要在无钻孔区域 [1] 外钻安装孔。将 B 轴和 C 轴复位并使用以下孔模式钻孔:

  • 6 英寸和 8 英寸 液压台虎钳  – 4x ½-13,103.6 mm [2] x 63 mm [3](中心)
  • 10 英寸 液压台虎钳 – 4x ½-13 at 124.7 mm [2] x 63 mm [3](中心)

对于安装螺栓,安装螺栓。使用制动器放气孔作为参考 [3]。

注意:图为 UMC-500 空转盘,但所有 UMC 型号的无钻孔区域和 Haas 液压台虎钳孔样式都相同。

Installation

1

在所示的位置,空气管管道是用[2]表示的孔,请使用制动泄放端口[1]作为参考。

2

本部分适用于带 2 个安装螺栓的液压台虎钳。

将 C 轴设置为其原始位置。

清洁中心孔内和液压台虎钳桩头上的配合面,以清除切屑和残留的油。确保螺钉和垫圈也已卸下

若要安装台虎钳[1],小心地将台虎钳安装至镗内,确保将镗内的液压孔[2]与台虎钳[3]的液压孔对齐。确保 O 形圈[4]位于液压孔的凹槽中,如果它们被撕裂或损坏,请立即进行更换 

注意: 转盘上的联轴器只能以一种方向安装。  液压孔 [2] 只能以一种方式定向,请确保将联轴器上的孔与桩头上的孔匹配。

如图示,使用 xx SHCS 和垫圈 [5] 将台虎钳栓接至槽内 T 型螺母 [6]。

 放下台虎钳时,请确保 DOWELS [7] 位于左侧 T 型螺母上方和右侧 T 型螺母下方的 T 型槽内。其位置应呈对角线排列。  

注意:在安装液压台虎钳之前,请始终清洁中心孔内的切屑。

3

本部分适用于带 4 个安装螺栓的液压台虎钳

将 C 轴设置为其原始位置。

清洁中心孔内和液压台虎钳桩头上的配合面,以清除切屑和残留的油。确保螺钉和垫圈也已卸下

若要安装台虎钳[1],小心地将台虎钳安装至镗内,确保将镗内的液压孔[2]与台虎钳的液压孔对齐。确保 O 形圈[3]位于液压孔的凹槽中,如果它们被撕裂或损坏,请立即进行更换 

注意: 转盘上的联轴器只能以一种方向安装。  液压孔 [2] 只能以一种方式定向,请确保将联轴器上的孔与桩头上的孔匹配。

如图示,使用 SHCS 和垫圈 [4] 将台虎钳栓接至槽内 T 型螺母[5]。

 放置台虎钳时,确保校准块 [6] 位于中心 T 型槽中。  

注意:在安装液压台虎钳之前,请始终清洁中心孔内的切屑。

4

若要启动台虎钳,请按 [CURRENT COMMANDS] ,并 工件夹具选显卡 [1] 下选择工件夹具类型 [2] 为“自定义液压台虎钳”。

Adjust Clamp Force

1

确定机床上安装的液压虎钳的类型。  LMC 或自动夹持。

使用“液压虎钳夹紧力图表”贴花查找可达到所需夹紧力的PSI。

将液压单元压力阀调节到正确的 PSI。

2

最后,请踩下脚踏板,确保台虎钳已启动。

Removing the Vise

1

若要以物理方式移除液压台虎钳,请按[CURRENT COMMANDS] ,然后前往 设备选项卡 下的 工件夹具选项卡 ,禁用台虎钳。将工件夹具值从“自定义台虎钳”更改为“无”。

若要降低 HPU 压力 ,请在 维护选项卡 按 [F3]。

取下台虎钳,并用套件中提供的 5/16-18 螺钉塞住三个端口孔。

若要重新激活 HPU,请按维护选项卡上的[F4]。

2

卸下台虎钳后,用 5-/16 螺钉和垫圈插入液压端口。

 注释:在插入螺钉之前,请确保切槽中有 O 型圈。