My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
UMC Hydraulic Vise - Installation/Removal - AD0514

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet UMC-hydrauliikkapuristin – asennus/irrotus – AD0514

UMC-hydrauliikkapuristin – asennus/irrotus – AD0514

- Siirry osioon - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

UMC:n hydraulinen puristin – Asennus/irrotus


AD0514

Versio A – 6/2026

Introduction

Updated

Näissä ohjeissa kerrotaan, miten hydraulinen puristinkokoonpano asennetaan UMC-sarjan koneisiin.

Katso hydraulisen työkappaleen kiinnitys -menettely HPU:n, hydraulisen jakotukin ja muiden hydraulista puristinta ohjaavien osien asennusta varten.

Edellytykset:

  • Ohjelmistoversio 100.20.000.1110 tai uudempi.

Käytettävät sarjat:

  • 08-1862 6in HYDRAULIC VISE KIT - UMC
  • 08-1863 8in HYDRAULIC VISE KIT - UMC
  • 08-1864 10in HYDRAULIC VISE KIT - UMC

1

Tämä osa on tarkoitettu hydraulipuristimille, joissa on 2 kiinnitysläppää.

Tyhjillä pöydillä on kooltaan  Ø7,25 tuumaa ja ↧1,75 tuumaa oleva porauskieltoalue [1], mukautettua työkappaleen kiinnitystä varten näillä pöydillä.  

Tyhjällä pöydällä varustettuihin myytäviin koneisiin on myös mahdollisuus ostaa Haas-hydraulipuristin. 

Puristin asennetaan poraamalla kiinnitysreiät porausalueen ulkopuolelle [1].  Aseta B- ja C-akseli kotiasemaan ja poraa seuraavan reikäkuvion mukaisesti:

  • Haasin hydraulinen puristin: (2 kpl) 1/2-13 reikää 9 tuuman kohdalle (keskikohdassa) [2]

kiinnityspulteille, kiinnityspultti. Käytä jarrun ilmausreikää viitteenä [3].

HUOMAUTUS: Kuvassa on UMC-500:n tyhjä pöytä mutta ei porausaluetta, ja Haasin hydraulisen puristimen reikäkuvio on sama kaikissa UMC-malleissa. 

2

Tämä osa on tarkoitettu hydraulipuristimille, joissa on 4 kiinnitysläppää.

Tyhjillä pöydillä on kooltaan  Ø7,25 tuumaa ja ↧1,75 tuumaa oleva porauskieltoalue [1], mukautettua työkappaleen kiinnitystä varten näillä pöydillä.  

Tyhjällä pöydällä varustettuihin myytäviin koneisiin on myös mahdollisuus ostaa Haas-hydraulipuristin. 

Puristin asennetaan poraamalla kiinnitysreiät porausalueen ulkopuolelle [1].  Aseta B- ja C-akseli kotiasemaan ja poraa seuraavan reikäkuvion mukaisesti:

  • 6 ja 8 tuumaa Hydraulinen puristin  – 4x ½-13, 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (keskipisteessä)
  • 10 tuumaa Hydraulinen puristin – 4x ½-13, 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (keskiasennossa)

Kiinnityspulteille, kiinnityspultti. Käytä jarrun ilmausreikää viitteenä [3].

HUOMAUTUS: Kuvassa on UMC-500:n tyhjä pöytä mutta ei porausaluetta, ja Haasin hydraulisen puristimen reikäkuvio on sama kaikissa UMC-malleissa. 

Installation

1

Kuvassa näkyvässä paikassa ilmajohto on reiäksi [2] merkitty reikä, käytä viitteenä jarrun ilmausaukkoa [1].

2

Updated

Irrota (3 kpl) pulttia, jotka toimivat kytkentäliittimen tulppina [1].

3

Updated

Varmista, että puristimen tiiviste [1] on kunnolla paikallaan. Tiivisteen [2] o-renkaan puolen tulee olla UMC-pyöröpöytää kohti. 

Huomautus: Tiiviste on vain yhdessä suunnassa. Kytkimen reikien sijainti ei ole tasavälein ja tiiviste on tehty kytkimen välin mukaan.

4

Updated

Aseta C-akseli kotiasentoonsa.

Puhdista liitospinta keskireiän sisäpuolelta ja hydraulipuristimen tapin päältä lastujen ja ylijäämäöljyn varalta. Varmista, että myös ruuvit ja aluslevyt on irrotettu

Asenna puristin [1] asettamalla se varovasti reikään ja varmista, että reiän sisällä olevat hydrauliset reiät tulevat kohdakkain puristimen hydraulisten reikien kanssa.

HUOM:Pöydän kytkin voidaan asentaa vain yhteen suuntaan. Hydrauliset reiät voidaan suunnata vain yhdellä tavalla. Varmista, että kytkimen reiät vastaavat tapissa olevia reikiä.

Pulttaa puristin SHCS:llä ja aluslevyllä [2] kuvassa näkyvässä reiässä oleviin T-muttereihin.

Kun sijoitat puristinta, varmista, että kohdistuslohko on T-urien keskellä.

HUOMAUTUS: Puhdista aina keskireiän sisäpuoli lastujen varalta ennen hydraulipuristimen asentamista.

5

Aktivoi puristin painamalla [CURRENT COMMANDS] ja valitse työkappaleen kiinnitys -välilehdestä [1] työkappaleen kiinnitys -tyypiksi [2] mukautettu hydraulipuristin.

Adjust Clamp Force

1

Määritä, minkä tyyppinen hydraulipuristin koneeseen on asennettu.  LMC tai Autogrip.

Selvitä hydraulisen puristinvoimakaavion tarran avulla PSI:n toivottu puristusvoima.

Säädä hydrauliyksikön paineventtiili oikeaan PSI-arvoon.

2

Varmista lopuksi, että puristin aktivoituu, painamalla jalkapoljinta. 

Removing the Vise

1

Irrota hydraulinen puristin painamalla [CURRENT COMMANDS] ja poista puristin käytöstä siirtymällä työkappaleen kiinnitysvälilehteen laitevälilehdessä. Muuta työkappaleen kiinnityksen arvoa mukautetusta hydraulisesta puristimesta arvoon Ei mitään.

Poista paine HPU:sta  painamalla [F3] huoltovälilehdellä.

Irrota puristin ja tuki kolme portin reikää sarjan mukana toimitetuilla 5/16-18-ruuveilla.

Aktivoi HPU uudelleen painamalla [F4] huoltovälilehdellä.

2

Kun puristin on irrotettu, tulppaa hydrauliset portit 5-/16-ruuveilla ja aluslevyillä.

 HUOMAUTUS: Varmista, että urissa on O-renkaat ennen ruuveilla tulppaamista.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.