MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
UMC Hydraulic Vise - Installation/Removal - AD0514

Início da Assistência Procedimento como fazer Prensa hidráulica UMC - Instalação/remoção - AD0514

Prensa hidráulica UMC - Instalação/remoção - AD0514

- Ir para secção - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Prensa hidráulica UMC - Instalação/Remoção


AD0514

Revisão A - 06/2026

Introduction

Updated

Este procedimento explica como instalar a opção da prensa hidráulica nas máquinas da série UMC.

Consulte o procedimento dispositivo de aperto hidráulico para instalar a HPU, o coletor hidráulico e os outros componentes que impulsionam a prensa hidráulica.

Pré-requisitos:

  • Versão de software 100.20.000.1110 ou superior.

Kits aplicados:

  • 08-1862 6in HYDRAULIC VISE KIT - UMC
  • 08-1863 8in HYDRAULIC VISE KIT - UMC
  • 08-1864 10in HYDRAULIC VISE KIT - UMC

1

Esta secção destina-se a prensas hidráulicas com 2 parafusos de montagem.

Os pratos vazios têm uma zona de não perfuração [1] de  Ø7,25 in. e de ↧1,75 in. para dispositivos de aperto personalizados nestes pratos.  

As máquinas vendidas com um prato vazio também têm a opção de comprar a prensa hidráulica Haas. 

Para instalar a prensa, o utilizador terá de perfurar orifícios de montagem fora da zona de não perfuração [1].  Coloque os Eixos B & C na posição inicial e perfure utilizando o padrão de orifícios que se segue:

  • Prensa hidráulica Haas: (2x) 1/2-13 furos em 9 in. (no centro) [2]

para os parafusos de montagem, o parafuso de montagem. Use o orifício de acesso à purga do travão para referência [3].

NOTA: Na imagem é apresentado um prato vazio UMC-500, mas a zona de não perfuração e o padrão de orifícios da prensa hidráulica Haas serão os mesmos em todos os modelos UMC. 

2

Esta secção destina-se a prensas hidráulicas com 4 parafusos de montagem.

Os pratos vazios têm uma zona de não perfuração [1] de  Ø7,25 pol. e de ↧1,75 pol. para dispositivos de aperto personalizados nestes pratos.  

As máquinas vendidas com um prato vazio também têm a opção de comprar a prensa hidráulica Haas. 

Para instalar a prensa, o utilizador terá de perfurar orifícios de montagem fora da zona de não perfuração [1].  Coloque os Eixos B & C na posição inicial e perfure utilizando o padrão de orifícios que se segue:

  • 6 & 8 pol. Prensa hidráulica  – 4x ½-13 a 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (no centro)
  • 10 pol. Prensa hidráulica – 4x ½-13 a 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (no centro)

Para os parafusos de montagem, o parafuso de montagem. Use o orifício de acesso à purga do travão para referência [3].

NOTA: Na imagem é apresentado um prato vazio UMC-500, mas a zona de não perfuração e o padrão de orifícios da prensa hidráulica Haas serão os mesmos em todos os modelos UMC. 

Installation

1

Na posição mostrada a linha de ar é o furo indicado [2], use a porta de acesso à purga do travão [1] como referência.

2

Updated

Retire os parafusos (3x) que atuam como tampões no acoplador [1].

3

Updated

Verifique se o vedante da prensa [1] está encaixado corretamente. O lado do O-ring do vedante [2] deve estar voltado para a rotativa UMC. 

Nota: O vedante só assenta numa orientação. A localização dos orifícios no acoplador não é igualmente espaçada e o vedante é feito para corresponder ao espaçamento do acoplador.

4

Updated

Coloque o eixo C na sua posição inicial.

Limpe a superfície de acoplamento no interior do orifício central e na ponta da prensa hidráulica para verificar se existem limalhas e óleo restante. Certifique-se de que os parafusos e as anilhas também são removidos

Para instalar a prensa [1], coloque cuidadosamente a prensa no orifício, certifique-se de que alinha os orifícios hidráulicos dentro do orifício com os orifícios hidráulicos na prensa. 

NOTA: O acoplador no prato só pode ser instalado numa orientação. Os orifícios hidráulicos só podem ser orientados de uma maneira, certifique-se de combinar os orifícios no acoplador com aqueles no suporte.

Utilize os parafusos SHCS e a anilha [2] para aparafusar a prensa às porcas T na ranhura mostrada na imagem. 

 Ao colocar a prensa, certifique-se de que o bloco de alinhamento está nas ranhuras T centrais.  

NOTA: Limpe sempre o interior do orifício central para limalhas antes de instalar a prensa hidráulica.

5

Para ativar a prensa, prima [CURRENT COMMANDS] e sob o separador do dispositivo de aperto [1] selecione o tipo de dispositivo de aperto [2] para prensa hidráulica personalizada. 

Adjust Clamp Force

1

Determine o tipo de prensa hidráulica que está instalado na máquina.  LMC ou aperto automático.

Use o autocolante da Tabela de Força de Fixação da Prensa Hidráulica para encontrar o PSI para atingir a força de fixação desejada.

Ajuste a válvula de pressão da Unidade Hidráulica para o PSI correto.

2

Por último, certifique-se de que a prensa se aciona, para o fazer, pressione o pedal. 

Removing the Vise

1

Para remover fisicamente a prensa hidráulica, prima [CURRENT COMMANDS] e desative a prensa, indo o separador do dispositivo de aperto sob o separador dispositivo. Altere o valor do dispositivo de aperto da prensa hidráulica personalizada para Nenhum.

Despressurize a HPU  premindo o separador [F3] manutenção.

Remova a prensa e tape os três orifícios de porta com os parafusos 5/16-18 fornecidos no kit.

Volte a ativar a HPU premindo o separador [F4]  manutenção.

2

Depois de remover a prensa, ligue as portas hidráulicas com os parafusos 5-/16 e anilhas.

 NOTA: Certifique-se de que existem O-rings nas ranhuras antes de ligar os parafusos.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.