MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
UMC Hydraulic Vise - Installation/Removal - AD0514

Service Home Instructieprocedure UMC Hydraulische bankschroef - Installatie / verwijdering - AD0514

UMC Hydraulische bankschroef - Installatie / verwijdering - AD0514

- Spring naar sectie - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

UMC hydraulische bankschroef - Installatie/verwijdering


AD0514

Revisie A - 06/2026

Introduction

Updated

In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de hydraulische werkstukopspanningseenheid installeert op machines uit de UMC-serie.

Raadpleeg de hydraulische werkbelasting procedure om de HPU, het hydraulische spruitstuk en de andere componenten die de hydraulische bankschroef aandrijven te installeren.

Voorwaarden:

  • Softwareversie 100.20.000.1110 of hoger.

Kits toegepast:

  • 08-1862 6in HYDRAULIC VISE KIT - UMC
  • 08-1863 8in HYDRAULIC VISE KIT - UMC
  • 08-1864 10in HYDRAULIC VISE KIT - UMC

1

Deze sectie is voor hydraulische gereedschapsklemmen met 2 bevestigingsbouten.

Blanco schijven hebben een niet-boren-zone [1] van  Ø7,25 inch en ↧1,75 inch. voor werkstukopspanning op deze platen.  

Machines die met een lege schijf worden verkocht, hebben ook de mogelijkheid om de hydraulische Haas-gereedschapklem te kopen. 

Om de gereedschapklem te installeren, moet de gebruiker montagegaten buiten de boorvrije zone boren [1].  Home de B & C-as en boor met het volgende gatenpatroon:

  • Haas hydraulische klem: (2x) 1/2-13 gaten op 9 inch (in het midden) [2]

voor de montagebouten, de montagebout. Gebruik het ontluchtingsgat voor de rem als referentie [3].

OPMERKING: Afgebeeld is een UMC-500 lege schijf, maar de niet-boren-zone en het patroon van de gaten voor de hydraulische Haas-klem met gatenpatroon zullen hetzelfde zijn in alle UMC-modellen. 

2

Deze sectie is voor hydraulische gereedschapsklemmen met 4 bevestigingsbouten.

Blanco schijven hebben een niet-boren-zone [1] van  Ø7,25 inch en ↧1,75 inch. voor werkstukopspanning op deze platen.  

Machines die met een lege schijf worden verkocht, hebben ook de mogelijkheid om de hydraulische Haas-gereedschapklem te kopen. 

Om de gereedschapklem te installeren, moet de gebruiker montagegaten buiten de boorvrije zone boren [1].  Home de B & C-as en boor met het volgende gatenpatroon:

  • 6 en 8 in. Hydraulische bankschroef  – 4x ½-13 bij 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (in het midden)
  • 10 inch. Hydraulische bankschroef – 4x ½-13 bij 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (in het midden)

Voor de bevestigingsbouten, de bevestigingsbout. Gebruik het ontluchtingsgat voor de rem als referentie [3].

OPMERKING: Afgebeeld is een UMC-500 lege schijf, maar de niet-boren-zone en het patroon van de gaten voor de hydraulische Haas-klem met gatenpatroon zullen hetzelfde zijn in alle UMC-modellen. 

Installation

1

In de getoonde positie is de luchtleiding het gat dat is aangegeven [2], gebruik de remontluchtingstoegangspoort [1] als referentie.

2

Updated

Verwijder de (3x) bouten als pluggen op de koppeling [1].

3

Updated

Controleer of de klemafdichting [1] goed zit. De O-ringzijde van de afdichting [2] moet naar de UMC-draaitafel zijn gericht. 

Opmerking: De afdichting zit slechts in één richting. De locatie van de gaten op de koppeling is niet gelijk verdeeld en de afdichting is gemaakt om overeen te komen met de afstand van de koppeling.

4

Updated

Zet de C-as in de uitgangspositie.

Reinig het pasvlak in de centrale boring en op de spud van de hydraulische bankschroef voor spanen en overgebleven olie. Zorg ervoor dat de schroeven en ringen ook worden verwijderd

Om de klem [1] te installeren, laat u de klem voorzichtig in de boring vallen. Zorg ervoor dat de hydraulische gaten in de boring uitgelijnd zijn met de hydraulische gaten op de klem. 

OPMERKING: De koppeling op de schijf kan slechts in één richting worden geïnstalleerd.De hydraulische gaten kunnen maar op één manier worden georiënteerd, zorg ervoor dat de gaten op de koppeling overeenkomen met die op de spud.

Gebruik de SHCS en vulring [2] om de klem aan de T-moeren vast te schroeven in de gleuf die wordt weergegeven in de afbeelding. 

 Zorg er bij het plaatsen van de klem voor dat het uitlijnblok zich in de middelste T-sleuven bevindt.  

OPMERKING: Reinig altijd de binnenkant van de middenboring op spanen voordat u de hydraulische bankschroef installeert.

5

Druk op om de bankschroef te activeren [CURRENT COMMANDS] en onder het tabblad werkbelasting[1] selecteer type werkopspanning [2] voor aangepaste hydraulische bankschroef. 

Adjust Clamp Force

1

Bepaal welk type hydraulische gereedschapklem er op de machine is geïnstalleerd.  LMC of Autogrip.

Gebruik de sticker met de klemkrachtgrafiek van de hydraulische gereedschapklem om de PSI te vinden waarmee de gewenste klemkracht kan worden bereikt.

Stel het drukventiel van de hydraulische eenheid af op de juiste PSI.

2

Zorg er ten slotte voor dat de gereedschapsklem activeert, druk hiervoor het voetpedaal in. 

Removing the Vise

1

Om de hydraulische bankschroef fysiek te verwijderen, pers [CURRENT COMMANDS] en schakel de bankschroef uit door naar de tabblad werkbelasting onder de apparaat tabblad te gaan. Wijzig de waarde van de werkbelasting van aangepaste hydraulische bankschroef in Geen.

Maak de HPU drukloos  door te drukken [F3] op het onderhoudstabblad.

Verwijder de bankschroef en sluit de drie poortgaten af met de 5 / 16-18 schroeven die in de set zijn meegeleverd.

Activeer de HPU opnieuw door te drukken op [F4] op het onderhoudstabblad.

2

Nadat de bankschroef is verwijderd, sluit u de hydraulische poorten af met de 5-/16 schroeven en ringen.

 LET OP: Zorg ervoor dat er O-ringen in de groeven zitten voordat u de schroeven vastzet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.