My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

Szerviz kezdőlap Eljárási mód EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

- Ugrás a következő részhez - 1. Introduction 2. Installation (25 lépések) 3. Pop-up Probe Cylinder - Test (1 lépés) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/21/2025

EC-400/500/630 - WIPS - Terepen telepített


AD0778

Introduction

Ez az eljárás megmutatja, hogyan kell telepíteni a WIPS rendszert EC-400/500/630 gépre.

Követelmények

  • Minden NGC gép

Ez az eljárás a következő készletekre vonatkozik:

  • 93-1000219 - INTUITÍV MÉRÉS MÉRŐÉRINTKEZŐVEL BT40 EC400
  • 93-1000230 - INTUITÍV MÉRÉS MÉRŐÉRINTKEZŐVEL CT40 EC400
  • 93-1000394 - INTUITÍV MÉRÉS MÉRŐÉRINTKEZŐVEL HSK-A63 EC-400/500
  • 93-1000866 - INTUITÍV MÉRÉS MÉRŐÉRINTKEZŐVEL CT50 EC-500/50
  • 93-1000867 - INTUITÍV MÉRÉS MÉRŐÉRINTKEZŐVEL BT50 EC-500/50
  • 93-1000868 - INTUITÍV MÉRÉS MÉRŐÉRINTKEZŐVEL CT50 EC-630
  • 93-1000869 - INTUITÍV MÉRÉS MÉRŐÉRINTKEZŐVEL BT50 EC-630

Installation

1

A B-tengely testének felületét csiszolja le és tisztítsa meg [1].

 

 

 

 

 

2

Csiszolja [1] és tisztítsa meg az ELŐUGRÓ MÉRŐÉRINTKEZŐ-RÉSZEGYSÉG felületét [2].

Forgassa egymás felé a lila cipzárt és a szürke cipzárt [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

EC-630 gépek

Szerelje fel a konzolt [1] a (4) SCHS 5/16-18 X 2 1/2" csavarokkal [2].

 

 

4

Távolítsa el a jobb kezelőoldali előlapot [1].

5

Keresse meg a LILA TÖMLŐT ÉS A SZÜRKE TÖMLŐT [1].

6

Vezesse át a lila tömlő légvezetéket [1]és a szürke tömlő légvezetéket[2] a B tengely testöntvényén [3].

7

Vágja le a lila és szürke tömlőt [1] H=3" hosszúra.

 CSAK EC-630: 3" a konzol tetejétől

8

Távolítsa el a piros műanyag dugókat az ELŐUGRÓ MÉRŐÉRINTKEZŐ-szerelvényről.

Csatlakoztassa a LILA TÖMLŐT [1] és a SZÜRKE TÖMLŐT [2] az ELŐUGRÓ MÉRŐÉRINTKEZŐHÖZ.

9

EC-400/500 gépek

Rögzítse az ELŐUGRÓ MÉRŐÉRINTKEZŐT [1] a B-TENGELY TESTÉHEZ [2] (4) HCS 5/16-18 x 10 csavarral [3].

Húzza meg a rögzítőelemeket. Lásd a Haas rögzítőelem nyomaték előírások .

10

EC-630 gépek

Rögzítse az ELŐUGRÓ MÉRŐÉRINTKEZŐT [1] a B-TENGELY TESTÉHEZ [2] (4) HCS 5/16-18 x 10 csavarral [3].
MEGJEGYZÉS: Jegyezze meg, hogy milyen irányban áll at ELŐUGRÓ MÉRŐÉRINTKEZŐ.

Húzza meg a rögzítőket. Lásd  a Haas rögzítőelem nyomaték műszaki adatait.

11

Rögzítse a FEL/LE ÉRZÉKELŐKET [1] tépőzárral

Vezesse át a FEL/LE ÉRZÉKELŐKET [1] a KÁBELVEZETŐN [2] (ugyanazon a csatornán, mint a levegőtömlők).

12

Csatlakoztassa a FEL/LE ÉRZÉKELŐKÁBELT [1] a CSATLAKOZÓ KONZOLON [2] a MÉRŐÉRINTKEZŐ fel és MÉRŐÉRINTKEZŐ le címkével ellátott helyen.

13

EC-400/500 gépek

Távolítsa el a hardvert [1], amely rögzíti a MÉRŐÉRINTKEZŐ ALAP ÖSSZESZERELÉSÉT [2].

Távolítsa el a MÉRŐÉRINTKEZŐ ALAP ÖSSZESZERELÉSÉT [2] a MÉRŐÉRINTKEZŐ FEDELÉNEK RÉSZEGYSÉGÉRŐL.

14

EC-630 gépek

Távolítsa el a hardvert [1], amely rögzíti a MÉRŐÉRINTKEZŐ ALAP ÖSSZESZERELÉSÉT [2].

Távolítsa el a MÉRŐÉRINTKEZŐ ALAP ÖSSZESZERELÉSÉT [2] a MÉRŐÉRINTKEZŐ FEDELÉNEK RÉSZEGYSÉGÉRŐL.

15

EC-400/500 gépek

Rögzítse a MÉRŐÉRINTKEZŐ ALAPLEMEZÉNEK FEDELÉT [1] az ELŐUGRÓ MÉRŐÉRINTKEZŐRE [2] a (2) FBHCS 1/4-20 x 1/2 csavarral [3].

16

EC-630 gépek

Rögzítse a MÉRŐÉRINTKEZŐ ALAPLEMEZÉNEK FEDELÉT [1] az ELŐUGRÓ MÉRŐÉRINTKEZŐRE [2] a (2) FBHCS 1/4-20 x 1/2 csavarral [3].

17

EC-400/500 gépek

Csiszolja és tisztítsa meg a MÉRŐÉRINTKEZŐ ALAPLEMEZÉNEK  megjelölt felületét [1] és [2].

18

EC-630 gépek

Csiszolja és tisztítsa meg a MÉRŐÉRINTKEZŐ ALAPLEMEZÉNEK  megjelölt felületét [1] és [2].

19

EC-400/500 gépek

Rögzítse a MÉRŐÉRINTKEZŐ FEDELÉNEK SZERELVÉNYÉT [1] a MÉRŐÉRINTKEZŐ ALAPLEMEZÉRE [2] az FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3] segítségével.

 MEGJEGYZÉS: Egy műhelyruhával tekerje körbe az előugró hengeres rúd látható részét [4], hogy az összekötőalap beigazítása során elkerülje a rúd sérülését. 

20

EC-630 gépek

Rögzítse a MÉRŐÉRINTKEZŐ FEDELÉNEK SZERELVÉNYÉT [1] a MÉRŐÉRINTKEZŐ ALAPLEMEZÉRE [2] az FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3] segítségével.

 MEGJEGYZÉS: Egy műhelyruhával tekerje körbe az előugró hengeres rúd látható részét [4], hogy az összekötőalap beigazítása során elkerülje a rúd sérülését. 

21

EC-400/500 gépek

NOTE: Wrap the shop towel around exposed portion of the pop-up cylinder rod to avoid any damage while aligning the linkage base. 

Attach the trap box lid linkage [3] to the top of the pop-up cylinder rod [4] with the bolt [1] and the flat washer [2].

Helyezze a mérőóra [5] mágneses talpát az orsóra, hogy az összekötőalap egyenes szélét [6] a Z-tengely mentén. 

Forgassa el az összekötőalapot, amíg az egyenes éle [6] párhuzamos nem lesz a Z-tengely mozgásával NTE 0,003" (0,075 mm). 

Tartsa az előugró hengerrudat, hogy ne forogjon el. Ehhez használjon egy 1" nyílású villáskulcsot, majd húzza meg a rögzítőcsavart [7].

Verify the alignment of the straight edge [6] after tightening the mounting bolt. Repeat the alignment steps if needed.   

22

EC-630 gépek

NOTE: Wrap the shop towel around exposed portion of the pop-up cylinder rod to avoid any damage while aligning the linkage base. 

Attach the trap box lid linkage [3] to the top of the pop-up cylinder rod [4] with the bolt [1] and the flat washer [2].

Helyezze a mérőóra [5] mágneses talpát az orsóra, hogy az összekötőalap egyenes szélét [6] a Z-tengely mentén. 

Forgassa el az összekötőalapot, amíg az egyenes éle [6] párhuzamos nem lesz a Z-tengely mozgásával NTE 0,003" (0,075 mm). 

Tartsa az előugró hengerrudat, hogy ne forogjon el. Ehhez használjon egy 1" nyílású villáskulcsot, majd húzza meg a rögzítőcsavart [7].

Verify the alignment of the straight edge [6] after tightening the mounting bolt. Repeat the alignment steps if needed.   

23

EC-630 gépek

Szerelje fel a MÉRŐÉRINTKEZŐ FEDELÉNEK ALSÓ RÉSZÉT [1] egy TÖMÍTŐS MÉRŐÉRINTKEZŐ-SZERELŐFEDÉLRE [2].

Rögzítse a (4) BHCS 10-32 x 3/8" [3] csavart az EC-630 konzoljához.

24

With the pop-up probe extended attach the linkage assembly [2] to the trap box lid [3] with the two BHCS [1]. Ezeket a csavarokat [1] lazán hagyja ebben az időben.

Retract the pop-up probe.

With the probe retracted make sure that the linkage mounting bolts [1] have some free movement in the slots. Ha a csavarok a rés kerületéhez szorultak, az előző lépésben ellenőrizze az összekötőalap illeszkedését.

Tighten the linkage mounting bolts [1] in small increments until snug.

Húzza ki az előugró mérőérintkezőt. 

Finish tightening the linkage mounting bolts [1] while observing the movement in the links [2]. The linkage mechanism should not have any bind or tension and you should be able to move the links and the lid a small amount by hand. Bound-up linkage will cause the probe repeatability problems.

MEGJEGYZÉS: Ha a kötés létrejött, a csavarok, amelyek a dobozt a hengertesthez rögzítik [4], szintén használhatók a beállításhoz. 

     

 

25

Install the OTS [1] onto the OTS base [2] and tighten the six setscrews around the OTS base.

Align the OTS stylus. Refer to the link below for more info.

WIPS – Összeszerelés

Pop-up Probe Cylinder - Test

1

Az AKTUÁLIS PARANCSOK oldalon navigáljon az ESZKÖZÖK – MECHANIZMUSOK lapra, és az eszköz mérőérintkezőjének meghosszabbításához/visszahúzásához nyomja meg az F2 billentyűt [1]. 

Observe the operation of the pop-up probe cylinder and the trap box lid.

Refer to the link below to calibrate the probing system.

 

OTS szonda kalibrálása

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.