MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

Service hjem Fremgangsmåter EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Installation (25 trinn) 3. Pop-up Probe Cylinder - Test (1 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/21/2025

EC-400/500/630 – WIPS – Ettermontering


AD0778

Introduction

Denne prosedyren vil vise deg hvordan du installerer WIPS-systemet på EC-400/500/630-maskiner

Krav:

  • Alle NGC-maskiner

Denne prosedyren gjelder for følgende sett:

  • 93-1000219 – INTUITIVE PROBING BT40 EC400
  • 93-1000230 – INTUITIVE PROBING CT40 EC400
  • 93-1000394 – INTUITIVE PROBING HSK-A63 EC-400/500
  • 93-1000866 – INTUITIVE PROBING CT50 EC-500/50
  • 93-1000867 – INTUITIVE PROBING BT50 EC-500/50
  • 93-1000868 – INTUITIVE PROBING CT50 EC-630
  • 93-1000869 – INTUITIVE PROBING BT50 EC-630

Installation

1

Slip og rengjør overflaten på B-AKSEHUSET [1].

 

 

 

 

 

2

Slip [1] og rengjør overflaten på POP-UP-PROBEENHETEN [2].

Roter det lilla stripset og det grå stripset mot hverandre [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

EC-630-maskiner

Installer braketten [1] med (4) SCHS 5/16-18 X 2 1/2" bolter [2].

 

 

4

Fjern høyre operatørsides frontpanel [1].

5

Finn den LILLA SLANGEN OG GRÅ SLANGEN [1].

6

Før den lilla slangens [1] og den grå slangens [2] luftskretser gjennom B-aksens husstøp [3].

7

Kutt den lilla og grå slangen [1] H=3" lang.

 KUN EC-630: 3" fra toppen av braketten

8

Fjern de røde plastpluggene fra POP-UP PROBE-enheten.

Koble den LILLA SLANGEN [1] og den GRÅ SLANGEN [2] til POP-UP PROBEN.

9

EC-400/500-maskiner

Fest POP-UP-PROBEN [1] til B-AKSEHUSET [2] med (4) SHCS 5/16-18 x 10 bolter [3].

Gi festene moment. Referer til Haas-spesifikasjoner for festemoment.

10

EC-630-maskiner

Fest POP-UP-PROBEN [1] til B-AKSEHUSET [2] med (4) SHCS 5/16-18 x 10 bolter [3].
MERK: Legg merke til orienteringen til POP-UP-PROBEN.

Drei festene. Referer til Haas festemomentspesifikasjoner.

11

Fest OPP/NED-SENSORER [1] med BORRELÅSSTROPPER.

Før OPP-/NED-SENSORENE [1] gjennom KABELHOLDEREN [2] (på samme kanal som luftslangene).

12

Koble OPP/NED-SENSORKABLENE [1] på KOBLINGSBRAKETTENs [2] plassering merket PROBE OPP og PROBE NED.

13

EC-400/500-maskiner

Fjern maskinvaren [1] som fester PROBEBASEMONTERING [2].

Fjern PROBEBASEMONTASJEN [2] fra PROBEDEKSELENHETEN.

14

EC-630-maskiner

Fjern maskinvaren [1] som fester PROBEBASEMONTERING [2].

Fjern PROBEBASEMONTASJEN [2] fra PROBEDEKSELENHETEN.

15

EC-400/500-maskiner

Fest PROBEBASEPLATEDEKSELET [1] på POP-UP-PROBEN [2] ved hjelp av (2 FBHS 1/4-20 x 1/2 skruer [3].

16

EC-630-maskiner

Fest PROBEBASEPLATEDEKSELET [1] på POP-UP-PROBEN [2] ved hjelp av (2 FBHS 1/4-20 x 1/2 skruer [3].

17

EC-400/500-maskiner

Slip og rengjør overflaten på PROBEBASEPLATEN uthevet [1] og [2].

18

EC-630-maskiner

Slip og rengjør overflaten på PROBEBASEPLATEN uthevet [1] og [2].

19

EC-400/500-maskiner

Fest PROBEDEKSELENHETEN [1] på PROBEBASEPLATEN [2] med FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3].

 MERK: Pakk verkstedshåndklet rundt eksponert del av pop-up sylinderstangen [4] for å unngå skader mens du justerer koblingsbasen. 

20

EC-630-maskiner

Fest PROBEDEKSELENHETEN [1] på PROBEBASEPLATEN [2] med FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3].

 MERK: Pakk verkstedshåndklet rundt eksponert del av pop-up sylinderstangen [4] for å unngå skader mens du justerer koblingsbasen. 

21

EC-400/500-maskiner

MERK: Pakk verkstedshåndklet rundt eksponert del av pop-up sylinderstangen for å unngå skader mens du justerer koblingsbasen. 

Fest fellebokslokkoblingen [3] til toppen av pop-up sylinderstangen [4] med bolten [1] og den flate skiven [2].

Sett opp et måleur [5] magnetisk base på spindelen for å indikere den rette kanten [6] på koblingsbasen i Z-aksen. 

Roter koblingsbasen til den rette kanten [6] er parallell med Z-aksebevegelse NTE 0,003" (0,075 mm). 

Hold pop-up sylinderstangen fra å rotere med 1" festenøkkel og stram til monteringsbolten [7].

Kontroller justeringen av den rette kanten [6] etter at du har strammet monteringsbolten. Gjenta justeringstrinnene om nødvendig.   

22

EC-630-maskiner

MERK: Pakk verkstedshåndklet rundt eksponert del av pop-up sylinderstangen for å unngå skader mens du justerer koblingsbasen. 

Fest fellebokslokkoblingen [3] til toppen av pop-up sylinderstangen [4] med bolten [1] og den flate skiven [2].

Sett opp et måleur [5] magnetisk base på spindelen for å indikere den rette kanten [6] på koblingsbasen i Z-aksen. 

Roter koblingsbasen til den rette kanten [6] er parallell med Z-aksebevegelse NTE 0,003" (0,075 mm). 

Hold pop-up sylinderstangen fra å rotere med 1" festenøkkel og stram til monteringsbolten [7].

Kontroller justeringen av den rette kanten [6] etter at du har strammet monteringsbolten. Gjenta justeringstrinnene om nødvendig.   

23

EC-630-maskiner

Installer PROBEDEKSELETS NEDRE [1] med en MONTERING CVR FOR PAKNINGSPROBE [2].

Fest (4) BHCS 10-32 x 3/8" [3] til EC-630-braketten.

24

Med pop-up proben forlenget, fest koblingsenheten [2] til lokket på felleboksen [3] med de to BHCS [1]. La boltene [1] være løse på dette tidspunktet.

Trekk tilbake popup-proben.

Med proben tilbaketrukket, sørg for at koblingens monteringskruer [1] har litt fri bevegelse i sporene. Hvis boltene er bundet opp mot perimeteret av sporet, kontroller justeringen av koblingsbasen i forrige trinn.

Stram koblingens monteringsskruer [1] i små trinn til de sitter godt.

Forleng popup-proben. 

Fullfør å stramme koblingens monteringsskruer [1] mens du observerer bevegelsen i koblingene [2]. Koblingsmekanismen bør ikke ha noen binding eller spenning, og du bør være i stand til å flytte koblingene og lokket en liten avstand for hånd. Bundet oppkobling vil føre til repeterbarhetsproblemer i proben.

MERK: Hvis det oppstår binding, kan skruene som fester boksen til sylinderkroppen [4] også brukes til justering. 

     

 

25

Installer OTS [1] på OTS-basen [2] og stram de seks justeringsskruene rundt OTS-basen.

Justere OTS-stylusen. Se koblingen nedenfor for mer info.

WIPS - installasjon

Pop-up Probe Cylinder - Test

1

På GJELDENDE KOMMANDOER-siden, naviger til fanen ENHETER – MEKANISMER og trykk på F2 [1] for å forlenge/trekke tilbake verktøyproben. 

Observer driften av pop-up probesylinderen og lokket på felleboksen.

Referer til koblingen nedenfor for å kalibrere probesystemet.

 

NGC - Probekalibrering

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.