Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

Servisna domača stran Kako poteka postopek EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Installation (25 koraki) 3. Pop-up Probe Cylinder - Test (1 korak) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/21/2025

EC-400/500/630 - WIPS - Namestitev na terenu


AD0778

Introduction

Ta postopek vam bo pokazal potek namestitve sistema WIPS na strojih EC-400/500/630.

Zahteve:

  • Vsi stroji NGC

Ta postopek velja za naslednje komplete:

  • 93-1000219 – INTUITIVNO MERJENJE BT40 EC400
  • 93-1000230 – INTUITIVNO MERJENJE CT40 EC400
  • 93-1000394 – INTUITIVNO MERJENJE HSK-A63 EC-400/500
  • 93-1000866 – INTUITIVNO MERJENJE CT50 EC-500/50
  • 93-1000867 – INTUITIVNO MERJENJE BT50 EC-500/50
  • 93-1000868 – INTUITIVNO MERJENJE CT50 EC-630
  • 93-1000869 – INTUITIVNO MERJENJE BT50 EC-630

Installation

1

Poravnajte in očistite površino TELESA OSI B [1].

 

 

 

 

 

2

Poravnajte [1] in očistite površino SKLOPA IZVLEČNEGA TIPALA [2].

Zavrtite vijolično in sivo zadrgo drugo proti drugi [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Stroji EC-630

Namestite nosilec [1] z (4) vijaki SCHS 5/16-18 X 2 1/2" [2].

 

 

4

Odstranite sprednjo ploščo desnega upravljavca [1].

5

Poiščite VIJOLIČNO CEV & SIVO CEV [1].

6

Zračni vod vijolične [1] in sive [2] cevi speljite skozi ulitek ohišja B-osi [3].

7

Odrežite vijoličasto in sivo cev [1] na dolžino H=3".

 SAMO EC-630: 3" od vrha nosilca

8

Odstranite rdeče plastične čepe iz sklopa IZVLEČNEGA TIPALA.

Priključite VIJOLIČNO [1] in SIVO CEV [2] na IZVLEČNO TIPALO.

9

Stroji EC-400/500

Pritrdite IZVLEČNO TIPALO [1] na TELO OSI B [2] s (4) vijaki SHCS 5/16-18 x 10 [3].

Z navornim ključem privijte pritrdilne elemente. Preberite si Specifikacije navora pritrdilnega elementa Haas.

10

Stroji EC-630

Pritrdite IZVLEČNO TIPALO [1] na TELO OSI B [2] s (4) vijaki SHCS 5/16-18 x 10 [3].
OPOMBA: Upoštevajte usmeritev IZVLEČNEGA TIPALA.

Privijte pritrdilne elemente. Glejte Specifikacije navora pritrdilnega elementa Haas.

11

SENZORJE GOR/DOL [1] pritrdite z VELCRO TRAKOVI.

SENZORJE GOR/DOL [1] napeljite skozi NOSILEC KABLA [2] (na istem kanalu kot zračne cevi).

12

Priključite KABLE SENZORJA UP/DOWN [1] na mesto NOSILCA PRIKLJUČKA [2] z oznako PROBE UP in PROBE DOWN.

13

Stroji EC-400/500

Odstranite strojno opremo [1], s katero je pritrjen SKLOP PODLAGE TIPALA [2].

Odstranite SKLOP PODLAGE TIPALA [2] iz SKLOPA POKROVA TIPALA.

14

Stroji EC-630

Odstranite strojno opremo [1], s katero je pritrjen SKLOP PODLAGE TIPALA [2].

Odstranite SKLOP PODLAGE TIPALA [2] iz SKLOPA POKROVA TIPALA.

15

Stroji EC-400/500

Pritrdite  POKROV PODLOŽNE PLOŠČE TIPALA [1] na IZVLEČNO TIPALO [2] s pomočjo vijakov (2) FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3].

16

Stroji EC-630

Pritrdite  POKROV PODLOŽNE PLOŠČE TIPALA [1] na IZVLEČNO TIPALO [2] s pomočjo vijakov (2) FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3].

17

Stroji EC-400/500

Poravnajte in očistite označeno površino OSNOVNE PLOŠČE TIPALA [1] & [2].

18

Stroji EC-630

Poravnajte in očistite označeno površino OSNOVNE PLOŠČE TIPALA [1] & [2].

19

Stroji EC-400/500

SKLOP POKROVA TIPALA [1] pritrdite na OSNO PLOŠČO TIPALA [2] s FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3].

 OPOMBA: Brisačo zavijte okoli izpostavljenega dela izvlečnega droga valja, da se izognete poškodbam, ko poravnavate dno povezave. 

20

Stroji EC-630

SKLOP POKROVA TIPALA [1] pritrdite na OSNO PLOŠČO TIPALA [2] s FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3].

 OPOMBA: Brisačo zavijte okoli izpostavljenega dela izvlečnega droga valja, da se izognete poškodbam, ko poravnavate dno povezave. 

21

Stroji EC-400/500

OPOMBA: Brisačo zavijte okoli izpostavljenega dela izvlečnega droga valja, da se izognete poškodbam, ko poravnavate dno povezave. 

Pritrdite povezavo pokrova lovilnika [3] na zgornji del izvlečnega droga valja [4] z vijakom [1] in plosko podložko [2].

Na vreteno namestite magnetno osnovo številčnice [5], da nakažete raven rob [6] podlage za pritrditev na Z-osi. 

Zavrtite podlago za pritrditev, dokler ni ravni rob [6] vzporeden z gibanjem Z-osi NTE 0,003" (0,075 mm). 

Zadržite drog izvlečnega valja, da se ne vrti z 1" odprtim ključem in privijte pritrdilni vijak [7].

Po zategovanju pritrdilnega vijaka preverite poravnavo ravnega roba [6]. Po potrebi ponovite korake poravnave.   

22

Stroji EC-630

OPOMBA: Brisačo zavijte okoli izpostavljenega dela izvlečnega droga valja, da se izognete poškodbam, ko poravnavate dno povezave. 

Pritrdite povezavo pokrova lovilnika [3] na zgornji del izvlečnega droga valja [4] z vijakom [1] in plosko podložko [2].

Na vreteno namestite magnetno osnovo številčnice [5], da nakažete raven rob [6] podlage za pritrditev na Z-osi. 

Zavrtite podlago za pritrditev, dokler ni ravni rob [6] vzporeden z gibanjem Z-osi NTE 0,003" (0,075 mm). 

Zadržite drog izvlečnega valja, da se ne vrti z 1" odprtim ključem in privijte pritrdilni vijak [7].

Po zategovanju pritrdilnega vijaka preverite poravnavo ravnega roba [6]. Po potrebi ponovite korake poravnave.   

23

Stroji EC-630

Namestite SPODNJI POKROV TIPALA [1] s TESNILOM ZA MONTAŽO SONDE CVR [2].

Pritrdite (4) BHCS 10-32 x 3/8" [3] na nosilec EC-630.

24

Z raztegnjenim izvlečnim tipalom pritrdite sklop povezave [2] na pokrov lovilnika [3] z dvema BHCS [1]. Tokrat pustite te vijake [1] ohlapne.

Zložite izvlečno tipalo.

Z izvlečenim tipalom se prepričajte, da imajo vijaki za pritrditev povezave [1] nekaj prostega gibanja v režah. Če so vijaki priviti glede na obod reže, preverite poravnavo povezave v predhodnem koraku.

Vijake za pritrditev povezave [1] privijte z majhnimi koraki, dokler se ne zaskoči.

Raztegnite izvlečno tipalo. 

Dokončajte zategovanje vijakov za pritrditev vpenjalnega droga [1], pri tem pa opazujte gibanje v povezavah [2]. V mehanizmu za povezovanje ne sme biti nobenih vezi ali napetosti, povezave in pokrov bi morali uspeti premakniti z roko. Prepletena povezava bo povzročila ponavljajoče težave s tipalom.

OPOMBA: Če pride do prepletanja, se lahko za prilagoditev lovilnika uporabljajo tudi vijaki za pritrditev na telo valja [4]. 

     

 

25

Namestite OTS [1] na podlago OTS [2] in zategnite šest nastavitvenih vijakov okrog podnožja OTS.

Poravnajte tipalo OTS. Več informacij najdete na spodnji povezavi.

Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja (WIPS) – Namestitev

Pop-up Probe Cylinder - Test

1

Na strani TRENUTNI UKAZI se pomaknite do zavihka NAPRAVE - MEHANIZMI in pritisnite F2 [1], da raztegnete/zložite tipala orodja. 

Upoštevajte delovanje izvlečnega valja tipala in pokrova lovilnika.

Za kalibracijo sistema merjenja glejte spodnjo povezavo.

 

NGC - Kalibriranje sonde

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.