EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

サービス ホーム 手順 EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Installation (25 ステップ) 3. Pop-up Probe Cylinder - Test (1 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/21/2025

EC-400/500/630 - WIPS - 後付け


AD0778

Introduction

この手順では、EC-400/500/630機械にWIPSシステムを取り付ける方法を示します。

要件

  • すべてのNGC機械

この手順は次のキットに適用されます:

  • 93-1000219 - 直感型プローブ BT40 EC400
  • 93-1000230 - 直感型プローブ CT40 EC400
  • 93-1000394 - 直感型プローブ HSK-A63 EC-400/500
  • 93-1000866 - 直感型プローブ CT50 EC-500/50
  • 93-1000867 - 直感型プローブ BT50 EC-500/50
  • 93-1000868 - 直感型プローブ CT50 EC-630
  • 93-1000869 - 直感型プローブ BT50 EC-630

Installation

1

B軸の本体表面[1]を石でこすり清掃します。

 

 

 

 

 

2

石[1]でこすり、ポップアッププローブアセンブリの表面[2]を清掃します。

紫色の結束バンドと灰色の結束バンドを、互いに向けて回転させます[3]。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

EC-630機械

4本のSCHS 5/16-18 X 2 1/2ボルト[2]でブラケット[1]を取り付けます。

 

 

4

右側のオペレーターのサイドフロントパネル[1]を取り外します。

5

紫のホースと灰色のホース[1]を見つけます。

6

紫色のホース[1]と灰色のホース[2]をB軸の本体の鋳物[3]に通します。

7

紫と灰色のホース[1]をH=3インチの長さにカットします。

 EC-630のみ:ブラケットの上部から3"

8

ポップアッププローブアセンブリから赤いプラスチックプラグを取り外します。

紫色のホース[1]と灰色のホース[2]をポップアッププローブに接続します。

9

EC-400/500機械

4本のSHCS 5/16-18 x 10ボルト[3]で、ポップアッププローブ[1] をB軸 [2]の本体に固定します。

留め具にトルクをかけます。Haas ファスナーのトルク仕様をご参照ください。

10

EC-630機械

4本のSHCS 5/16-18 x 10ボルト[3]で、ポップアッププローブ[1] をB軸 [2]の本体に固定します。
注:ポップアッププローブの向きに注意してください。

ファスナーを適切なトルクで締め付けます。Haasファスナートルク仕様を参照してください。

11

上下センサー[1]をベルクロストラップで固定します。

UP/DOWNセンサー[1]をケーブルキャリア[2]に通します(エアホースと同じチャネル上)。

12

プローブアップとプローブダウンのラベルが付いたコネクタブラケット[2]の位置で、UP/DOWNセンサーケーブル[1]を接続します。

13

EC-400/500機械

 プローブベースアセンブル[2]を固定しているハードウェア[1]を取り外します。

 プローブカバーアセンブリから プローブベースアセンブル[2]を取り外します。

14

EC-630機械

 プローブベースアセンブル[2]を固定しているハードウェア[1]を取り外します。

 プローブカバーアセンブリから プローブベースアセンブル[2]を取り外します。

15

EC-400/500機械

2本のFBHCS 1/4-20 x 1/2のねじ[3]を使用して、プローブベースプレートカバー[1]をポップアッププローブ[2]に固定してください

16

EC-630機械

2本のFBHCS 1/4-20 x 1/2のねじ[3]を使用して、プローブベースプレートカバー[1]をポップアッププローブ[2]に固定してください

17

EC-400/500機械

プローブベースプレートの指定された表面[1]と[2]を石でこすり、清掃します。

18

EC-630機械

プローブベースプレートの指定された表面[1]と[2]を石でこすり、清掃します。

19

EC-400/500機械

FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3]を使用して、プローブカバーアセンブリ[1]をプローブベースプレート[2]に固定します。

  注記: ポップアップシリンダーロッド[4]の露出部分にショップタオルを巻付け、リンケージベースの整列中に損傷を防ぎます。 

20

EC-630機械

FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3]を使用して、プローブカバーアセンブリ[1]をプローブベースプレート[2]に固定します。

  注記: ポップアップシリンダーロッド[4]の露出部分にショップタオルを巻付け、リンケージベースの整列中に損傷を防ぎます。 

21

EC-400/500機械

注記: ポップアップシリンダーロッドの露出部分にショップタオルを巻付け、リンケージベースの位置合わせ中に損傷を防ぎます。 

トラップボックス蓋のリンケージ[3]を、ポップアップシリンダーロッド[4]の上部にボルト[1]と平ワッシャ[2]で取付けます。

スピンドルのダイヤルインジケータ[5]磁気ベースをセットアップして、Z軸のリンケージベースの直線エッジ[6]を示します。 

ストレートエッジ[6]が、Z軸動作NTE 0.003" (0.075 mm)と平行になるまで、リンケージベースを回転させます。

ポップアップシリンダーロッドが回転しないように1"オープンレンチで支え、取付けボルト[7]を締付けします。

取付けボルトを締付けした後、ストレートエッジ[6]の位置合わせを確認します。必要に応じて、位置合わせの手順を繰り返します。   

22

EC-630機械

注記: ポップアップシリンダーロッドの露出部分にショップタオルを巻付け、リンケージベースの位置合わせ中に損傷を防ぎます。 

トラップボックス蓋のリンケージ[3]を、ポップアップシリンダーロッド[4]の上部にボルト[1]と平ワッシャ[2]で取付けます。

スピンドルのダイヤルインジケータ[5]磁気ベースをセットアップして、Z軸のリンケージベースの直線エッジ[6]を示します。 

ストレートエッジ[6]が、Z軸動作NTE 0.003" (0.075 mm)と平行になるまで、リンケージベースを回転させます。

ポップアップシリンダーロッドが回転しないように1"オープンレンチで支え、取付けボルト[7]を締付けします。

取付けボルトを締付けした後、ストレートエッジ[6]の位置合わせを確認します。必要に応じて、位置合わせの手順を繰り返します。   

23

EC-630機械

ガスケットプローブマウントCVR [2]を使用してプローブカバー下部[1]を取り付けます。

4本のBHCS 10-32 x 3/8" [3]をEC-630ブラケットに固定します。

24

ポップアッププローブを伸ばした状態で、リンケージアセンブリ[2]を、2つのBHCS [1]でトラップボックスの蓋[3]に取付けます。このとき、ボルト[1]は緩めておきます。

ポップアッププローブを引っ込めます。

プローブが引っ込んだ状態で、リンケージ取付けボルト[1]がスロット内で自由に動くことを確認します。ボルトがスロットのペリメータの周囲に対して拘束されている場合は、前の手順でリンケージベースの整列を確認します。

リンケージ取付けボルト[1]を、少しずつきちんと締付けします。

ポップアップ プローブを延長します。 

リンク[2]の動きを見ながら、リンケージ取付ボルト[1]の締付けを終了します。リンク機構にはバインドや張力がないので、リンクと蓋を手で少し動かすことができます。バウンドアップリンケージは、プローブの再現性の問題を引き起こします。

注意:  拘束が発生した場合は、ボックスをシリンダーボディ[4]に固定するねじを使用して調整することもできます。  

     

 

25

OTS [1]をOTSベース[2]に取付け、OTSベースの周りの6本の止めネジを締付けします。

OTSスタイラスを揃えます。詳細については、以下のリンクを参照してください。

WIPS - 設置

Pop-up Probe Cylinder - Test

1

CURRENT COMMANDSページでDEVICES - MECHANISMSタブに移動し、F2 [1]を押してツールプローブを伸縮します。 

ポップアッププローブシリンダーとトラップボックスの蓋の動作を観察します。

検査システムを校正するには、以下のリンクを参照してください。

 

NGC - プローブの校正