My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

Service Home How-To-Verfahren EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Installation (25 Schritte) 3. Pop-up Probe Cylinder - Test (1 Schritt) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/21/2025

EC-400/500/630 – WIPS – Einbau beim Kunden


AD0778

Introduction

Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie das WIPS-System auf EC-400/500/630-Maschinen installieren.

Voraussetzungen:

  • Alle NGC-Maschinen

Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:

  • 93-1000219 - INTUITIVES MESSEN BT40 EC400
  • 93-1000230 - INTUITIVES MESSEN CT40 EC400
  • 93-1000394 - INTUITIVES MESSEN HSK-A63 EC-400/500
  • 93-1000866 - INTUITIVES MESSEN CT50 EC-500/50
  • 93-1000867 - INTUITIVES MESSEN BT50 EC-500/50
  • 93-1000868 - INTUITIVES MESSEN CT50 EC-630
  • 93-1000869 - INTUITIVES MESSEN BT50 EC-630

Installation

1

Die Oberfläche des B-ACHSEN-GEHÄUSES [1] entsteinen und reinigen.

 

 

 

 

 

2

Stein [1] und reinigen Sie die Oberfläche der POP-UP-MESSTASTER-BAUGRUPPE [2].

Drehen Sie den violetten Kabelbinder und den grauen Kabelbinder aufeinander zu [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

EC-630 Maschinen

Montieren Sie die Halterung [1] mit den (4) SCHS 5/16-18 X 2 1/2" Schrauben [2].

 

 

4

Entfernen Sie die vordere Bedientafel der rechten Bedienerseite [1].

5

Suchen Sie den PURPELEN SCHLAUCH UND GRAUEN SCHLAUCH [1].

6

Führen Sie den violetten Schlauch [1] und den grauen Schlauch [2] durch das Gussteil der B-Achse [3].

7

Schneiden Sie den violetten und grauen Schlauch [1] H=3 " lang zu.

 NUR EC-630: 3" von der Oberseite der Halterung

8

Entfernen Sie die roten Kunststoffstopfen von der POP-UP-MESSTASTER-Baugruppe.

Schließen Sie den LILA SCHLAUCH [1] und den GRAUEN SCHLAUCH [2] an den POP-UP-MESSTASTER an.

9

EC-400/500 Maschinen

Befestigen Sie den POP-UP-MESSTASTER [1] am B-ACHSEN-Körper [2] mit den (4) SHCS 5/16-18 x 10 [3].

Ziehen Sie die Befestigungselemente an. Siehe technische Daten zu Haas Befestigungselementen für das Drehmoment.

10

EC-630 Maschinen

Befestigen Sie den POP-UP-MESSTASTER [1] am B-ACHSEN-Körper [2] mit den (4) SHCS 5/16-18 x 10 [3].
HINWEIS: Beachten Sie die Ausrichtung des POP-UP-MESSTASTERS.

Anzugsmomente für Befestigungselemente. Siehe technische Daten für Drehmoment für Haas-Befestigungselemente.

11

Sichern Sie die UP/DOWN-SENSOREN [1] mit KLETTBÄNDERN.

Führen Sie die UP/DOWN-SENSOREN [1] durch die KABELTRÄGER [2] (auf demselben Kanal wie die Luftschläuche).

12

Schließen Sie die HOCH/RUNTER-SENSORENKABEL [1] an die mit MESSTASTER HOCH und MESSTASTER RUNTER gekennzeichneten Stellen der STECKERHALTERUNG [2] an.

13

EC-400/500 Maschinen

Entfernen Sie die Befestigungsteile [1], mit denen die MESSTASTER-BASISBAUGRUPPE [2] gesichert ist.

Nehmen Sie die MESSTASTER-BASISBAUGRUPPE [2] von der MESSTASTERABDECKUNG ab.

14

EC-630 Maschinen

Entfernen Sie die Befestigungsteile [1], mit denen die MESSTASTER-BASISBAUGRUPPE [2] gesichert ist.

Nehmen Sie die MESSTASTER-BASISBAUGRUPPE [2] von der MESSTASTERABDECKUNG ab.

15

EC-400/500 Maschinen

Befestigen Sie die MESSTASTER-GRUNDPLATTENABDECKUNG [1] mit den (2) FBHCS 1/4-20 x 1/2 Schrauben [3] auf dem POP-UP-MESSTASTER [2].

16

EC-630 Maschinen

Befestigen Sie die MESSTASTER-GRUNDPLATTENABDECKUNG [1] mit den (2) FBHCS 1/4-20 x 1/2 Schrauben [3] auf dem POP-UP-MESSTASTER [2].

17

EC-400/500 Maschinen

Reinigen Sie die unter MESSTASTER-GRUNDPLATTE markierte Fläche [1] und [2].

18

EC-630 Maschinen

Reinigen Sie die unter MESSTASTER-GRUNDPLATTE markierte Fläche [1] und [2].

19

EC-400/500 Maschinen

Befestigen Sie die MESSTASTERABDECKUNG [1] mit der FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3] auf der MESSTASTERGRUNDPLATTE [2].

 HINWEIS: Wickeln Sie das Geschirrtuch um den freiliegenden Teil der Zylinderstange [4], um Beschädigungen beim Ausrichten des Gestänges zu vermeiden. 

20

EC-630 Maschinen

Befestigen Sie die MESSTASTERABDECKUNG [1] mit der FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3] auf der MESSTASTERGRUNDPLATTE [2].

 HINWEIS: Wickeln Sie das Geschirrtuch um den freiliegenden Teil der Zylinderstange [4], um Beschädigungen beim Ausrichten des Gestänges zu vermeiden. 

21

EC-400/500 Maschinen

HINWEIS: Wickeln Sie das Werkstatttuch um den freiliegenden Teil der Pop-up-Zylinderstange, um Beschädigungen beim Ausrichten der Gestängebasis zu vermeiden. 

Befestigen Sie das Gestänge des Fallkastendeckels [3] mit dem Bolzen [1] und der Unterlegscheibe [2] an der Oberseite der Pop-Up-Zylinderstange [4].

Richten Sie eine Messuhr [5] mit Magnetsockel auf der Spindel ein, um die gerade Kante [6] des Gestängebodens in der Z-Achse anzuzeigen. 

Drehen Sie den Gestängeboden, bis die gerade Kante [6] parallel zur Bewegung der Z-Achse NTE 0,003" (0,075 mm) ist. 

Halten Sie die Pop-Up-Zylinderstange mit einem 1" Gabelschlüssel gegen Verdrehen und ziehen Sie den Montagebolzen [7] an.

Überprüfen Sie die Ausrichtung der geraden Kante [6] nach dem Anziehen der Befestigungsschraube. Wiederholen Sie die Ausrichtungsschritte bei Bedarf.   

22

EC-630 Maschinen

HINWEIS: Wickeln Sie das Werkstatttuch um den freiliegenden Teil der Pop-up-Zylinderstange, um Beschädigungen beim Ausrichten der Gestängebasis zu vermeiden. 

Befestigen Sie das Gestänge des Fallkastendeckels [3] mit dem Bolzen [1] und der Unterlegscheibe [2] an der Oberseite der Pop-Up-Zylinderstange [4].

Richten Sie eine Messuhr [5] mit Magnetsockel auf der Spindel ein, um die gerade Kante [6] des Gestängebodens in der Z-Achse anzuzeigen. 

Drehen Sie den Gestängeboden, bis die gerade Kante [6] parallel zur Bewegung der Z-Achse NTE 0,003" (0,075 mm) ist. 

Halten Sie die Pop-Up-Zylinderstange mit einem 1" Gabelschlüssel gegen Verdrehen und ziehen Sie den Montagebolzen [7] an.

Überprüfen Sie die Ausrichtung der geraden Kante [6] nach dem Anziehen der Befestigungsschraube. Wiederholen Sie die Ausrichtungsschritte bei Bedarf.   

23

EC-630 Maschinen

Montieren Sie die MESSTASTERABDECKUNG NIEDRIG [1] mit einer DICHTUNGS-MESSTASTER-BEFESTIGUNGS-CVR [2].

Befestigen Sie die (4) BHCS 10-32 x 3/8" [3] an der EC-630 Halterung.

24

Befestigen Sie bei ausgefahrenem Pop-Up-Sensor die Gestängebaugruppe [2] mit den beiden BHCS [1] am Deckel des Fangkastens [3]. Lassen Sie diese Schrauben [1] zu diesem Zeitpunkt locker.

Ziehen Sie den Pop-up-Sensor zurück.

Achten Sie bei eingefahrenem Messtaster darauf, dass die Befestigungsschrauben des Gestänges [1] in den Nuten etwas Bewegungsfreiheit haben. Wenn die Bolzen an der äußeren Begrenzung des Schlitzes eingeklemmt sind, überprüfen Sie die Ausrichtung des Gestänges im vorherigen Schritt.

Ziehen Sie die Befestigungsschrauben [1] des Gestänges in kleinen Schritten an, bis sie fest sitzen.

Fahren Sie die Pop-up-Messtaster aus. 

Ziehen Sie die Befestigungsschrauben des Gestänges [1] unter Beachtung der Bewegung in den Gliedern [2] weiter an. Der Gestängemechanismus sollte keine Bindung oder Spannung haben und Sie sollten in der Lage sein, die Glieder und den Deckel ein wenig mit der Hand zu bewegen. Eine zu enge Verbindung verursacht Probleme mit der Wiederholgenauigkeit des Messtasters.

HINWEIS: Wenn es zu einer Verklemmung kommt, können auch die Schrauben, mit denen der Kasten am Zylindergehäuse [4] befestigt ist, zur Einstellung verwendet werden. 

     

 

25

Installieren Sie den OTS [1] auf dem OTS-Sockel [2] und ziehen Sie die sechs Gewindestifte um den OTS-Sockel herum an.

Richten Sie den OTS-Stift aus. Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link.

WIPS - Installation

Pop-up Probe Cylinder - Test

1

Navigieren Sie auf der Seite AKTUELLE BEFEHLE auf die Registerkarte GERÄTE – MECHANISMEN und drücken Sie F2 [1], um den Werkzeugmesstaster auszufahren/einzufahren. 

Beobachten Sie die Funktion des Pop-Up-Sondenzylinders und des Fallenkastendeckels.

Zur Kalibrierung des Messtastersystems siehe Link unten.

 

NGC - Sondenkalibrierung

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.