MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

服务主页 方法程序 EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Installation (25 步骤) 3. Pop-up Probe Cylinder - Test (1 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/21/2025

EC-400/500/630 - WIPS - 现场安装


AD0778

Introduction

此过程将向您展示如何在 EC-400/500/630 机床安装 WIPS 系统。

要求

  • NGC 机床

此过程适用于以下套件:

  • 93-1000219 -  直观探测 BT40 EC400
  • 93-1000230 -  直观探测 CT40 EC400
  • 93-1000394 - 直观探测 HSK-A63 EC-400/500
  • 93-1000866 -  直观探测 CT50 EC-500/50
  • 93-1000867 -  直观探测 BT50 EC-500/50
  • 93-1000868 -  直观探测 CT50 EC-630
  • 93-1000869 -  直观探测 BT50 EC-630

Installation

1

打磨并清洁 B 轴主体表面【1】。

 

 

 

 

 

2

打磨【1】并清洁弹出式探针总成表面【2】。

对向【3】旋转紫色束线带和灰色束线带。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

EC-630 机床

使用 (4) 枚 SCHS 5/16-18 X 2 1/2"螺栓 【2】来安装支架 【1】。

 

 

4

拆下右侧操作员前面板【1】。

5

找到紫色软管和灰色软管 【1】。

6

将紫色软管【1】和灰色软管【2】空气管道穿过 B 轴主体铸件【3】。

7

切割紫色和灰色软管【1】,其中 H=3" 长。

 仅限 EC-630:距支架顶部 3"

8

从弹出式探针总成上拆下红色塑料塞。

将紫色软管【1】和灰色软管【2】连接至弹出式探针。

9

EC-400/500 机床

使用 (4) 个 SHCS 5/16-18 x 10 [3] 将弹出式探针 [1] 紧固到 B 轴主体 [2]。

拧紧紧固件。请参阅 Haas 紧固件扭矩 规格。

10

EC-630 机床

使用 (4) 个 SHCS 5/16-18 x 10 [3] 将弹出式探针 [1] 紧固到 B 轴主体 [2]。
注意:注意弹出式探针的方向。

拧紧紧固件。 请参阅 Haas 紧固件扭矩 规格。

11

用魔术贴固定上下传感器【1】。

将上下传感器【1】穿过导线槽【2】(在与输气软管相同的通道上)。

12

连接标有“探针 向上”和“探针向下”的连接器支架【2】处的上下传感器电缆【1】。

13

EC-400/500 机床

拆下固定 探针基座总成的五金件【1】。

从 探针盖组件上拆下 探针底座组件【2】。

14

EC-630 机床

拆下固定 探针基座总成的五金件【1】。

从 探针盖组件上拆下 探针底座组件【2】。

15

EC-400/500 机床

使用 (2) 个 FBHCS 1/4-20 x 1/2 螺钉 [3] 将 探针底板盖【1】固定至弹出式探针 [2]。

16

EC-630 机床

使用 (2) 个 FBHCS 1/4-20 x 1/2 螺钉 [3] 将 探针底板盖【1】固定至弹出式探针 [2]。

17

EC-400/500 机床

打磨并清洁 探针底板 表面【1】和【2】(高亮显示)。

18

EC-630 机床

打磨并清洁 探针底板 表面【1】和【2】(高亮显示)。

19

EC-400/500 机床

使用 FBHCS 1/4-20 x 1/2 【3】 将探针盖组件 【1】 固定到探针底板 【2】。

   注意:将车间毛巾包裹在弹出式气缸杆 [4] 的外露部分,以避免在对齐连杆底座时造成任何损坏。

20

EC-630 机床

使用 FBHCS 1/4-20 x 1/2 【3】 将探针盖组件 【1】 固定到探针底板 【2】。

   注意:将车间毛巾包裹在弹出式气缸杆 [4] 的外露部分,以避免在对齐连杆底座时造成任何损坏。

21

EC-400/500 机床

注意: 将车间毛巾包裹在弹出式气缸杆的外露部分,以避免在对齐连杆底座时造成任何损坏。 

将陷阱箱盖连杆 [3] 连接到装有螺栓 [1] 和平垫圈 [2] 的弹出缸杆 [4] 的顶部。

在主轴上设置一个百分表 [5] 磁力座,以指示 Z 轴中连杆底座的直边 [6]。 

旋转连杆底座,直到直边 [6] 与 Z 轴运动 NTE 0.003"(0.075 毫米)平行。 

用 1" 开口扳手握住弹出式气缸杆,防止它转动,然后拧紧安装螺栓 [7]。

拧紧安装螺栓后,验证直边 [6] 的对齐情况。如果需要,请重复执行对齐步骤。   

22

EC-630 机床

注意: 将车间毛巾包裹在弹出式气缸杆的外露部分,以避免在对齐连杆底座时造成任何损坏。 

将陷阱箱盖连杆 [3] 连接到装有螺栓 [1] 和平垫圈 [2] 的弹出缸杆 [4] 的顶部。

在主轴上设置一个百分表 [5] 磁力座,以指示 Z 轴中连杆底座的直边 [6]。 

旋转连杆底座,直到直边 [6] 与 Z 轴运动 NTE 0.003"(0.075 毫米)平行。 

用 1" 开口扳手握住弹出式气缸杆,防止它转动,然后拧紧安装螺栓 [7]。

拧紧安装螺栓后,验证直边 [6] 的对齐情况。如果需要,请重复执行对齐步骤。   

23

EC-630 机床

使用 GASKET PROBE MOUNT CVR 【2】来安装下侧探针盖【1】。

将 (4) 个 BHCS 10-32 x 3/8" 【3】 固定到 EC-630 支架。

24

在弹出式探头伸出时,使用两个 BHCS [1] 将连杆组件 [2] 连接到陷阱箱盖 [3]。此时松开这些螺栓 [1]。

缩回弹出式探头。

当探头缩回时,请确保连杆安装螺栓 [1] 可在插槽中进行一些自由移动。如果螺栓与槽的周长绑定,请检查前一个步骤中连杆底座的对齐情况。

慢慢施力拧紧连杆安装螺栓 [1],直到拧紧。

伸出弹出式探针。 

在观察连杆 [2] 的移动情况时,拧紧连杆安装螺栓 [1]。连杆机构不应有任何约束力或张力,您应该能够手动稍微移动连杆和盖子。约束连杆将导致探头出现可重复使用问题。

注意: 如果存在约束力,也可使用将箱子固定在气缸体 [4] 上的螺钉进行调整。 

     

 

25

将 OTS [1] 安装到 OTS 底座 [2] 上,然后拧紧 OTS 底座周围的六个固定螺钉。

对齐 OTS 测头。有关详细信息,请参阅下面的链接。

WIPS - 安装

Pop-up Probe Cylinder - Test

1

在“当前命令”页上导航到“设备 - 装置”选项卡,然后按 F2 [1] 以伸出/缩回工具探针。 

观察弹出式探头缸和陷阱箱盖的操作。

请参阅下面的链接以校准探测系统。

 

NGC - 探针校准