My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Installation (25 pași) 3. Pop-up Probe Cylinder - Test (1 pas) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/21/2025

EC-400/500/630 - WIPS - Instalare la client


AD0778

Introduction

Această procedură vă va arăta cum să instalați sistemul WIPS pe mașinile EC-400/500/630.

Cerințe:

  • Toate mașinile NGC

Această procedură se aplică următoarelor kit-uri:

  • 93-1000219 - PALPAREA INTUITIVĂ BT40 EC400
  • 93-1000230 - PALPAREA INTUITIVĂ CT40 EC400
  • 93-1000394 - PALPAREA INTUITIVĂ HSK-A63 EC-400/500
  • 93-1000866 - PALPAREA INTUITIVĂ CT50 EC-500/50
  • 93-1000867 - PALPAREA INTUITIVĂ BT50 EC-500/50
  • 93-1000868 - PALPAREA INTUITIVĂ CT50 EC-630
  • 93-1000869 - PALPAREA INTUITIVĂ BT50 EC-630

Installation

1

Tăiați și curățați suprafața CORPULUI AXEI B [1].

 

 

 

 

 

2

Tăiați [1] și curățați suprafața ANSAMBLULUI PALPATORULUI POP-UP [2].

Rotiți colierul de plastic violet și colierul de plastic gri unul spre celălalt [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mașini EC-630

Instalați suportul [1] cu cele (4) șuruburi SCHS 5/16-18 X 2 1/2" [2].

 

 

4

Îndepărtați panoul frontal lateral al operatorului din dreapta [1].

5

Găsiți FURTUNUL MOV ȘI FURTUNUL GRI [1].

6

Direcționați furtunul violet [1] și furtunul gri [2] prin carcasa corpului axei B [3].

7

Tăiați furtunul violet și cel gri [1] la lungimea H=3".

 NUMAI EC-630: 3" de la partea superioară a suportului

8

Scoateți dopurile roșii din plastic din ansamblul PALPATOR POP-UP.

Conectați FURTUNUL VIOLET [1] și FURTUNUL GRI [2] la PALPATORUL POP-UP.

9

Mașini EC-400/500

Fixați PALPATORUL POP-UP [1] PE CORPUL AXEI B [2] cu (4) șuruburi SHCS 5/16-18 x 10 [3].

Strângeți bridele. Consultaţi Specificații cuplu bridă Haas .

10

Mașini EC-630

Fixați PALPATORUL POP-UP [1] PE CORPUL AXEI B [2] cu (4) șuruburi SHCS 5/16-18 x 10 [3].
NOTĂ: Observați orientarea PALPATORULUI POP-UP.

Strângeți bridele. Consultați Specificații cuplu bridă Haas .

11

Fixați SENZORII SUS/JOS [1] cu CHINGI VELCRO.

Direcționați SENZORII SUS/JOS [1] prin TRANSPORTORUL CABLULUI [2] (pe același canal cu furtunurile de aer).

12

Conectați CABLURILE SENZORULUI SUS/JOS [1] de pe locația SUPORTULUI CONECTORULUI [2] etichetată PALPATOR SUS și PALPATOR JOS.

13

Mașini EC-400/500

Scoateți hardware-ul [1] care fixează ANSAMBLUL BAZEI PALPATORULUI [2].

Scoateți ANSAMBLUL BAZEI PALPATORULUI [2] de pe ANSAMBLUL CAPACULUI PALPATORULUI.

14

Mașini EC-630

Scoateți hardware-ul [1] care fixează ANSAMBLUL BAZEI PALPATORULUI [2].

Scoateți ANSAMBLUL BAZEI PALPATORULUI [2] de pe ANSAMBLUL CAPACULUI PALPATORULUI.

15

Mașini EC-400/500

Fixați CAPACUL PLĂCII DE BAZĂ A PALPATORULUI [1] pe PALPATORUL POP-UP [2] folosind (2) șuruburi FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3].

16

Mașini EC-630

Fixați CAPACUL PLĂCII DE BAZĂ A PALPATORULUI [1] pe PALPATORUL POP-UP [2] folosind (2) șuruburi FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3].

17

Mașini EC-400/500

Tăiați și curățați suprafața PLĂCII DE BAZĂ A PALPATORULUI [1] și [2].

18

Mașini EC-630

Tăiați și curățați suprafața PLĂCII DE BAZĂ A PALPATORULUI [1] și [2].

19

Mașini EC-400/500

Fixați ANSAMBLUL CAPACULUI SONDEI [1] pe PLACA DE BAZĂ A SONDEI [2] cu FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3].

 NOTĂ: înfășurați prosopul din atelier în jurul porțiunii expuse a tijei cilindrului pop-up [4] pentru a evita orice deteriorare în timp ce aliniați baza de legare.

20

Mașini EC-630

Fixați ANSAMBLUL CAPACULUI SONDEI [1] pe PLACA DE BAZĂ A SONDEI [2] cu FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3].

 NOTĂ: înfășurați prosopul din atelier în jurul porțiunii expuse a tijei cilindrului pop-up [4] pentru a evita orice deteriorare în timp ce aliniați baza de legare.

21

Mașini EC-400/500

NOTĂ: înfășurați prosopul din atelier în jurul porțiunii expuse a tijei cilindrului pop-up pentru a evita orice deteriorare în timp ce aliniați baza de legare. 

Atașați legătura capacului cutiei trapei [3] la partea superioară a tijei cilindrului pop-up [4] cu bolțul [1] și șaiba plată [2].

Configurați o bază magnetică cu ceas comparator [5] pe arborele principal, pentru a indica muchia dreaptă [6] a bazei de legare din axa Z.

Rotiţi baza de legătură până când muchia dreaptă [6] este paralelă cu mişcarea axei Z NTE 0,003" (0,075 mm).

Țineți tija cilindrului pop-up pentru a nu se roti, folosind o cheie simplă de 1" și strângeţi şurubul de montaj [7].

Verificaţi alinierea muchiei drepte [6] după strângerea şurubului de montaj. Repetați pașii de aliniere, dacă este necesar.   

22

Mașini EC-630

NOTĂ: înfășurați prosopul din atelier în jurul porțiunii expuse a tijei cilindrului pop-up pentru a evita orice deteriorare în timp ce aliniați baza de legare. 

Atașați legătura capacului cutiei trapei [3] la partea superioară a tijei cilindrului pop-up [4] cu bolțul [1] și șaiba plată [2].

Configurați o bază magnetică cu ceas comparator [5] pe arborele principal, pentru a indica muchia dreaptă [6] a bazei de legare din axa Z.

Rotiţi baza de legătură până când muchia dreaptă [6] este paralelă cu mişcarea axei Z NTE 0,003" (0,075 mm).

Țineți tija cilindrului pop-up pentru a nu se roti, folosind o cheie simplă de 1" și strângeţi şurubul de montaj [7].

Verificaţi alinierea muchiei drepte [6] după strângerea şurubului de montaj. Repetați pașii de aliniere, dacă este necesar.   

23

Mașini EC-630

Instalați CAPACUL PALPATORULUI COBORÂT [1] cu un CVR DE MONTAJ AL PALPATORULUI CU GARNITURĂ [2].

Fixați cele (4) BHCS de 10-32 x 3/8" [3] pe suportul EC-630.

24

Cu palpatorul pop-up extins, atașați ansamblul de legare [2] la capacul cutiei trapei [3] folosind cele două BHCS [1]. Lăsați șuruburile [1] slăbite în acest moment.

Retrageți palpatorul pop-up.

Cu palpatorul retractat, asiguraţi-vă că şuruburile de montaj ale legăturii [1] au o mişcare liberă în fante. Dacă șuruburile sunt fixate în contact cu perimetrul fantei, verificați alinierea bazei de legătură la pasul anterior.

Strângeți bolțurile de montare ale legăturii [1] în trepte mici până la îmbinare.

Extindeți palpatorul pop-up. 

Terminați strângerea șuruburilor de montare ale legăturii [1] în timp ce observați mișcarea legăturilor [2]. Mecanismul de legare nu trebuie să aibă nicio conectare sau tensiune și trebuie să puteți deplasa legăturile și capacul pe o distanță mică, manual. Legătura de cuplare va cauza probleme de repetabilitate a palpatorului.

NOTĂ: Dacă apar conectări, șuruburile care fixează cutia pe corpul cilindrului [4] poate fi, la rândul său, utilizată pentru reglare. 

     

 

25

Instalaţi OTS [1] pe baza OTS [2] şi strângeţi cele şase şuruburi de fixare în jurul bazei OTS.

Aliniaţi vârful OTS. Consultaţi link-ul de mai jos pentru mai multe informaţii.

WIPS - Instalare

Pop-up Probe Cylinder - Test

1

Pe pagina COMENZI CURENTE, navigați la fila DISPOZITIVE - MECANISME și apăsați F2 [1] pentru a extinde/retrage palpatorul sculelor.

Observați funcționarea cilindrului pop-up al palpatorului și capacul cutiei trapei.

Consultaţi link-ul de mai jos pentru a calibra sistemul de palpare.

 

NGC - Calibrare palpator

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.