EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

서비스 홈 방법 절차 EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Installation (25 단계) 3. Pop-up Probe Cylinder - Test (1 단계) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/21/2025

EC-400/500/630 - WIPS - 현장 설치


AD0778

Introduction

이 절차는 EC-400/500/630 기계에 WIPS 시스템을 설치하는 방법을 보여줍니다.

요구 사항:

  • 밀 NGC 기계

이 절차는 다음 부품에 적용됩니다.

  • 93-1000219 - 직관형 검사 BT40 EC400
  • 93-1000230 - 직관형 검사 CT40 EC400
  • 93-1000394 - 직관형 검사 HSK-A63 EC-400/500
  • 93-1000866 - 직관형 검사 CT50 EC-500/50
  • 93-1000867 - 직관형 검사 BT50 EC-500/50
  • 93-1000868 - 직관형 검사 CT50 EC-630
  • 93-1000869 - 직관형 검사 BT50 EC-630

Installation

1

B축 본체 표면[1]을 연마하고 청소합니다.

 

 

 

 

 

2

[1]을 연마하고 팝업 프로브 어셈블리 표면[2]을 청소합니다.

보라색 케이블 타이를 회전하고 회색 케이블 타이는 서로 [3] 회전시킵니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

EC-630 기계

(4)개의 SCHS 5/16-18 X 2 1/2" 볼트[2]로 브래킷 [1]을 설치합니다.

 

 

4

오른쪽 조작자 측면 전면 패널 [1]을 제거합니다.

5

자주색 호스와 회색 호스[1]를 찾습니다.

6

보라색 호스 [1]와 회색 호스 [2] 에어 라인을 B축 본체 성형품 [3]을 통해 배선합니다.

7

보라색 및 회색 호스 [1]를 H=3" 길이로 자릅니다.

 EC-630만 해당: 브래킷 상단에서 3"

8

팝업 프로브 어셈블리에서 빨간색 플라스틱 플러그를 제거합니다.

보라색 호스 [1]와 회색 호스 [2]를 팝업 프로브에 연결하십시오.

9

EC-400/500 기계

(4)개의 SHCS 5/16-18 x 10[3] 볼트로 팝업 프로브[1]를 B축 본체에[2] 고정합니다.

패스너를 조입니다. Haas 패스너 토크 규격을 참조하십시오.

10

EC-630 기계

(4)개의 SHCS 5/16-18 x 10[3] 볼트로 팝업 프로브[1]를 B축 본체에[2] 고정합니다.
참고: 팝업 프로브의 방향에 유의하십시오.

패스너를 조입니다.  Haas 패스너 토크 규격을 참조하십시오.

11

벨크로 스트랩으로 위/아래 센서 [1]를 고정합니다.

케이블 캐리어 [2]를 통해 위/아래 센서 [1]를 배선합니다(에어 호스와 동일한 채널에 있음).

12

프로브 업 및 프로브 다운이라고 표시된 커넥터 브래킷 [2]에 위/아래 센서 케이블 [1]을 연결합니다.

13

EC-400/500 기계

프로브 베이스 어셈블리 [2]를 고정하는 하드웨어 [1]를 제거합니다.

프로브 커버 어셈블리에서 프로브 베이스 어셈블리 [2]를 제거합니다.

14

EC-630 기계

프로브 베이스 어셈블리 [2]를 고정하는 하드웨어 [1]를 제거합니다.

프로브 커버 어셈블리에서 프로브 베이스 어셈블리 [2]를 제거합니다.

15

EC-400/500 기계

(2)개의 FBHCS 1/4-20 x 1/2 나사[3]를 사용하여 프로브 베이스 플레이트 커버[1]를 팝업 프로브[2]에 고정합니다.

16

EC-630 기계

(2)개의 FBHCS 1/4-20 x 1/2 나사[3]를 사용하여 프로브 베이스 플레이트 커버[1]를 팝업 프로브[2]에 고정합니다.

17

EC-400/500 기계

강조 표시된 프로브 베이스 플레이트 표면 [1] 및 [2]를 연마하고 청소합니다.

18

EC-630 기계

강조 표시된 프로브 베이스 플레이트 표면 [1] 및 [2]를 연마하고 청소합니다.

19

EC-400/500 기계

FBHCS 1/4-20 x 1/2[3]을 사용하여 프로브 커버 어셈블리[1]을 프로브 베이스 플레이트[2]에 고정합니다.

 참고: 링키지 베이스를 정렬하는 동안 손상을 방지하기 위해 팝업 실린더 로드[4]의 노출된 부분을 샵 타월로 감싸십시오.

20

EC-630 기계

FBHCS 1/4-20 x 1/2[3]을 사용하여 프로브 커버 어셈블리[1]을 프로브 베이스 플레이트[2]에 고정합니다.

 참고: 링키지 베이스를 정렬하는 동안 손상을 방지하기 위해 팝업 실린더 로드[4]의 노출된 부분을 샵 타월로 감싸십시오.

21

EC-400/500 기계

참고: 링키지 베이스를 정렬하는 동안 손상을 방지하기 위해 팝업 실린더 로드의 노출된 부분 주변을 샵 타월로 감싸십시오. 

볼트 [1]과 플랫 와셔 [2]를 사용하여 트랩 상자 덮개 링키지 [3]을 팝업 실린더 로드 [4]의 상단에 부착합니다.

스핀들에 다이얼 인디케이터[5] 마그네틱 베이스를 설치하여 Z축의 링키지 베이스의 직선 자[6]를 가리키게 합니다.

링키지 베이스를 회전시켜 직선 자 [6]이 Z축 이동과 평행이 되도록 조정하십시오. 허용 오차는 0.003"(0.075mm) 이하가 되어야 합니다.

1" 오픈 렌치를 사용하여 팝업 실린더 로드를 회전하지 않도록 고정하고 장착 볼트[7]를 조입니다.

장착 볼트를 조인 후 직선 가장자리 [6]의 정렬 상태를 확인합니다. 필요한 경우 정렬 단계를 반복합니다.   

22

EC-630 기계

참고: 링키지 베이스를 정렬하는 동안 손상을 방지하기 위해 팝업 실린더 로드의 노출된 부분 주변을 샵 타월로 감싸십시오. 

볼트 [1]과 플랫 와셔 [2]를 사용하여 트랩 상자 덮개 링키지 [3]을 팝업 실린더 로드 [4]의 상단에 부착합니다.

스핀들에 다이얼 인디케이터[5] 마그네틱 베이스를 설치하여 Z축의 링키지 베이스의 직선 자[6]를 가리키게 합니다.

링키지 베이스를 회전시켜 직선 자 [6]이 Z축 이동과 평행이 되도록 조정하십시오. 허용 오차는 0.003"(0.075mm) 이하가 되어야 합니다.

1" 오픈 렌치를 사용하여 팝업 실린더 로드를 회전하지 않도록 고정하고 장착 볼트[7]를 조입니다.

장착 볼트를 조인 후 직선 가장자리 [6]의 정렬 상태를 확인합니다. 필요한 경우 정렬 단계를 반복합니다.   

23

EC-630 기계

개스킷 프로브 마운트 CVR[2]를 사용하여 프로브 커버 하부[1]을 설치하십시오.

(4)개의 BHCS 10-32 x 3/8"[3]을 EC-630 브래킷에 고정합니다.

24

팝업 프로브를 확장한 상태에서 BHCS [1] 두 개를 사용하여 링키지 어셈블리 [2]를 트랩 박스 덮개 [3]에 부착합니다. 지금은 볼트 [1]을 느슨한 상태로 둡니다.

팝업 프로브를 수축합니다.

프로브가 수축된 상태에서 링키지 장착 볼트 [1]이 슬롯에서 조금 자유롭게 움직이도록 합니다. 볼트가 슬롯의 페리미터에 고착된 경우, 이전 단계에서의 링키지 베이스의 정렬 상태를 확인합니다.

꼭 맞을 때까지 링키지 장착 볼트 [1]을 조금씩 조입니다.

팝업 프로브를 확장합니다.

링크 [2]의 이동을 관찰하면서 링키지 장착 볼트 [1]의 조임을 완료합니다. 링키지 메커니즘에 고착 부분이나 장력이 느껴지지 않아야 하며 손으로 링크와 덮개를 조금 이동할 수 있어야 합니다. 링키지가 고착되어 있으면 프로브 반복 정밀도 문제가 발생합니다.

참고:  고착이 발생한 경우, 박스를 실린더 본체에 고정하는 나사[4]를 사용하여 조정할 수도 있습니다.  

     

 

25

OTS 베이스 [2]에 OTS [1]을 설치하고 OTS 베이스 주위에 있는 6 개 세트스크루를 조입니다.

OTS 스타일러스를 정렬합니다. 자세한 내용은 아래 링크를 참조하십시오.

WIPS - 설치

Pop-up Probe Cylinder - Test

1

CURRENT COMMANDS 페이지에서 DEVICES - MECHANISMS 탭으로 이동하고 F2[1]를 눌러 공구 프로브를 확장/수축합니다.

팝업 프로브 실린더와 트랩 박스 덮개의 작동을 관찰합니다.

검사 시스템을 보정하려면 아래 링크를 참조하십시오.

 

NGC - 프로브 보정