My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

Accueil du service Procédures d’aide EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

EC-400/500/630 - WIPS - Field Installation - AD0778

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (25 étapes) 3. Pop-up Probe Cylinder - Test (1 étape) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/21/2025

EC-400/500/630 - WIPS - Installation sur site


AD0778

Introduction

Cette procédure vous montrera comment installer le système WIPS sur les machines EC-400/500/630.

Conditions requises :

  • Toutes les machines NGC

Cette procédure s'applique aux kits suivants :

  • 93-1000219 - PALPAGE INTUITIF BT40 EC400
  • 93-1000230 - PALPAGE INTUITIF CT40 EC400
  • 93-1000394 - PALPAGE INTUITIF HSK-A63 EC-400/500
  • 93-1000866 - PALPAGE INTUITIF CT50 EC-500/50
  • 93-1000867 - PALPAGE INTUITIF BT50 EC-500/50
  • 93-1000868 - PALPAGE INTUITIF CT50 EC-630
  • 93-1000869 - PALPAGE INTUITIF BT50 EC-630

Installation

1

Poncez et nettoyez la surface du CORPS DE L’AXE B [1].

 

 

 

 

 

2

Poncez [1] et nettoyez la surface de l’ASSEMBLAGE DE PALPEUR EXTENSIBLE [2].

Faites pivoter les colliers de serrage violets et les colliers de serrage gris les uns vers les autres [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Machines EC-630

Installez le support [1] avec les (4) boulons SCHS 5/16-18 X 2 1/2" [2].

 

 

4

Retirez le panneau avant latéral droit de l’opérateur [1].

5

Trouvez le TUYAU VIOLET et LE TUYAU GRIS [1].

6

Acheminez le tuyau violet [1] et le tuyau gris [2] de conduite d’air à travers la pièce coulée du corps de l’axe B [3].

7

Coupez le tuyau violet et le tuyau gris [1] à une longueur de H=3".

 EC-630 UNIQUEMENT : 3" du haut du support

8

Retirez les bouchons en plastique rouge de l’ensemble du palpeur extensible.

Connectez le tuyau violet [1] et le tuyau gris [2] au palpeur extensible.

9

Machines EC-400/500

Fixez le PALPEUR EXTENSIBLE [1] au CORPS DE L’AXE B [2] avec (4) SHCS 5/16-18 x 10 [3].

Serrez les fixations au couple adapté. Référez-vous aux Spécifications de couple de fixation Haas .

10

Machines EC-630

Fixez le PALPEUR EXTENSIBLE [1] au CORPS DE L’AXE B [2] avec (4) SHCS 5/16-18 x 10 [3].
REMARQUE : Notez l'orientation du PALPEUR EXTENSIBLE.

Attaches de couple. Consultez les Spécifications de couple des fixations  Haas.

11

Fixez les CAPTEURS HAUT/BAS [1] avec des BANDES VELCRO.

Acheminez les CAPTEURS HAUT/BAS [1] à travers le PORTE-CÂBLES [2] (sur le même canal que les tuyaux à air).

12

Connectez les CÂBLES DE CAPTEUR HAUT/BAS [1] sur l’emplacement du SUPPORT DE CONNECTEUR [2] étiqueté « Probe Up » (Palpeur vers le haut) et « Probe Down » (Palpeur vers le bas).

13

Machines EC-400/500

Retirez le matériel [1] qui fixe l’ASSEMBLAGE DE BASE DE PALPEUR [2].

Retirez l’ASSEMBLAGE DE BASE DE PALPEUR [2] de l’ASSEMBLAGE DE COUVERCLE DE PALPEUR.

14

Machines EC-630

Retirez le matériel [1] qui fixe l’ASSEMBLAGE DE BASE DE PALPEUR [2].

Retirez l’ASSEMBLAGE DE BASE DE PALPEUR [2] de l’ASSEMBLAGE DE COUVERCLE DE PALPEUR.

15

Machines EC-400/500

Fixez le  COUVERCLE DE LA PLAQUE DE BASE DE PALPEUR [1] sur le PALPEUR EXTENSIBLE [2] à l’aide des (2) vis FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3].

16

Machines EC-630

Fixez le  COUVERCLE DE LA PLAQUE DE BASE DE PALPEUR [1] sur le PALPEUR EXTENSIBLE [2] à l’aide des (2) vis FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3].

17

Machines EC-400/500

Poncez et nettoyez la  surface de la PLAQUE DE BASE DE PALPEUR surlignée [1] et [2].

18

Machines EC-630

Poncez et nettoyez la  surface de la PLAQUE DE BASE DE PALPEUR surlignée [1] et [2].

19

Machines EC-400/500

Fixez l’ASSEMBLAGE DE COUVERCLE DE PALPEUR [1] sur la PLAQUE DE BASE DE PALPEUR [2] avec les FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3].

 REMARQUE : Enroulez la serviette d’atelier autour de la partie exposée de la tige de cylindre extensible [4] pour éviter tout dommage lors de l’alignement de la base de liaison. 

20

Machines EC-630

Fixez l’ASSEMBLAGE DE COUVERCLE DE PALPEUR [1] sur la PLAQUE DE BASE DE PALPEUR [2] avec les FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3].

 REMARQUE : Enroulez la serviette d’atelier autour de la partie exposée de la tige de cylindre extensible [4] pour éviter tout dommage lors de l’alignement de la base de liaison. 

21

Machines EC-400/500

REMARQUE : Enroulez la serviette d’atelier autour de la partie exposée de la tige de cylindre extensible pour éviter tout dommage lors de l’alignement de la base de liaison. 

Attachez la liaison du couvercle de la boîte de trappe [3] au sommet de la tige du cylindre extensible [4] avec le boulon [1] et la douchette plate [2].

Configurez une embase magnétique d’indicateur à cadran [5] sur la broche pour indiquer le bord droit [6] de la base de liaison dans l'axe Z. 

Faites pivoter la base de liaison jusqu'à ce que le bord droit [6] soit parallèle au mouvement de l'axe Z NTE 0,003" (0,075 mm). 

Empêchez la tige de cylindre extensible de pivoter avec la clé ouverte 1" et serrez le boulon de montage [7].

Vérifier l'alignement du bord droit [6] après avoir serré le boulon de montage. Répétez les étapes d'alignement si nécessaire.   

22

Machines EC-630

REMARQUE : Enroulez la serviette d’atelier autour de la partie exposée de la tige de cylindre extensible pour éviter tout dommage lors de l’alignement de la base de liaison. 

Attachez la liaison du couvercle de la boîte de trappe [3] au sommet de la tige du cylindre extensible [4] avec le boulon [1] et la douchette plate [2].

Configurez une embase magnétique d’indicateur à cadran [5] sur la broche pour indiquer le bord droit [6] de la base de liaison dans l'axe Z. 

Faites pivoter la base de liaison jusqu'à ce que le bord droit [6] soit parallèle au mouvement de l'axe Z NTE 0,003" (0,075 mm). 

Empêchez la tige de cylindre extensible de pivoter avec la clé ouverte 1" et serrez le boulon de montage [7].

Vérifier l'alignement du bord droit [6] après avoir serré le boulon de montage. Répétez les étapes d'alignement si nécessaire.   

23

Machines EC-630

Installez le CAPOT DE PALPEUR INFÉRIEUR [1] avec un CVR DE MONTAGE DE PALPEUR DE JOINT [2].

Fixez les (4) vis BHCS 10-32 x 3/8" [3] au support EC-630.

24

Avec le palpeur extensible étendu, attachez l'assemblage de liaison [2] au couvercle de la boîte de trappe [3] avec les deux BHCS [1]. Laissez les boulons [1] desserrés pour le moment.

Retirez le palpeur extensible.

Avec le palpeur extensible rétracté, assurez-vous que les boulons de montage de liaison [1] ont une certaine liberté de mouvement dans les fentes. Si les boulons sont contraints par rapport au périmètre du rainurage, vérifiez l'alignement de la base de liaison à l'étape précédente.

Resserrez les boulons de montage de liaison [1] par petits incréments jusqu'à ce qu'ils soient bien ajustés.

Étendez le palpeur extensible. 

Terminez de resserrer les boulons de montage de liaison [1] tout en observant le mouvement dans les liens [2]. Le mécanisme de liaison ne doit pas avoir de contrainte ou de tension et vous devriez être en mesure de déplacer légèrement les liaisons et le couvercle manuellement. Une liaison contrainte entraînera des problèmes de répétabilité pour le palpeur.

REMARQUE : En cas de contrainte, les vis de fixation de la boîte au corps du cylindre [4] peuvent également être utilisées pour l'ajustement. 

     

 

25

Installez l'OTS [1] sur la base de l’OTS [2] et serrez les six vis autour de la base de l’OTS.

Alignez le stylet de l’OTS. Consultez le lien ci-dessous pour plus d'informations.

WIPS - Installation

Pop-up Probe Cylinder - Test

1

Sur la page COMMANDES EN COURS, naviguez vers l'onglet DISPOSITIFS - MÉCANISMES et appuyez sur F2 [1] pour étendre/rétracter le palpeur d'outil. 

Observez le fonctionnement du cylindre de palpeur extensible et du couvercle de la boîte de trappe.

Consultez le lien ci-dessous pour étalonner le système de palpage.

 

NGC - Étalonnage du palpeur

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.