MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
What to Automate?

Wat moet u automatiseren?

Automatiseer eenvoudige, arbeidsintensieve taken om bestaand talent vrij te maken zodat ze aan zinvollere taken kunnen werken. Laat een machine het herhaaldelijk laden en lossen van werkstukken afhandelen. Automatisering is de beste, meest logische stap voorwaarts om uw bedrijf te laten groeien.

Automatisering voor freesmachines

AUTOMATISEER UW FREES

Draaimachine automatisering

AUTOMATISEER UW DRAAIMACHINE
  • Eenvoudige automatisering
  • Betaalbare automatisering
  • Veelzijdige automatisering

 Eenvoudige automatisering

Staafdoorvoer  en palletpools– De eenvoudigst te implementeren oplossing van alle mogelijke automatiseringsoplossingen

Staafmagazijn

  • Eenvoudigste van alle automatiseringsplatforms
  • Compact, voordelig ontwerp
  • Maximale bedrijfstijd van spil – verhoog de productiviteit
  • Staafladerontwerp – minder vloerruimte
  • Geweldige first-op automatiseringsoplossing
  • Ontworpen en gebouwd door Haas voor Haas
  • Directe interface via de Haas-besturing
  • Innovatief verrijdbaar ontwerp voor gemakkelijke toegang tot de spil

Haas staafdoorvoeren zijn kortere staafladers die minder vloeroppervlak in beslag nemen dan traditionele staafdoorvoeren van 12 ft (3,5 m). Snijd simpelweg uw lange staaf in kortere lengtes van 4 ft (1,2 m) om uw gebruik van de vloerruimte te optimaliseren. De Haas staafdoorvoer verwerkt materiaal met een diameter van 0,375 tot 3 inch (10 - 76 mm) en is geschikt voor stukken staaf met verschillende lengtes tot 48" (1,2 m), zodat u het meeste uit elk stuk kunt halen. De Haas staafdoorvoer kan worden gecombineerd met eenvoudige draaimachines met twee assen als een first-op automatiseringsoplossing, of met draaimachines met subspillen of een Y-as voor een completere automatisering van werkstukken. De Haas staafdoorvoer biedt eenvoudige, voordelige automatisering in een klein pakket.

Palletpools

  • Eenvoudigste van alle automatiseringsplatforms – stap-en-herhaal-proces
  • Stel meerdere opspanningen/bewerkingen op elke pallet in
  • Ingebouwde Haas palletplanner – prioriteer elke taak/pallet onafhankelijk
  • Verhoog de bedrijfstijd van de spil/verlaag de stilstand van de machine
  • Goed voor zowel hoge mix/laag volume, of lage mix/hoog volume werkzaamheden
  • Geschikt voor grotere/zwaardere werkstukken
  • Inclusief werkstuklaad-/losstation

Wat betreft de soorten werkstukken die geautomatiseerd kunnen worden, biedt de palletpool een aantal unieke voordelen. Wanneer werkstukken te groot of te zwaar zijn om te laden met een werkstukbelader, APL, robot of cobot, kunt u een palletpool gebruiken. Deze kan gemakkelijk grotere werkstukafmetingen en zwaardere werkstukgewichten aan, en vereenvoudigt het proces van klemmen en ontklemmen van de werkstukken. 

Met het palletpool platform kunt u uw werkstukken op elke manier klemmen, vooral wanneer het werkstuk niet geschikt is voor een logisch klemoppervlak. Het automatisch openen en sluiten van een klem of een automatische kleminrichting is niet meer nodig. Klem werkstukken vooraf handmatig en controleer of het werkstuk goed op zijn plaats zit voordat u de machine in de modus voor onbemande bediening zet. Vervang simpelweg de ene pallet door een andere en laat de machine de rest doen.

Een laatste voordeel is de mogelijkheid om meerdere taken in één machine tegelijkertijd te hebben. Omdat de palletpool niet onderhevig is aan beperkingen voor geautomatiseerde werkstukopspanning, kunt u verschillende werkstukken op meerdere pallets plaatsen, wat u de meeste flexibiliteit geeft op meerdere platforms.

Automatisering in actie

DK Custom Products – ST-20Y + Haas staafdoorvoer

DK Custom Products werd door Devin en Kevin (de D en K in DK) opricht om Harely Davidson-onderdelen te leveren die “beter zijn dan OEM” aan eigenaren die lange afstanden afleggen op hun motorfietsen. Nadat ze in eerste instantie met de hand werkstukken hadden geproduceerd, investeerden ze in  een Haas TM-2P, om te beginnen met het bewerken van werkstukken van billet. Naarmate de productievolumes groeiden, voegden ze een Haas ST-20Y met Haas staafdoorvoer toe om cilindrische werkstukken met gefreesde secundaire kenmerken compleet te bewerken. Onlangs voegden ze een VF-2SS toe voor werkstukken met een hoog volume die eerder op de TM-2P werden gefreesd.  

 

Phillips Precision – EC-400 + Palletpool

“We draaien voornamelijk opdrachten, maar wij hebben ook onze eigen productlijn, wat ons speciaal maakt. Wij hadden een klant met een grote vraag naar werkstukken. Daarom kochten we een EC-400. Ik zag de 6+1 palletpool die beschikbaar was en ik hoefde er niet verder over na te denken. De machine draaide zonder enige problemen non-stop. Alle 7 pallets werden 's avonds geladen, op het moment dat onze arbeiders aan het einde van de dag naar huis gingen, en hij draaide de hele nacht door. Onze palletpool heeft ons een voorsprong op de planning gegeven en ons in staat gesteld meer werk aan te nemen. Onze EC-400 heeft ons waarschijnlijk ongeveer 25% bedrijfstijd bespaard. Wij hebben 15.000 rpm, snellere doorvoer en snelheden, veel snellere gereedschapswissels, de afwerkingen zijn geweldig, de nauwkeurigheid is zeer goed en de repeteernauwkeurigheid vormt geen probleem.” 

– Steve Phillips, president

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + Palletpool

Clippard Instrument Lab uit Cincinnati, Ohio heeft onlangs een Haas UMC-500 met een palletpool ontvangen, zodat hun uit één ploegendienst bestaande werkplaats 's nachts onbemand kan werken. Operationeel directeur Robin Rutschilling legt uit hoe de 16-station palletpool hen in staat heeft gesteld om de verwerkingstijden te verkorten en de productiviteit te verhogen.

TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + Palletpool

Onlangs bezochten we TooHighPSI en spraken we met Mike Sitar Jr. over de hoogwaardige werkstukken die ze maken en hoe machines en gereedschappen van Haas in hun productieprogramma passen. Dankzij hun VF-2SSYT met 3+1 palletpool konden ze de productie te verhogen en 's nachts werkstukken met een langere cyclus draaien.

 Betaalbare automatisering

Automatische werkstukbelader – Nadruk op de laagst mogelijke prijs voor automatisering

  • Laden/lossen van afzonderlijke werkstukken
  • Verhoog de algehele productiviteit
  • Ingebouwde Haas-besturingssjablonen vereenvoudigen het instellen en programmeren
  • Voor het bewerken van veelvouden van hetzelfde werkstuk 
  • Standaard gebruikt voor middelgrote tot grote partijgroottes

Het koppelen van een Haas automatische werkstukbelader (APL) met een Haas CNC-draaimachine of frees is een van de meest populaire automatiseringsplatformen onder Haas gebruikers. De betaalbaarheid en het instellingsgemak zorgen ervoor dat er in een mum van tijd extra prestaties op uw werkvloer worden geleverd.

Een APL op een draaimachine kan meestal werkstukken met een diameter tot 6 inch (150 mm) aan en weegt minder dan 10 lb (4,5 kg) per stuk. De APL werkt ook goed om assen van verschillende afmetingen te laden. Op een 3-of 5-assig frees is de APL ideaal voor werkstukken met een afmeting van 4 tot 6 inch (100-150 mm) en een gewicht van minder dan 10 lb (4,5 kg) per stuk. Met de APL kunt u veelvouden van hetzelfde werkstuk op een onbemande manier uitvoeren. 

Ingebouwde Haas-besturingssjablonen vereenvoudigen het instellen en programmeren van de APL, wat het beter inzetbaar maakt voor kortere werkstukbewerkingen. Maak uw bestaande talentenpool vrij, zodat uw werknemers zinvollere taken kunnen uitvoeren en meer gedaan krijgen op een dag.

Automatisering in actie

Micro-Cut Engineering - VF-2SS + Automatische werkstukbelader

Klant in de schijnwerpers

Ontdek hoe Micro-Cut Engineering hun processen automatiseerde en al in de eerste nacht na het instellen van hun APL productie draaide!

Micro-Cut Engineering besloot een VF-2SS met APL aan te schaffen om hun werkstukken onbemand te kunnen bewerken. Voordien werden alle werkstukken stuk voor stuk met de hand in een werkstukklem geladen. De aanschaf van de Haas APL is de eerste stap naar een eenvoudige overgang naar lights out, volledig onbemand bewerken. Bedrijfsdirecteur Andrew Starrenburg legt uit hoe eenvoudig de installatie en configuratie waren, waardoor onbemande productie al in de eerste nacht een feit was!

“Nadat de machine door onze lokale Haas Factory Outlet was geïnstalleerd was hij binnen een uur of twee operationeel.” 
– Andrew Starrenburg, president, Micro-Cut Engineering

Holzman machine - UMC-500 + Automatische werkstukbelader

Klant in de schijnwerpers

Holzman Machine, LLC vond zijn niche in het bewerken van complexe 5-assige onderdelen voor de ruimtevaart met Haas UMC 5-assige bewerkingscentra. Onlangs tilden ze 5-assige bewerkingen naar een hoger niveau door een UMC-500 toe te voegen die is geïntegreerd met een automatische werkstukbelader om roestvrijstalen werkstukken lights-out en in het weekend te kunnen bewerken. Hun volgende stap in het verhogen van de productiviteit was het toevoegen van een Haas ST-20Y Y-as draaimachine met aangedreven gereedschappen om cilindrische werkstukken met kritieke sleuven en een venster in een enkelvoudige instelling te bewerken.

American Torch Tip Co. – ST-20Y + Automatische werkstukbelader

Klant in de schijnwerpers

Kijk hoe American Torch Tip automatisering gebruikt om de productiviteit te verhogen en een concurrentievoordeel te behalen.

Onlangs installeerde American Torch Tip een draaicel met drie Haas ST-20Y CNC-draaibanken met subspindels, elk uitgerust met automatisering voor productie bij daglicht. Twee van de Haas ST-20Y CNC-draaibanken worden geladen door Haas Automatic Parts Loaders, terwijl de derde geladen wordt door een Haas Robot Pakket. Lees hoe deze installatie een vooraanstaande fabrikant van zaklampen helpt om na de pandemie een concurrentievoordeel te verwerven.

“We kochten uiteindelijk een... [Robot Pakket] en dat was prettig, want het was allemaal plug-and-play.”  – Jack Walters, president, American Torch Tip Co.

TMF Center - VF-2 + Automatische werkstukbelader

Klant in de schijnwerpers

TMF Center is een op technologie gebaseerd productiebedrijf dat is gevestigd in het landelijke, west-centrale deel van Indiana. TMF Center produceert werkstukken voor fabrikanten van off-highway constructie-apparatuur, de mijnindustrie en zware trucks. Het toevoegen van Haas-machines met automatisering heeft ze geholpen om de productiviteit te verhogen. 

 Veelzijdige automatisering

Robots en Cobots – Bieden de meeste flexibiliteit bij de implementatie en het hanteren van werkstukken

  • Compact stelvlak
  • Automatisch laden en lossen van werkstukken
  • Meest veelzijdig: flexibiliteit om verschillende ophaal-/afleverlocaties te hebben
  • Omkeringsstation voor werkstukken beschikbaar om toegang te krijgen tot uw uiteindelijke bewerking
  • Directe interface via de Haas-besturing; geen externe integrator nodig
  • Voor het bewerken van veelvouden van hetzelfde werkstuk
  • Kies uit grijpers met één of twee stations
  • Besturingssjablonen vereenvoudigen het instellen en programmeren

Een proces automatiseren betekent vaak dat u uw doelstellingen moet prioriteren. Voor de automatisering van kleine werkstukken, werkstukken met afmetingen van 1 tot 12 inch (25 tot 300 mm) of met een gewicht van enkele grammen tot ongeveer 40 lb (60 g - 18 kg), bieden de Haas robot- en cobot-pakketten meer flexibiliteit dan andere automatiseringssystemen. Als u extra automatiseringsniveaus wilt inbouwen, zoals het toevoegen van transportbanden om de aanvoer en afvoer van werkstukken te verzorgen, dan is een robot of cobot het juiste platform voor u.

Het invoeren van het onbemand laden en lossen van werkstukken levert de meest tijdsbesparing op in elke automatiseringsoplossing. Als u elke mogelijke seconde cyclusduur wilt benutten, dan bieden de Haas robot pakketten een licht voordeel qua algehele snelheid in vergelijking met de cobots, evenals een hogere capaciteit qua werkstukafmetingen en -gewicht. Maar houd er rekening mee dat er andere afwegingen kunnen zijn, zoals prijs en benodigde vloerruimte. 

Automatisering in actie

AMI Machining – VF-2SS + Robot

Klant in de schijnwerpers

AMI Machining implementeerde hun eerste robot met de VF-2SS in hun werkplaats, waardoor hun operators meer werknemers kunnen opleiden en meer machines kunnen bedienen.

“Terwijl de robot draait, kan ik andere instellingen uitvoeren. Ik moet taken uitvoeren. Ik kan iedereen helpen die mijn hulp nodig heeft. Omdat de robot werkstukken maakt terwijl ik ga lunchen of naar achteren ga, kan ik andere dingen doen die ik niet zou kunnen als de robot niet zou helpen." 
– Esteban Rodriguez, hoofd CNC-machine-operator, AMI Machining

American Torch Tip Co. – ST-20Y + Robot

Klant in de schijnwerpers

Kijk hoe American Torch Tip automatisering gebruikt om de productiviteit te verhogen en een concurrentievoordeel te behalen.

Onlangs installeerde American Torch Tip een draaicel met drie Haas ST-20Y CNC-draaimachines met subspillen, elk uitgerust met automatisering voor onbemande productie. Twee van de ST-20Y's van Haas worden geladen door automatische werkstukbeladers van Haas, terwijl de derde geladen wordt door een Haas Robot Pakket. Lees hoe deze installatie een vooraanstaande fabrikant van zaklampen helpt om na de pandemie een concurrentievoordeel te verwerven.

“We kochten uiteindelijk een... [Robot Pakket] en dat was prettig, want het was allemaal plug-and-play.”  – Jack Walters, president, American Torch Tip Co.

WESTERN SAW – ST-30 + 25 KG ROBOT PAKKET

Klant in de schijnwerpers

Dit Haas Robot Pakket van 25 kg bij Western Saw in Oxnard, CA, gebruikt een unieke, magnetische grijper om werkstukken te laden en lossen van een Haas ST-30. Kijk hoe de robot van 25 kg deze grote, stalen, cilindrische werkstukken eenvoudig afhandelt. 

PRIMAIRE MACHINE EN REPARATIE – VF-2SSYT + Robot 

Klant in de schijnwerpers

“Dankzij het robotpakket van Haas hebben we onze productie kunnen verdrievoudigen. Voordat we het robotpakket-1 kochten, waren we op zoek naar iemand voor de nachtploeg, en nu we het robotpakket hebben, kunnen we onze machine onbemand bedienen en onze overhead nog relatief laag houden.”

– Cherish Vining, eigenaar

MASTEQ – VF-2SS + Robot

Klant in de schijnwerpers

Ontdek hoe Masteq Tool & Engineering hun Haas-robotopstelling optimaliseerde met meerdere werkstukklemmen en een maatwerkafleverpunt voor componenten.

“Haas biedt een ongeëvenaarde waarde in de huidige markt. De technologie, prestaties en betrouwbaarheid zijn de reden waarom we, als we op zoek zijn naar nieuwe machines, altijd beginnen met Haas!” 

– Mark B. Anderson, eigenaar - Masteq Tool & Engineering, LLC en Masteq Manufacturing, LLC.

Recently Updated

Heeft u nog vragen? Vraag het gewoon U hoort snel van ons.


Wees zo specifiek mogelijk, zodat we u kunnen helpen de beste automatisering te vinden voor uw werkplaats.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.