MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Mill Autodoor - Installation - AD0492

Início da Assistência Procedimento como fazer Porta automática da fresadora 8M DC - Instalação - AD0492

Porta automática da fresadora 8M DC - Instalação - AD0492

- Ir para secção - Back to Top

2.1 Porta automática 8M da fresadora

Recently Updated Last updated: 12/08/2021

Porta automática da fresadora 8M DC - Instalação


AD0492

Introduction

Este procedimento irá mostrar como instalar a opção de porta automática 8M DC nas fresadoras.

Requisitos da máquina:

  • Controlo de Próxima Geração
  • Se a sua máquina não tiver uma porta com dobradiça, o CONJUNTO DE PORTA COM DOBRADIÇA E/S 93-1000297 é necessário para a instalação da porta automática.
  • Consulte a tabela de requisitos de chapa metálica abaixo para detalhes específicos da máquina para ver se a sua máquina consegue instalar a porta automática. As máquinas após esta data são capazes de o fazer; as máquinas anteriores não o são.

IMPORTANTE: Este procedimento é apenas para referência, todos os kits de instalação da porta automática 8M serão substituídos pelos kits de instalação da porta automática CAN.

Este documento aplica-se aos seguintes kits:

Kits de porta automática 8M

  • 93-1000192: CONJUNTO DE INSTALAÇÃO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA VF PEQUENA
  • 93-1000193: KIT DE INSTALAÇÃO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA VF MÉD NYT
  • 93-1000194: KIT DE INSTALAÇÃO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA VF MED YT
  • 93-1000387: KIT DE INSTALAÇÃO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA VF-6/8
  • 93-1000388: KIT DE INSTALAÇÃO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA VF-7/9
  • 93-1000389: KIT DE INSTALAÇÃO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA VF-10/11

IMPORTANTE: Este procedimento é apenas para referência, todos os kits de instalação da porta automática 8M serão substituídos pelos kits de instalação da porta automática CAN.

Máquinas: VF - 1-2 VF - 3-5 VF - 6 ou superior
Datas: abril de 2019 novembro de 2018 40T março de 2020
50T  julho de 2020

Installation

1

Corte a faixa [1] e a fita [2] ao comprimento específico da sua máquina na tabela abaixo.

Limpe a parte inferior do suporte de correia [3] e certifique-se de que não está contaminada. Corte a fita de dupla face [4] até ao comprimento descrito abaixo, retire um dos lados da fita e deixe o outro intacto e ligue o suporte [3] e [4] ao mesmo tempo.

 

Máquina Faixa [1] (pol.) Fita [2] (in.) Fita [4] (in.)
VF pequena 19,1  19,35 12
VF-médio 26,4 26,6 12
VF-6/8 34 34 23
VF-7/9 46,5 46,5 31
VF-10/11 63 63 42

2

Aparafuse o conjunto de faixas na parte superior dos painéis da porta [1] utilizando as ROSCAS AUTO-ROSCANTES PHCS 10-24.

O processo mostrado é para o lado esquerdo, o orifício do parafuso utilizado é o mais próximo da extremidade onde as duas portas se encontram, o orifício do parafuso usado aqui é como mostrado [2]. Para a direita é o orifício de posição interior.

NOTA:  Não descole ainda a fita de dupla face, certifique-se de que a pista tem algum jogo para ajuste.

3

Retire um pouco da fita [1],  mas não descole o valor total. Isto será retirado num passo posterior.

4

Para instalar o conjunto do motor esquerdo, insira o suporte de montagem [1] nos orifícios de montagem aparafuse o motor [2] ao suporte de montagem [1] utilizando  FBHCS 1/4-20 parafusos. Para concluir o suporte de instalação do motor, coloque o suporte de reforço [3] no interior da estrutura e fixe as porcas 1/4-20 ao suporte de montagem [1] e ao motor. 

NOTA: O suporte de reforço só é instalado na série FV-Grande.

5

Para instalar o conjunto do motor direito, repita o passo 3.

 NOTA: O suporte de reforço só está instalado na série grande de FV.

Track alignment and wiring

1

Para alinhar a pista para o motor, é importante que a roda tenha um engate total no percurso, NÃO sacrifique o alinhamento da porta para alinhamento da pista, se tiver problemas em alinhar a pista, ajuste o percurso com as ranhuras nos grampos de correia.

Quando a faixa estiver alinhada, destaque a ponta da fita que ficou antes e aplique pressão à medida que se desbloqueia.

2

VF pequena

Encaminhe as mangueiras pneumáticas conforme ilustrado, o encaixe Tee irá ligar as 3 mangueiras no local [1].

3

VF-médio

Encaminhe as mangueiras pneumáticas conforme ilustrado, o encaixe Tee irá ligar as 3 mangueiras no local [1].

4

FV-Grande

Encaminhe as mangueiras pneumáticas conforme ilustrado, o encaixe Tee irá ligar as 3 mangueiras no local [1]. 

NOTA: Na série de FV grande, as mangueiras mantêm o mesmo encaminhamento, mas mudam de comprimento. A mangueira mais comprida irá sempre deslocar ambas as portas para o motor esquerdo, o segundo maior vai do seu painel de lubrificação para a localização de encaixe em T [1]

5

Ligue a mangueira pneumática ao solenoide mostrado, é utilizado um painel de lubrificação sem revestimento para ajudar a identificar facilmente qual o solenoide a que se deve ligar.

6

Instale a tampa do motor, aplique alguma massa lubrificante se possível na tampa [1] do motor para facilitar a instalação e aparafuse a tampa utilizando o FBHCS 1/4-20. Certifique-se de que existe espaço livre suficiente dentro da folga [2], se forem necessários ajustes, desapertando os parafusos no painel [3] e ajuste. 

 

NOTA: Se estiver a instalar a porta automática numa VF-1/2 e já tiver HIL instalado, terá de instalar a placa de elevação. Consulte a secção de instalação da placa de elevação no procedimento de instalação HIL, para 

Iluminação de alta intensidade - Instalação

7

Instale o espaçador do para-choques [1] nas máquinas VF de série pequena/média.

 NOTA: O espaçador do amortecedor não será necessário para a série VF Grande

8

Abra as portas e verifique se a folga [1] está entre 1-1,5 polegadas

 

9

Adicione um pouco de supercola antes de instalar o Trim-Lok e, em seguida, instale-o na porta direita conforme ilustrado.

Electrical Installation

 PERIGO: O trabalho com os serviços elétricos necessários para máquinas CNC é extremamente perigoso e pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Antes de ligar os fios de linha ao CNC:

  • Desligue toda a energia para a máquina na origem.
  • Execute um procedimento de bloqueio/Tagout (LOTO) para garantir que a energia permanece desligada durante o serviço.
  • Verifique se a alimentação foi desconectada usando um detetor de tensão CA em todas as linhas de entrada.

Se não tiver a certeza sobre como desconectar com segurança a alimentação ou executar procedimentos de LOTO:

  • Não prossiga.
  • Contacte pessoal qualificado ou obtenha a assistência adequada antes de continuar.

O não cumprimento destas precauções pode resultar em choque elétrico, danos no equipamento ou lesões mortais.

 Perigo: Antes de iniciar qualquer trabalho dentro do armário de controlo, verifique se a luz indicadora de alta tensão na fonte de alimentação de 320 V/Vector Drive está desligada há um mínimo de cinco (5) minutos. Este período de espera garante que a tensão residual se dissipe e reduz o risco de choque elétrico.

Alguns procedimentos de serviço envolvem componentes elétricos de alto risco e podem causar ferimentos graves ou perigos de morte. Os técnicos não devem tentar qualquer procedimento a menos que tenham uma compreensão completa das etapas envolvidas e dos riscos associados.

Se houver alguma dúvida relativamente a um procedimento, contacte o seu Haas Factory Outlet (HFO) para obter um técnico de assistência qualificado.

1

A fonte de alimentação tem de ser ligada à imagem após a imagem, as etiquetas devem refletir o que é mostrado. 

O LVPS que acabou de montar  irá ligar-se aos relés na placa de PCB 8M e à PCB PSUP. Os fios do motor que foram encaminhados com as mangueiras pneumáticas também se ligam ao PCB 8M e as mangueiras pneumáticas irão ao painel de lubrificação. Todas as outras ligações são apresentadas no diagrama.

2

Conecte o botão da porta automática a J15 no SKBIF PCB.

Factory Settings

1

Ir para Modo de serviço:

Navegue para Diagnósticos–>Parâmetros–>Fábrica:

Ajuste o tempo de abertura da porta. 

O TEMPO ABERTO DA PORTA ESQUERDA DO MOTOR DC é o parâmetro: 2229

A HORA ABERTA DA PORTA DIREITA DO MOTOR DC é parâmetro: 2230

NOTA:Cada 0,1 segundos de tempo de abertura da porta correlaciona-se com cerca de 1 polegada de distância de deslocação

Verification

1

Pressione o botão Porta Automática na lateral da betoneira de controlo e teste se a porta automática funciona corretamente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.