Mill Autodoor - Installation - AD0492

サービス ホーム 手順 ミル 8M DC 自動ドア - 取り付け - AD0492

ミル 8M DC 自動ドア - 取り付け - AD0492

- セクションに移動 - Back to Top

2.1ミル8M自動ドア

Recently Updated Last updated: 12/08/2021

ミル 8M DC 自動ドア - 取り付け


AD0492

Introduction

この手順では、ミルに8M DC自動ドアオプションを取り付ける方法を示します。

機械要件:

  • 次世代制御
  • お使いの機械に開き戸がすでに備えられていない場合、自動ドアの取り付けには、93-1000297ヒンジ式I/Oドアアセンブリが必要です。
  • 機械が自動ドアを取り付けできるかどうかを確認するには、特定の機械の詳細について、以下のシートメタル要件の表を参照してください。この日付以降の機械は可能ですが、それ以前の機械はできません。

重要:この手順は参照用であり、すべての8M自動ドア取り付けキットはCAN自動ドア取り付けキットに置き換わります。

このドキュメントは、以下のキットに適用されます:

8M自動ドアキット

  • 93-1000192: AUTODOOR FIELD INSTALL KIT VF SMALL
  • 93-1000193:AUTODOOR FIELD INSTALL KIT VF MED NYT
  • 93-1000194: AUTODOOR FIELD INSTALL KIT VF MED YT
  • 93-1000387: AUTODOOR FIELD INSTALL KIT VF-6/8
  • 93-1000388: AUTODOOR FIELD INSTALL KIT VF-7/9
  • 93-1000389: AUTODOOR FIELD INSTALL KIT VF-10/11

重要:この手順は参照用であり、すべての8M自動ドア取り付けキットはCAN自動ドア取り付けキットに置き換わります。

機械: VF - 1~2 VF - 3~5 VF - 6以上
日付: 2019年4月 2018年11月 40T 2020年3月
50T  2020年7月

Installation

1

トラック[1]とテープ[2]を、以下の表のマシン固有の長さにカットします。

トラックマウント[3]の底を清掃し、汚れていないことを確認します。両面テープ[4]を以下に示す長さにカットし、片面をはがしてもう片方はそのままにして、台紙[3]と[4]をつなぎ合わせます。

 

機械 トラック[1] (in.) テープ[2] (in.) テープ[4] (in.)
VF-小 19.1  19.35 12インチ
VF-中 26.4 26.6 12インチ
VF-6/8 34 34 23
VF-7/9 46.5 46.5 31
VF-10/11 63 63 42

2

PHCS 10-24セルフタッピングねじを使用して、ドアパネル[1]の上部にトラックアセンブリをボルト締めします。

示されているプロセスは左側のものです。使用されるボルト穴は、2つのドアが接する端に最も近いもので、ここで使用されるボルト穴は[2]に示すとおりです。右は内側の位置穴です。

注記:  まだ両面テープをはがさないでください。トラックに調整のための遊びがあることを確認してください。

3

テープを少しはがします[1]。  ただし、完全に剥がさないでください。これは後のステップで剥がされます。

4

左側のモーターアセンブリを取付けるには、取付けブラケット[1]を取り付け穴に挿入し、FBHCS 1/4-20ボルトを使用して モーター[2]を取付けブラケット[1]にボルトで固定します。モーターの取り付けを完了するには、補強材ブラケット[3]をエンクロージャーの内側に取付け、1/4-20ナットを取付けブラケット[1]とモーターに取付けます。 

注意: 補強材ブラケットは、VF-Largeシリーズのみに取り付けられます。

5

正しいモーターアセンブリを取り付けるには、ステップ3を繰り返します。

 注記: 補強材ブラケットは、ラージシリーズVFにのみ取り付けられます。

Track alignment and wiring

1

トラックをモーターに位置合わせするには、ホイールがトラックに完全にかみ合うことが重要なので、トラックの位置合わせに問題がある場合に、ドアの位置合わせをそのままにしないでください。トラックの位置合わせに問題がある場合には、トラック自体をトラッククリップのスロットに合わせて調整してください。

トラックが揃ったら、前に残したテープを剥がし、さらに剥がしながら圧力をかけます。

2

VF-小

エアホースを図のように引き回し、T型フィッティングは、[1]の位置で3本のホースすべてを接続します。

3

VF-中

エアホースを図のように引き回し、T型フィッティングは、[1]の位置で3本のホースすべてを接続します。

4

VFラージ

エアホースを図のように引き回し、T型フィッティングは、[1]の位置で3本のホースすべてを接続します。 

注意:大型のVFシリーズでは、ホースは同じ経路を通しますが、長さが変わります。最も長いホースは常に両方のドアを横切って左側のモーターまで通し、2番目に長いホースは潤滑パネルからT型フィッティングの位置までつなぎます[1]

5

エアホースを図の様にソレノイドに接続しますが、この時に空の潤滑パネルを使用し、どのソレノイドを接続するかを簡単に識別できるようにしています。

6

モーターカバーを取付け、可能であればモーターのキャップ[1]に粘着性グリースを塗って取付けを簡単にし、FBHCS 1/4-20を使用してカバーをボルトで固定します。ギャップ[2]内に十分なクリアランスがあることを確認してください。そこで調整が必要な場合には、パネルのボルト[3]を緩めて調整します。 

 

注意:すでにHILが取り付けられているVF-1/2に自動ドアを取り付ける場合は、ライザープレートを取り付ける必要があります。HIL取り付け手順のライザープレート取り付けのセクションをご参照ください。

高輝度照明 - 取り付け

7

VF小型/中型シリーズの機械にバンパースペーサー[1]を取り付けます。

 注記:VF大型シリーズでは、バンパースペーサーは不要です

8

ドアを開き、バンパーギャップ[1]を1~1.5インチに設定します

 

9

Trim-Lokを取付ける前に少量の接着剤を追加し、その後で図のように右側のドアに取付けます。

Electrical Installation

 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。

ラインワイヤーをCNCに接続する前に:

  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。

電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:

  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。

これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。

 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。

一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。

手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。

1

電源は次のイメージに従って配線する必要があり、ラベルには表示されている内容を反映している必要があります。 

取り付けたばかりのLVPS  は、8M PCBボードのリレーとPSUP PCBのリレーに接続します。エアホースと一緒に配線されたモーターワイヤーは、8M PCBに接続され、同様にエアホースは、潤滑パネルに接続されます。他のすべての接続については、図に示されています。

2

自動ドアボタンをSKBIF PCBのJ15に接続します。

Factory Settings

1

サービスモードにします。

診断 -->パラメータ --> 工場の順に移動します。

ドアの開放時間を調整します。

DC MOTOR LEFT DOOR OPEN TIMEはパラメータです: 2229

DC MOTOR RIGHT DOOR OPEN TIMEはパラメータです: 2230

注記:ドアを開く時間の0.1秒は、およそドア開閉1インチです

Verification

1

コントロールペンダントの側面にある自動ドアボタンを押して、オートドアが正しく機能することをテストします。