27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Mill Autodoor - Installation - AD0492

서비스 홈 방법 절차 밀 8M DC 자동 도어 - 설치 - AD0492

밀 8M DC 자동 도어 - 설치 - AD0492

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

2.1 밀 8M 자동 도어

Recently Updated Last updated: 12/09/2021

밀 8M DC 자동 도어 - 설치


AD0492

Introduction

이 절차는 밀에 8M DC 자동 도어 옵션을 설치하는 방법을 설명합니다.

기계 요구 사항:

  • 차세대 제어장치
  • 기계에 힌지 도어가 없는 경우 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED가 있어야 자동 도어 설치를 할 수 있습니다.
  • 기계에 자동 도어를 설치할 수 있는지 확인하기 위한 특정 기계 세부 사항은 아래 판금 요구 사항 표를 참조하십시오. 이 날짜 이후의 기계에는 가능하지만, 이전 기계에는 불가능합니다.

중요: 이 절차는 참조용이며, 모든 8M 자동 도어 설치 키트는 CAN 자동 도어 설치 키트로 대체됩니다.

이 문서는 다음 키트에 적용됩니다.

8M 자동 도어 키트

  • 93-1000192: 자동 도어 현장 설치 키트 VF SMALL
  • 93-1000193: 자동 도어 현장 설치 키트 VF MED NYT
  • 93-1000194: 자동 도어 현장 설치 키트 VF MED YT
  • 93-1000387: 자동 도어 현장 설치 키트 VF-6/8
  • 93-1000388: 자동 도어 현장 설치 키트 VF-7/9
  • 93-1000389: 자동 도어 현장 설치 키트 VF-10/11

중요: 이 절차는 참조용이며, 모든 8M 자동 도어 설치 키트는 CAN 자동 도어 설치 키트로 대체됩니다.

기계: VF - 1-2 VF - 3-5 VF - 6 이상
날짜 : 2019년 4월 2018년 11월 40T 2020년 3월
50T  2020년 7월

Installation

1

아래 표에서 트랙 [1]과 테이프 [2]를 기계별 길이로 자릅니다.

트랙 마운트 [3]의 바닥을 청소하고 오염되지 않았는지 확인합니다. 양면 테이프 [4]를 아래에 설명된 길이로 자른 다음, 테이프의 한 쪽을 벗기고 다른 쪽은 그대로 둔 상태에서 마운트 [3]과 [4]를 함께 연결합니다.

 

기계 트랙 [1](인치) 테이프 [2](인치) 테이프 [4](인치) 
소형 VF 19.1  19.35 12
중형 VF 26.4 26.6 12
VF-6/8 34 34 23
VF-7/9 46.5 46.5 31
VF-10/11 63 63 42

2

PHCS 10-24 셀프 태핑 스크루를 사용하여 도어 패널 [1]의 상단에 트랙 어셈블리를 고정합니다.

표시된 프로세스는 좌측용이며, 사용된 볼트 구멍은 두 도어가 만나는 가장자리에 가장 가깝습니다. 여기에 사용된 볼트 구멍은 [2]와 같습니다. 우측의 경우 볼트 구멍이 내부 위치 구멍입니다.

참고:  아직 양면 테이프를 벗기지 않은 상태에서 트랙에 약간의 유격이 확보되도록 확인하십시오.

3

테이프 [1]을 조금만 벗기되,  전체를 벗기지는 마십시오. 나머지 부분은 이후 단계에서 벗깁니다.

4

좌측 모터 어셈블리를 설치하려면 마운팅 브래킷 [1]을 마운팅 구멍에 삽입하고 FBHCS 1/4-20 볼트를 사용하여 모터 [2]를 마운팅 브래킷 [1]에 고정합니다. 모터 설치를 완료하려면 스티프너 브래킷 [3]을 엔클로저 내부에 장착하고 1/4-20 너트를 장착 브래킷 [1]과 모터에 부착합니다. 

참고: 스티프너 브래킷은 대형 VF 시리즈에만 설치됩니다.

5

우측 모터 어셈블리를 설치하려면 3단계를 반복합니다.

 참고: 스티프너 브래킷은 대형 VF 시리즈에만 설치됩니다.

Track alignment and wiring

1

트랙을 모터에 맞추려면 휠이 트랙에 완전히 맞물려야 합니다. 트랙을 정렬하는 데 문제가 있는 경우 트랙 클립의 슬롯을 사용하여 트랙을 자체적으로 조정합니다.

트랙이 정렬되고 나면 이전에 남겨둔 테이프를 벗깁니다. 벗길 때 약간의 압력을 가해야 합니다.

2

소형 VF

그림과 같이 공압 호스를 배치합니다. 티 피팅은 위치 [1]에서 3개 호스를 모두 연결합니다.

3

중형 VF

그림과 같이 공압 호스를 배치합니다. 티 피팅은 위치 [1]에서 3개 호스를 모두 연결합니다.

4

대형 VF

그림과 같이 공압 호스를 배치합니다. 티 피팅은 위치 [1]에서 3개 호스를 모두 연결합니다. 

참고: 대형 VF 시리즈에서는 호스가 동일하게 배치되지만 길이가 다릅니다. 가장 긴 호스는 항상 두 도어를 가로질러 좌측 모터로 들어가며, 두 번째로 긴 호스는 윤활 패널에서 티 피팅 위치 [1]까지 이어집니다.

5

공압 호스를 표시된 솔레노이드에 연결합니다. 연결할 솔레노이드를 쉽게 식별할 수 있도록 하기 위해 베어 윤활 패널이 사용됩니다.

6

모터 커버를 설치하고, 가능하면 모터 캡 [1]에 끈적한 그리스를 도포하여 쉽게 설치할 수 있도록 한 다음, FBHCS 1/4-20을 사용하여 커버를 볼트로 고정합니다. 간격 [2] 이내에서 간극이 충분한지 확인합니다. 조정이 필요한 경우 패널 [3]의 볼트를 풀어서 조정합니다. 

 

참고: VF-1/2에 자동 도어를 설치하고 있는데 이미 HIL이 설치되어있는 경우 라이저 플레이트를 설치해야합니다. HIL 설치 절차에 있는 라이저 플레이트 설치 섹션을 참조하십시오. 

고휘도 조명 - 설치

7

VF- 소형/중형 시리즈 기계에 범퍼 스페이서 [1]를 설치합니다.

참고:  대형 VF 시리즈에는 범퍼 스페이서가 필요하지 않습니다.

8

도어를 열고 범퍼 간격 [1]을 1-1.5인치로 설정합니다.

 

9

Trim-Lok를 설치하기 전에 약간의 접착제를 추가하고 나서 그림과 같이 우측 도어에 설치합니다.

Electrical Installation

 위험: CNC 기계에 필요한 전기 서비스 작업은 매우 위험하며 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

라인 와이어를 CNC에 연결하기 전에:

  • 기기의 모든 전원을 끕니다.
  • 록아웃-태그아웃(LOTO) 절차를 수행하여 서비스 중에 전원이 꺼진 상태를 유지합니다.
  • 모든 수신 회선에 AC 전압 감지기를 사용하여 전원이 분리되었는지 확인하십시오.

전원을 안전하게 차단하거나 록아웃/태그 아웃 절차를 수행하는 방법에 대해 확실히 모르는 경우:

  • 진행하지 마십시오.
  • 계속하기 전에 자격을 갖춘 담당자에게 문의하거나 적절한 지원을 받으십시오.

이러한 예방 조치를 따르지 않으면 감전, 장비 손상 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

 위험: 제어 캐비닛 내부에서 작업을 시작하기 전에 320V 전원공급장치/벡터 드라이브의 고전압 표시등이 5분 이상 꺼져 있어야 합니다. 이 대기 기간은 잔여 전압이 소멸되었는지 확인하고 감전의 위험을 줄입니다.

특정 서비스 절차에는 위험이 높은 전기 부품이 관련되며 심각한 부상 또는 사망 위험이 발생할 수 있습니다. 기술자는 관련 단계와 관련 위험을 완전히 이해하지 못한 경우 절차를 시도해서는 안 됩니다.

절차와 관련하여 불분명한 점이 있으면 Haas 직영 창고 매장(HFO)에 연락하여 숙련된 정비 기술자를 요청하십시오.

1

전원 공급장치는 이미지를 따라 배선해야 하며, 라벨에 표시된 내용이 반영되어야 합니다. 

방금 장착한 LVPS는 8M PCB 보드 및 PSUP PCB의 릴레이에 연결됩니다. 공압 호스와 함께 배선된 모터 전선은 8M PCB에도 연결되며 공압 호스가 윤활 패널로 들어갑니다. 다른 모든 연결부는 다이어그램에 표시되어 있습니다.

2

자동 도어 버튼을 SKBIF PCB의 J15에 연결합니다.

Factory Settings

1

다음과 같이 서비스 모드로 들어갑니다.

 Diagnostics-->Parameters-->Factory

로 이동합니다.

도어 열림 시간을 조정합니다. 

DC MOTOR LEFT DOOR OPEN TIME은 파라미터 2229입니다.

DC MOTOR RIGHT DOOR OPEN TIME은 파라미터 2230입니다.

참고:도어 개방 시간 각 0.1초는 대략 1인치 도어 이동거리와 상관됩니다.

Verification

1

제어 펜던트 측면의 자동 도어 버튼을 누르고 자동 도어가 제대로 작동하는지 테스트합니다.