Mill Autodoor - Installation - AD0492

服务主页 方法程序 铣床 8M DC 自动门 - 安装 - AD0492

铣床 8M DC 自动门 - 安装 - AD0492

- 跳至部分 - Back to Top

2.1 铣床 8M 自动门

Recently Updated Last updated: 12/09/2021

铣床 8M DC 自动门 - 安装


AD0492

Introduction

本程序所述为如何在铣床上安装 8M DC 自动门选件。

机器要求:

  • 下一代控制器
  • 如果您的机床未配备铰链门,则自动门安装时需要 93-1000297 I/O 门总成铰链。
  • 有关特定机床的详细信息,请参见下面的钣金要求表,以查看您的机床是否能够安装自动门。此日期之后的机床可以安装,而此日期之前的机床则不能。

重要事项:此过程仅供参考,所有 8M 自动门安装套件都将取代 CAN 自动门安装套件。

本文档适用于以下套件:

8M 自动门套件

  • 93-1000192: 自动门现场安装套件 VF 小型
  • 93-1000193:自动门客户现场安装套件 VF MED NYT
  • 93-1000194: 自动门现场安装套件 VF MED YT
  • 93-1000387: 自动门现场安装套件 VF-6/8
  • 93-1000388: 自动门现场安装套件 VF-7/9
  • 93-1000389: 自动门现场安装套件 VF-10/11

重要事项:此过程仅供参考,所有 8M 自动门安装套件都将取代 CAN 自动门安装套件。

机床: VF-1-2 VF-3-5 VF - 6 或更高
日期: 2019 年 4 月 2018 年 11 月 40T 2020 年 3 月
50T  2020 年 7 月

Installation

1

在以下工作台中将履带[1]和胶带[2]切成机床指定长度。

清洁履带架[3]底部,并确保其未被污染。将双面胶带[4]切成如下所述的长度,剥去胶带的一侧,使另一面完好无损,然后将底座[3]和[4]连接在一起。

 

机床 履带 [1] (in.) 胶带 [2] (in.) 胶带 [4] (in.)
VF - 小型 19.1  19.35 12
VF - 中型 26.4 26.6 12
VF-6/8 34 34 23
VF-7/9 46.5 46.5 31
VF-10/11 63 63 42

2

使用 PHCS 10-24 自攻丝螺纹将履带总成固定至门板的顶部[1]上。

本文所述左侧流程,所使用的螺栓孔靠近两门相交边缘处,此处所用螺栓孔如[2]所示。右侧是内部定位孔。

注意:  暂时切勿剥离双面胶带,确保履带有一定的调节间隙。

3

剥离胶带[1],  但不要全部剥离。剩余部分将在后续步骤中剥离。

4

要安装左侧电机组件,请将安装支架[1]插入安装孔,通过 FBHCS 1/4-20 螺栓将电机[2]栓接至安装支架[1]。若要完成电机安装,请将加固件支架[3]安装至护罩内部,然后将 1/4-20 螺母安装至安装支架[1]和电机上。 

注意: 固件支架仅安装至 VF-Large 系列。

5

要安装正确的电机总成,请重复步骤 3。

 注意: 固件支架仅安装在大型 VF 系列。

Track alignment and wiring

1

要将履带与机对准,务必将轮子完全与履带啮合,切勿为了履的对准而牺牲了门的对准,如果在对准履带时遇到问题,请调整履带本身与履带夹内的插槽。

履带对准后,剥离之前剩余的胶带,并在剥离时施加压力……

2

VF - 小型

如图所示布放气动软管,三通接头将连接位置[1]处的所有 3 个软管。

3

VF - 中型

如图所示布放气动软管,三通接头将连接位置[1]处的所有 3 个软管。

4

VF-Large

如图所示布放气动软管,三通接头将连接位置[1]处的所有 3 个软管。 

注意::在大型 VF 系列中,软管将保持相同的路线,但长度各异。最长的软管将始终穿过门,到达左侧电机,第二长的软管[1]将从润滑板到三通接头位置

5

将气动软管连接至所示电磁阀,使用裸露的润滑面板帮助轻松识别待连接电磁阀。

6

安装电机盖,如果可能,在电机盖[1]上涂抹一些粘性油脂,以简化安装过程,并使用 FBHCS 1/4-20 栓接盖。确保间隙[2]足够,如果需要进行任何调整,请拧松面板[3]上的螺栓并进行调整。 

 

注意::如果在 VF-1/2 上安装自动门并且已经安装了 HIL,则需要安装座板。请参阅 HIL 安装程序中的座板安装部分,以 

高强度照明 - 安装

7

将缓冲器垫片[1]安装至 VF 中小型系列机床。

 说明:VF 大系列不需要安装缓冲器

8

打开门,确认缓冲器间隙范围[1]设置为 1-1.5 英寸之间

 

9

在安装 Trim-Lok 之前,添加一点强力胶,然后如图所示安装至右门。

Electrical Installation

 危险:使用数控设备所需的电气服务非常危险,可能会导致严重伤害或死亡。

在将电线连接到数控设备之前:

  • 关闭机床的所有电源。
  • 执行上锁挂牌 (LOTO) 程序,以确保电源在维修过程中保持关闭状态。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。

如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:

  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。

如果不遵守这些预防措施,可能会导致触电、设备损坏或致命伤害。

 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。

某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。

如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。

1

电源必须按图像所示接线,标签应反映出所显示的内容。 

刚刚安装的 LVPS  将连接至 8M PCB 板上和 PSUP PCB 上的继电器。通过气动软管布设的电机接线也将连接到 8M PCB,并且气动软管将连接到润滑面板。所有其他连接如图示。

2

将自动门按钮连接到 SKBIF PCB 上的 J15。

Factory Settings

1

转至“维修”模式:

导航至 诊断-->参数-->出厂:

调整开门时间 

直流电机左门打开时间为参数: 2229

直流电机右门打开时间为参数: 2230

注意:每 0.1 秒的开门时间约等于 1 英寸门行程

Verification

1

按下控制器侧面的“自动门”按钮,测试自动门是否正常工作。