MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Main Control PCB - Replacement - NGC - AD0316

Início da Assistência Procedimento como fazer PCB do controlo principal - Substituição - NGC - AD0316

PCB do controlo principal - Substituição - NGC - AD0316

- Ir para secção - Back to Top

7.1 Processador principal PCB - Substituição

Recently Updated Last updated: 11/29/2024

Processador principal PCB - Substituição - NGC


AD0316

Introduction

Este procedimento irá mostrar como substituir o PCB do controlo principal numa máquina com controlo da próxima geração.

 Antes de substituir quaisquer peças, descarregue e preencha a Lista de Verificação do Relatório de Inspeção do PCB do Processador Principal abaixo. Pode ser encontrada no guia de resolução de problemas do processador principal PCB.

Kits de substituição do PCB do controlo principal:

  • 93-32-4250B    PCB PRINCIPAL NGC, (1 GB) SUBSTITUIÇÃO
  • 93-32-4251B    PCB PRINCIPAL NGC, (32 OU 64 GB) SUBSTITUIÇÃO
  • 93-2796    PCB PRINCIPAL NGC, (1 GB) SUBSTITUIÇÃO
  • 93-2799    PCB PRINCIPAL NGC, (32 OU 64 GB) SUBSTITUIÇÃO
  • 93-3427     PROC PRINCIPAL NGC C/C7 1GB SUBSTITUIÇÃO
  • 93-4071   ENCL XILINX MAIN 1GB SVC KIT
  • 93-4072    ENCL XILINX MAIN 32/64GB SVC KIT
  • 93-4466     KIT PRINCIPAL IMX8 SVC 32/64 GB
  • 93-1000310    MEMÓRIA EXPANDIDA 32 GB (PCB+SD+CODE)
  • 93-1000309    MEMÓRIA EXPANDIDA 64 GB (PCB+SD+CODE)

Hardware and Software Version Compatibility Table

 PCB DO PROCESSADOR PRINCIPAL DE 15" Versão de software compatível Hardware PN # TP
NGC maincon PCB com módulo Q7_4GB eMMC. 100.16.000.1011 e superior (ver nota*) 32-4250A, 32-4250B, 32-4251B, 32-4252F, 32-4253F N/A
NGC maincon PCB com módulo Q7_8GB eMMC. 100.17.000.1018 e superior 32-4250C, 32-4250D, 32-4251C, 32-4252A, 32-4253A 20433
NGC maincon PCB com módulo Q7_16GB eMMC. 100.17.000.2034 e superior 32-4252B, 32-4253B 20566
NGC maincon PCB com módulo IWAVE Q7_16GB eMMC. 100.20.000.1200 e superior  32-4256, 32-4257 N/A
PCB do maincon NGC com C7 (1 GB, 32 GB e 64 GB) 100.22.000.1010 e superior 32-4290, 32-4291 56810
NGC maincon PCB com Xilinx Q7 
100.23.000.1000 e superior 32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268 N/A
PCB do NGC  Maincon com Xilinx Q7  100.24.000.1000 e superior  32-4266A, 32-4268A N/A

 Nota: Não atualize para o software atual da versão do software 100.16.000.1020 ou inferior. Você precisa atualizar para 100.16.000.1021 Primeiro, então você pode atualizar para a versão atual do software.

Hardware and Software Version Compatibility Table

PCB DO PROCESSADOR PRINCIPAL DE 19" Versão de software compatível Hardware PN # TP
NGC maincon PCB com iMX8 Q7  100.25.001.1000 e superior 32-4272, 32-4273 N/A

Main Control PCB Replacement

1

Empurre[POWER OFF]. Coloque o disjuntor principal na posição OFF. Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

perigo: Depois de desligar a máquina, aguarde pelo menos 5 minutos antes de trabalhar no armário de controlo, para permitir que a energia se dissipe. Aguarde o LED indicador de tensão no vector drive para sair completamente.

Atenção: Quando toca num PCB, deve usar uma cinta de descarga eletrostática (ESD).

2

 Nota: O PCB do controlador principal sai da fábrica sem uma bateria, consulte o procedimento PCB do controlador principal - (Tipo moeda) - NGC - Substituição/instalação da bateria para saber que tipo de bateria instalar e como fazê-lo corretamente.

Desconecte todos os cabos do PCB de Controlo Principal.

 Nota: Coloque uma etiqueta de identificação em cada cabo que está ligado à PCB. Isto torna a instalação mais fácil.

Remova o PCB do controlo principal usado.

Instale o novo PCB de Controlo Principal. 

NOTA: Se A PCB que está a substituir tiver um compartimento de plástico, consulte mais abaixo a secção PCB fechada do controlador principal .

Ligue os cabos. Use os seus rótulos de identificação para fazer a ligação

Main Control Non Enclosed to Main Control Enclosed PCB Replacement

Use o procedimento abaixo para substituir um PCB de Controle Principal Não Fechado para um PCB de Controle Principal Fechado.

1

Assim que os passos da secção anterior para remover a Placa de Controlo Principal Não Fechada estiverem concluídos, prossiga com os passos seguintes para instalar o PCB de Controlo Principal Fechado.

Retire os espaçadores de extremidade macho-macho do chassis do armário de controlo, onde a Placa de Controlo Principal Não Fechada foi montada anteriormente.

Instale os quatro espaçadores 6-32 macho para fêmea utilizados para montar a Placa de Controlo Principal Fechada. 

Instale as três hastes roscadas nos seguintes espaçadores mostrados [1].

Nota: [2] Será o único espaçador sem uma haste roscada. 

2

IMPORTANTE: Certifique-se de que todos os cabos estão identificados de modo a poderem ser ligados à nova PCB.

Monte o novo PCB de Controlador principal fechado alinhando-o nas hastes roscadas [1]. 

Uma vez alinhado, aperte o parafuso Phillips central da cabeça da bandeja (PPHS) [2]  para fixar o PCB em posição.

3

Fixe os 4 espaçadores [1] às hastes roscadas que alinharam o PCB.

Encaminhe o cabo de ligação à terra e fixe-o ao Chassis do Armário de Controlo  [2].

NOTA: A imagem mostra uma possível localização para montar o cabo de ligação à terra no chassis. O cabo pode ser montado em qualquer localização disponível no chassis.

Depois de montados, certifique-se de que todos os cabos estão ligados ao PCB de acordo com as etiquetas utilizadas no passo anterior.

Siga a Substituição do BTD para continuar com a montar a instalação PCB de Deteção de ferramenta partida, se aplicável à máquina.

Load Software

Nota: Este processo só deve ser executado por um técnico de assistência certificado Haas. 

Tem de "limpar" a instalação do software quando substituir o PCB do controlo principal. Consulte Atualização de software - (Opção 5) Instalação limpa - NGC.

Memory Upgrade Activation

Os kits de melhoramento de memória de 32 GB ou 64 GB necessitam de um código de ativação para ativar a memória no controlo.  Consulte a configuração NGC 24.1120 e posterior.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.