MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Main Control PCB - Replacement - NGC - AD0316

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso PCB di controllo principale - Sostituzione - NGC - AD0316

PCB di controllo principale - Sostituzione - NGC - AD0316

- Vai alla sezione - Back to Top

7.1 PCB processore principale - Sostituzione

Recently Updated Last updated: 11/29/2024

PCB processore principale - Sostituzione - NGC


AD0316

Introduction

Questa procedura mostra come sostituire il PCB di controllo principale su una macchina con il controllo di generazione successiva.

 Scaricare e compilare la lista di controllo del rapporto di ispezione del PCB processore principale qui sotto prima di sostituire qualsiasi parte. È disponibile nella Guida alla risoluzione dei problemi del PCB del processore principale.

Kit di sostituzione PCB di controllo principale:

  • 93-32-4250B    PCB PRINCIPALE NGC, (1 GB) SOSTITUZIONE
  • 93-32-4251B    PCB PRINCIPALE NGC, (32 O 64 GB) SOSTITUZIONE
  • 93-2796    PCB PRINCIPALE NGC, (1 GB) SOSTITUZIONE
  • 93-2799    PCB PRINCIPALE NGC, (32 O 64 GB) SOSTITUZIONE
  • 93-3427     PROC PRINCIPALE NGC CON SOSTITUZIONE C7 1GB
  • 93-4071   ENCL XILINX PRINCIPALE 1GB SVC KIT
  • 93-4072    ENCL. KIT SVC PRINCIPALE XILINX 32/64 GB
  • 93-4466     KIT IMX8 SVC PRINCIPALE 32/64 GB
  • 93-1000310    MEMORIA ESTESA 32 GB (PCB+SD+CODICE)
  • 93-1000309    MEMORIA ESPANSA 64 GB (PCB+SD+CODICE)

Hardware and Software Version Compatibility Table

N/A N/A N/A N/A
 PROCESSORE PRINCIPALE PCB 15" Versione software compatibile Hardware PN TP
NGC Maincon PCB con modulo Q7_4GB eMMC. 100.16.000.1011 e superiore (vedere nota*) 32-4250A, 32-4250B, 32-4251B, 32-4252F, 32-4253F
NGC Maincon PCB con modulo Q7_8GB eMMC. 100.17.000.1018 e versioni successive 32-4250C, 32-4250D, 32-4251C, 32-4252A, 32-4253A 20433
NGC Maincon PCB con modulo Q7_16GB eMMC. 100.17.000.2034 e versioni successive 32-4252B, 32-4253B 20566
PCB Maincon NGC con modulo IWAVE Q7_16GB eMMC. 100.20.000.1200 e versioni successive  32-4256, 32-4257
NGC Maincon PCB con C7 (1 GB, 32GB e 64GB) 100.22.000.1010 e versioni successive 32-4290, 32-4291 56810
PCB Maincon NGC con Xilinx Q7 
100.23.000.1000 e versioni successive 32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268
PCB Maincon NGC con Xilinx Q7  100.24.000.1000 e versioni successive  32-4266A, 32-4268A

 nota: Non eseguire l'aggiornamento al software corrente dalla versione del software 100.16.000.1020 o inferiore. È necessario eseguire l'aggiornamento a 100.16.000.1021 prima di tutto è possibile eseguire l'aggiornamento alla versione corrente del software.

Hardware and Software Version Compatibility Table

N/A
PROCESSORE PRINCIPALE PCB 19" Versione software compatibile Hardware PN TP
NGC Maincon PCB con iMX8 Q7  100.25.001.1000 e versioni successive 32-4272, 32-4273

Main Control PCB Replacement

1

Premere. Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

Pericolo: Dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell’armadio di controllo, per consentire all’alimentazione di dissipare. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sull'unità vettoriale si spengua completamente.

Attenzione: Attenzione:Quando si maneggia un PCB, è necessario indossare una fascetta ESD (Electrostatic Discharge).

2

 Nota: Il PCB del controllo principale lascia la fabbrica senza una batteria, fare riferimento alla procedura PCB DEL controllo principale - (tipo a moneta) - NGC - Sostituzione/installazione batteria per il tipo di batteria da installare e come farlo correttamente.

Scollegare tutti i cavi rotanti dal controllo PCB.

 Nota: Inserire un'etichetta di identificazione su ogni cavo collegato al PCB. Questo rende l’installazione più facile.

Rimuovere la PCB di controllo principale usata.

Installare un nuovo PCB principale. 

NOTA: Se il PCB che si sta sostituendo ha un involucro di plastica, fare riferimento alla sezione PCB di controllo principale accluso di seguito.

Collegare i cavi. Utilizzare le etichette di identificazione per collegare i cavi

Main Control Non Enclosed to Main Control Enclosed PCB Replacement

Utilizzare la seguente procedura per sostituire un PCB di controllo principale non incluso in un PCB di controllo principale incluso.

1

Una volta completati i passaggi della sezione precedente per la rimozione della scheda di controllo principale non chiusa, procedere con i passaggi seguenti per installare il PCB chiuso del controllo principale.

Rimuovere i distanziatori dell’estremità maschio-maschile dal telaio dell’armadio di controllo, dove la scheda di controllo principale chiusa era stata precedentemente montata.

Installare i quattro distanziatori da maschio a femmina da 6-32 utilizzati per montare la scheda di controllo principale chiusa. 

Installare le tre aste filettate nei seguenti distanziatori mostrati [1].

Nota: [2] Sarà l'unico distanziatore senza un'asta filettata. 

2

IMPORTANTE: Assicurarsi che tutti i cavi siano etichettati in modo che possano essere collegati al nuovo PCB.

Montare il nuovo PCB di controllo principale chiuso allineandolo sulle aste filettate [1]. 

Una volta allineato, fissare il centro Vite a testa cilindrica Philip's (PPHS) [2] per fissare il PCB in posizione.

3

Fissare i 4 distanziatori [1] alle barre filettate che hanno allineato il PCB.

Assicurarsi di instradare il cavo di terra e fissarlo al telaio dell’armadio di controllo [2].

NOTA: l'immagine mostra una posizione possibile per montare il cavo di terra sul telaio. Il cavo può essere montato in qualsiasi posizione disponibile sul telaio.

Una volta montato, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati al PCB in base alle etichette utilizzate nel passaggio precedente.

Seguire la procedura Sostituzione BTD per continuare con il montaggio del PCB di rilevamento utensili rotti, se applicabile alla macchina.

Load Software

Nota: Questa procedura deve essere eseguita solo da un tecnico certificato Haas. 

Eseguire un’installazione del software "pulita" quando si sostituisce la scheda di controllo principale. Vedere Aggiornamento software - (Opzione 5) Installazione pulita - NGC.

Memory Upgrade Activation

I kit di aggiornamento della memoria da 32 GB o 64 GB richiedono un codice di attivazione per abilitare la memoria sul controllo.  Fare riferimento alla configurazione NGC 24.1120 e successive.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.