My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Main Control PCB - Replacement - NGC - AD0316

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Główna płytka sterująca PCB – zamiennik – NGC – AD0316

Główna płytka sterująca PCB – zamiennik – NGC – AD0316

- Przejdź do sekcji - Back to Top

7.1 Płytka drukowana procesora głównego - Wymiana

Recently Updated Last updated: 11/29/2024

Płytka PCB głównego procesora – Wymiana – NGC


AD0316

Introduction

Ta procedura pokaże, jak wymienić główną płytkę sterującą PCB w maszynie ze sterowaniem nowej generacji.

Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z przeglądu płytki PCB głównego procesora przed wymianą jakichkolwiek części. Można ją znaleźć w Przewodniku rozwiązywania problemów z płytką PCB głównego procesora.

Zestawy zamienne głównej płytki sterującej PCB:

  • 93-32-4250B    PŁYTKA GŁÓWNA PCB NGC, (1 GB), ZAMIENNIK
  • 93-32-4251B    PŁYTKA GŁÓWNA PCB NGC, (32 LUB 64 GB), ZAMIENNIK
  • 93-2796    PŁYTKA GŁÓWNA PCB NGC, (1 GB), ZAMIENNIK
  • 93-2799    PŁYTKA GŁÓWNA PCB NGC, (32 LUB 64 GB), ZAMIENNIK
  • 93-3427     GŁÓWNY PROC NGC W/C7 1 GB WYMIANA
  • 93-4071   ENCL XILINX MAIN 1GB SVC KIT
  • 93-4072    ENCL XILINX MAIN 32/64GB SVC KIT
  • 93-4466     MAIN IMX8 SVC KIT 32/64GB
  • 93-1000310    PAMIĘĆ ROZSZERZONA 32 GB (PCB + SD + KOD)
  • 93-1000309    PAMIĘĆ ROZSZERZONA 64 GB (PCB + SD + KOD)

Hardware and Software Version Compatibility Table

nd. nd. nd. nd.
 15" MAIN PROCESSOR PCB Zgodna wersja oprogramowania Sprzęt PN # TP
Płytka PCB Maincon NGC z modułem Q7_4GB eMMC. 100.16.000.1011 i wyższe (patrz uwaga*) 32-4250A, 32-4250B, 32-4251B, 32-4252F, 32-4253F
Płytka PCB Maincon NGC z modułem Q7_8GB eMMC. 100.17.000.1018 i wyższe 32-4250C, 32-4250D, 32-4251C, 32-4252A, 32-4253A 20433
Płytka PCB Maincon NGC z modułem Q7_16GB eMMC. 100.17.000.2034 i wyższe 32-4252B, 32-4253B 20566
Płytka PCB Maincon NGC z modułem IWAVE Q7_16GB eMMC. 100.20.000.1200 i wyższe  32-4256, 32-4257
Płytka PCB NGC Maincon z C7 (1 GB, 32 GB i 64 GB) 100.22.000.1010 i nowsze 32-4290, 32-4291 56810
Płytka PCB Maincon NGC z modułem Xilinx Q7 
100.23.000.1000 i nowsze 32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268
Płytka PCB Maincon NGC z modułem Xilinx Q7  100.24.000.1000 i nowsze  32-4266A, 32-4268A

 Uwaga: Nie uaktualniać do aktualnego oprogramowania z wersji oprogramowania 100.16.000.1020 lub niższe. Musisz uaktualnić do 100.16.000.1021 najpierw można uaktualnić do aktualnej wersji oprogramowania.

Hardware and Software Version Compatibility Table

nd.
19" MAIN PROCESSOR PCB Zgodna wersja oprogramowania Sprzęt PN # TP
Płyka PCB Maincon NGC z iMX8 Q7  100.25.001.1000 i nowsze 32-4272, 32-4273

Main Control PCB Replacement

1

Nacisnąć [POWER OFF]. Ustawić wyłącznik główny w położeniu wyłączenia. Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.

niebezpieczeństwo: Po wyłączeniu urządzenia odczekaj co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do pracy w szafie sterowniczej, aby umożliwić rozpraszanie mocy. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.

Uwaga: Podczas dotykania płytki PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).

2

 Uwaga: Główna płytka sterująca opuszcza fabrykę bez akumulatora. Informacje o tym, jaki typ baterii należy zainstalować i jak to wykonać prawidłowo, znajdują się w części Główna płytka sterująca - (typ monetowy) - NGC - Wymiana/instalacja akumulatora. 

Odłączyć wszystkie przewody obrotowe od głównej płytki sterowania PCB.

Umieść etykietę identyfikacyjną na każdym przewodzie dołączonym do PCB. Ułatwia to instalację.

Usunąć używaną główną płytkę sterowania PCB.

Zainstalować nową płytkę sterowania PCB. 

UWAGA: Jeśli wymieniana płytka PCB ma plastikową obudowę, należy zapoznać się z poniższą sekcją Główna płytka PCB sterowania w obudowie. 

Podłączyć przewody. Użyj etykiet identyfikacyjnych, aby wykonać połączenie

Main Control Non Enclosed to Main Control Enclosed PCB Replacement

Użyj poniższej procedury, aby wymienić główną płytkę sterującą bez obudowy na główną płytkę sterującą w obudowie.

1

Po wykonaniu czynności opisanych w poprzedniej sekcji dotyczących demontażu głównej płytki sterującej bez obudowy należy wykonać poniższe kroki w celu zainstalowania głównej płytki sterującej w obudowie.

Zdemontuj końcówki męsko-męskie z obudowy szafy sterowniczej, w której wcześniej zamontowano główną płytę sterującą bez obudowy.

Zamontuj cztery łączniki 6-32 męsko-żeńskie używane do montażu głównej płyty sterowania w obudowie. 

Zamontuj trzy pręty gwintowane do następujących przedstawiony elementów dystansowych [1].

Uwaga: [2] Będzie to jedyna podstawka bez gwintowanego pręta. 

2

WAŻNE: Upewnij się, że wszystkie przewody są oznaczone, aby można je było podłączyć do nowej płytki PCB.

Zamontuj nową główną płytkę PCB sterowania w obudowie, wyrównując ją na prętach gwintowanych [1]. 

Po wyrównaniu zakręć środkową śrubę z łbem walcowym Philip (PPHS) [2], aby zamocować płytkę PCB na miejscu.

3

Przymocuj 4 tuleje dystansowe [1] do prętów gwintowanych, które wyrównały płytkę PCB.

Poprowadź przewód uziemiający i przymocuj go do obudowy szafy sterowniczej [2].

UWAGA: Ilustracja ta przedstawia jedno możliwe miejsce zamontowania przewodu uziemiającego do obudowy. Przewód można zamontować w dowolnym dostępnym miejscu na obudowie.

Po zamontowaniu upewnij się, że wszystkie przewody są podłączone do płytki PCB zgodnie z etykietami używanymi w poprzednim kroku.

Postępuj zgodnie z procedurą Wymiana BTD, aby kontynuować mocowanie płytki PCB wykrywania uszkodzonych narzędzi, jeśli ma to zastosowanie do tej maszyny.

Load Software

Uwaga: Ta procedura może być wykonywana wyłącznie przez technika serwisowego certyfikowanego przez Haas. 

Należy przeprowadzić „czystą” instalację oprogramowania po wymianie głównej płyty sterowania PCB. Patrz Aktualizacja oprogramowania – (opcja 5) czysta instalacja – NGC.

Memory Upgrade Activation

Zestawy rozszerzenia pamięci o pojemności 32 GB lub 64 GB wymagają kodu aktywacyjnego, aby włączyć pamięć w sterowaniu.  Patrz konfiguracja NGC 24.1120 i później.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.