My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Main Control PCB - Replacement - NGC - AD0316

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire PCB unitate de comandă principală – Înlocuire – NGC – AD0316

PCB unitate de comandă principală – Înlocuire – NGC – AD0316

- Salt la secțiune - Back to Top

7.1 PCB Procesor principal - Înlocuire

Recently Updated Last updated: 11/29/2024

PCB procesor principal - Înlocuire - NGC


AD0316

Introduction

Această procedură vă va arăta cum să înlocuiți placa PCB a unității de comandă principale cu unitatea de comandă de nouă generație.

Descărcați și completați Lista de verificare a raportului de inspecție PCB al procesorului principal de mai jos înainte de a înlocui orice piese. Aceasta poate fi găsită în ghidul de depanare PCB al procesorului principal.

Truse de înlocuire pentru unitatea de comandă principală PCB:

  • 93-32-4250B    PCB PRINCIPAL NGC, (1GB) ÎNLOCUIRE
  • 93-32-4251B    PCB PRINCIPAL NGC, (32 SAU 64 GB) ÎNLOCUIRE
  • 93-2796    PCB PRINCIPAL NGC, (1GB) ÎNLOCUIRE
  • 93-2799    PCB PRINCIPAL NGC, (32 SAU 64 GB) ÎNLOCUIRE
  • 93-3427     ÎNLOCUIRE PROCESOR PRINCIPAL W/C7 1 GB
  • 93-4071   ENCL XILINX SET PRINCIPAL 1GB SVC
  • 93-4072    ENCL. SET SVC PRINCIPAL XILINX 32/64GB
  • 93-4466     KIT SVC PRINCIPAL IMX8 32/64GB
  • 93-1000310    MEMORIE EXTINSĂ 32 GB (PCB+SD+COD)
  • 93-1000309    MEMORIE EXTINSĂ 64 GB (PCB+SD+COD)

Hardware and Software Version Compatibility Table

 15" PROCESOR PRINCIPAL PCB Versiune software compatibilă NR. PN hardware Nr. TP
PCB Maincon NGC, cu modul Q7_4GB eMMC. 100.16.000.1011 și versiunile ulterioare (a se vedea nota*) 32-4250A, 32-4250B, 32-4251B, 32-4252F, 32-4253F N/A
PCB Maincon NGC, cu modul Q7_8GB eMMC. 100.17.000.1018 și ulterior 32-4250C, 32-4250D, 32-4251C, 32-4252A, 32-4253A 20433
PCB Maincon NGC, cu modul Q7_16GB eMMC. 100.17.000.2034 și ulterior 32-4252B, 32-4253B 20566
PCB Maincon NGC cu modul IWAVE Q7_16GB eMMC. 100.20.000.1200 și ulterior  32-4256, 32-4257 N/A
PCB Maincon NGC cu C7 (1GB, 32GB și 64GB) 100.22.000.1010 și ulterior 32-4290, 32-4291 56810
PCB Maincon NGC cu Xilinx Q7 
100.23.000.1000 și ulterior 32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268 N/A
NGC Maincon PCB  cu Xilinx Q7  100.24.000.1000 și ulterior  32-4266A, 32-4268A N/A

 Notă: Nu faceți upgrade la software-ul curent din versiunea software 100.16.000.1020 sau anterioară. Trebuie să faceți upgrade la 100.16.000.1021 mai întâi, apoi puteți trece la versiunea curentă a software-ului.

Hardware and Software Version Compatibility Table

19" PROCESOR PRINCIPAL PCB Versiune software compatibilă NR. PN hardware Nr. TP
NGC Maincon PCB cu iMX8 Q7  100.25.001.1000 și ulterior 32-4272, 32-4273 N/A

Main Control PCB Replacement

1

Apăsați[POWER OFF]. Setaţi întrerupătorul circuitului principal la poziția OPRIT. Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

Pericol: După oprirea mașinii, așteptați cel puțin 5 minute înainte de a lucra în compartimentul unității de comandă, pentru a permite disiparea alimentării. Așteptați ca LED-ul indicatorului de tensiune pe acționarea vectorială să se stingă complet.

Atenție: Atunci când atingeți o placă PCB, trebuie să purtați o bandă de descărcare Electrostatică (ESD).

2

 Notă: PCB-ul unității de comandă principale părăsește fabrica fără baterie, consultați procedura PCB-ul unității de comandă principale - (Tip monedă) - NGC - Înlocuirea/instalarea bateriei pentru tipul de baterie de instalat și modul corect de instalare.

Deconectați toate cablurile de la placa PCB a unității de comandă principale.

 Notă: Puneți o etichetă de identificare pe fiecare cablu care este conectat la PCB. Acest lucru facilitează montarea.

Îndepărtați placa PCB a unității de comandă principale.

Montați noua placă PCB a unității de comandă principale. 

NOTĂ: Dacă PCB-ul pe care îl înlocuiți are o incintă din plastic, consultați secțiunea  PCB închis a unității de comandă principală de mai jos.

Conectați cablurile. Utilizați etichetele de identificare pentru a realiza conexiunea

Main Control Non Enclosed to Main Control Enclosed PCB Replacement

Utilizați următoarea procedură de mai jos pentru a înlocui o placă PCB a unității de comandă principale neînchisă cu o placă PCB a unității de comandă principale închise.

1

După finalizarea pașilor din secțiunea anterioară pentru îndepărtarea plăcii de comandă principale neînchisă, continuați cu următorii pași pentru a instala placa PCB închisă a unității de comandă principale.

Scoateți distanțierele de la capătul tată la tată de pe cadrul compartimentului de comandă, unde a fost montată anterior placa principală de comandă neînchisă.

Instalați cele patru distanțiere 6-32 tată la mamă utilizate pentru a monta placa de comandă principală închisă. 

Instalați cele trei tije filetate la următoarele distanțiere indicate [1].

Notă: [2] Va fi singurul care va ieși în evidență fără o tijă filetată. 

2

IMPORTANT: Asigurați-vă că toate cablurile sunt etichetate, astfel încât să poată fi conectate la noul PCB.

Montați noul PCB  închis al unității de comandă principală aliniind-o pe tijele filetate [1]. 

După aliniere, fixați șurubul central cu cap cilindric Philip (PPHS) [2] pentru a fixa PCB-ul în poziție.

3

Fixați cele 4 distanțiere [1] pe tijele filetate care au aliniat PCB.

Direcționați cablul de împământare și îl fixați în cadrul compartimentului de comandă [2].

NOTĂ: Imaginea prezintă o locație posibilă pentru montarea cablului de împământare pe șasiu. Cablul poate fi montat în orice locație disponibilă de pe șasiu.

După montare, asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate la PCB în conformitate cu etichetele utilizate la pasul anterior.

Urmați Înlocuirea BTD pentru a continua montarea PCB-ului de detectare a sculei rupte, dacă este cazul, pentru mașină.

Load Software

Notă: Această procedură poate fi efectuată doar de către un tehnician de service autorizat de Haas. 

Trebuie să efectuați o instalare "curată" a software-ului când înlocuiți PCB-ul unității de comandă principale. Consultați Actualizare software (Opțiunea 5) Instalare corectă – NGC.

Memory Upgrade Activation

Trusele pentru actualizarea memoriei de 32 GB sau 64GB necesită un cod de activare pentru a activa memoria pe unitatea de comandă.  Consultați configurația NGC 24.1120 și ulterioară.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.