Main Control PCB - Replacement - NGC - AD0316

服务主页 方法程序 主控制 PCB -更换- NGC - AD0316

主控制 PCB -更换- NGC - AD0316

- 跳至部分 - Back to Top

7.1 主处理器 PCB - 更换

Recently Updated Last updated: 11/29/2024

主处理器 PCB - 更换 - NGC


AD0316

Introduction

该程序将向您展示如何用下一代控件替换机床上的主控 PCB 。

在更换任何零件之前,请先下载并填写主处理器 PCB 检查报告清单。可在主处理器 PCB 故障排除指南中找到。

主控制器 PCB 更换套件:

  • 93-32-4250B     NGC 主 PCB,(1GB)更换
  • 93-32-4251B     NGC 主 PCB,(32 或 64GB)替换
  • 93-2796     NGC 主 PCB,(1GB)更换
  • 93-2799     NGC 主 PCB,(32 或 64GB)替换
  • 93-3427     MAIN PROC NGC W/C7 1GB REPLACEMENT
  • 93-4071   ENCL XILINX MAIN 1GB SVC 套件
  • 93-4072    ENCL XILINX MAIN 32/64GB SVC 套件
  • 93-4466     MAIN IMX8 SVC 套件 32/64GB
  • 93-1000310    扩展内存 32GB(PCB + SD + CODE)
  • 93-1000309    扩展内存 64GB(PCB + SD + CODE)

Hardware and Software Version Compatibility Table

 15"主处理器 PCB 兼容软件版本 硬件 PN* TP_
NGC 主孔 PCB,带 Q7_4GB eMMC 模块。 100.16.000.1011 及更高(见注释*) 32-4250A、32-4250B、32-4251B、32-4252F、32-4253F N/A
NGC 主孔 PCB,带 Q7_8GB eMMC 模块。 100.17.000.1018 及以上 32-4250C、32-4250D、32-4251C、32-4252A、32-4253A 20433
NGC 主孔 PCB,带 Q7_16GB eMMC 模块。 100.17.000.2034 及以上 32-4252B, 32-4253B 20566
NGC 主孔 PCB,带 IWAVE Q7_16GB eMMC 模块。 100.20.000.1200 及以上  32-4256, 32-4257 N/A
NGC 主孔 PCB,带 C7(1GB、32GB 和 64GB) 100.22.000.1010 及以上 32-4290, 32-4291 56810
NGC Maincon PCB,带 Xilinx Q7 
100.23.000.1000 及以上 32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268 N/A
NGC Maincon PCB,带 Xilinx Q7    100.24.000.1000 及以上  32-4266A, 32-4268A N/A

 注意: 不要从软件版本升级到当前软件100.16.000.1020 或更低。您首先需要升级到 100.16.000.1021 ,然后您可以升级到当前的软件版本。

Hardware and Software Version Compatibility Table

19" 主处理器 PCB 兼容软件版本 硬件 PN* TP_
带 iMX8 Q7 的 NGC Maincon PCB   100.25.001.1000 及以上 32-4272, 32-4273 N/A

Main Control PCB Replacement

1

推 [POWER OFF]。将主断路器设置为“关闭”位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

危险:关闭机床后,至少等待 5 分钟,待电力消散后再在控制柜工作前。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。

注意:触碰 PCB 时,必须佩戴静电放电 (ESD) 表带。

2

 注意: 主控制 PCB 出厂时没有电池,请参阅 主控制 PCB  -(纽扣电池类型)- NGC - 电池更换/安装 程序,了解要安装哪种类型的电池以及如何正确安装。

断开主控 PCB 上所有电缆。

 注意: 在每条连接到 PCB 的电缆上放置标签。这使得安装更容易。

卸下已使用过的主控 PCB。

安装新的主控 PCB。 

注意: 如果要更换的 PCB 配备塑料外壳,请参阅以下 主控制随附 PCB 部分。

连接电缆。使用标识标签连接电缆。

Main Control Non Enclosed to Main Control Enclosed PCB Replacement

使用以下程序将非封闭式主控 PCB 更换为封闭式主控 PCB。

1

完成前一节中移除非封闭式主控板的步骤后,继续执行以下步骤以安装封闭式主控PCB。

从控制柜机架上移除原先安装非封闭式主控板的公对公支撑柱。

安装四个 6-32 公对母支架,以用于安装封闭式主控制板。 

将三根螺纹杆安装到下图所示的支撑柱上【1】。

注意:[2] 将是唯一一个没有螺纹杆的支架。 

2

重要须知: 确保所有电缆都贴有标签,以便可以将其插入新的 PCB。

安装新的主控制封闭式 PCB 时, 将其与螺纹杆 [1]对齐。 

对齐后,拧紧中心 Philip 盘头螺钉 (PPHS) [2] 以将 PCB 固定到位。

3

将 4 个支架[1] 固定至与 PCB 对齐的螺纹杆。

确保已布线接地线缆,并将其拧紧至控制柜机箱 【2】

。

注意: 该图显示了将接地电缆安装至机箱的可能位置。电缆可以安装至机箱的任何可用位置。

安装后,确保所有电缆都根据上一步所用的标签插入 PCB。

按照 BTD 更换 ,根据具体机床设备,继续安装刀具损坏检测 PCB。

Load Software

注意:此过程只能由 Haas 认证的技术人员执行。

您必须做一个 "清洁" 软件安装,在更换主控PCB时。请参考软件更新 -(选项 5)清洁安装 - NGC。

Memory Upgrade Activation

32GB 或 64GB 内存升级套件需要激活码才能启用控制器上的内存。 请参阅 NGC 配置 24.1120 及更高版本。