Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Main Control PCB - Replacement - NGC - AD0316

Servisna domača stran Kako poteka postopek PCB glavne kontrole - zamenjava - NGC - AD0316

PCB glavne kontrole - zamenjava - NGC - AD0316

- Skok na razdelek - Back to Top

7.1 PCB glavnega procesorja - Zamenjava

Recently Updated Last updated: 11/29/2024

Glavni procesor PCB - Zamenjava - NGC


AD0316

Introduction

Ta postopek prikazuje, kako zamenjati ploščo s tiskanim vezjem (PCB) na glavni kontroli pri strojih s kontrolami Next Generation.

 Preden zamenjate kateri koli del, prenesite in izpolnite spodnji kontrolni seznam poročila o pregledu tiskanega vezja (PCB) glavnega procesorja. To lahko najdete v priročniku za odpravljanje težav z glavnim procesorjem PCB.

PCB Kompleti za nadomestitev glavne kontrolne plošče:

  • 93-32-4250B    NGC GLAVNA PCB, (1 GB) ZAMENJAVA
  • 93-32-4251B    NGC GLAVNA PCB, (32 ALI 64 GB) ZAMENJAVA
  • 93-2796    NGC GLAVNA PCB, (1GB) ZAMENJAVA
  • 93–2799    NGC GLAVNA PCB, (32 ALI 64 GB) ZAMENJAVA
  • 93-3427     GLAVNI PROC NGC Z ZAMENJAVO W/C7 1GB
  • 93-4071 ENCL XILINX GLAVNI 1GB SVC KOMPLET
  • 93-4072    ENCL XILINX MAIN 32/64GB SVC KIT
  • 93-4466     MAIN IMX8 SVC KIT 32/64GB
  • 93-1000310    RAZŠIRJENI POMNILNIK 32 GB (PCB + SD + KODA)
  • 93-1000309    RAZŠIRJENI POMNILNIK 64 GB (PCB + SD + KODA)

Hardware and Software Version Compatibility Table

 15" GLAVNI PROCESOR PCB Različica združljive programske opreme Številka strojne opreme PN TP #
NGC maincon PCB z modulom eMMC Q7_4GB. 100.16.000.1011 in novejše (glejte opombo*) 32-4250A, 32-4250B, 32-4251B, 32-4252F, 32-4253F N / A
NGC maincon PCB z modulom eMMC Q7_8GB. 100.17.000.1018 in višje 32-4250C, 32-4250D, 32-4251C, 32-4252A, 32-4253A 20433
NGC maincon PCB z modulom eMMC Q7_16GB. 100.17.000.2034 in višje 32-4252B, 32-4253B 20566
NGC maincon PCB z modulom IWAVE Q7_16GB eMMC. 100.20.000.1200 in višje  32-4256, 32-4257 N / A
NGC Maincon PCB s C7 (1 GB, 32GB in 64GB 100.22.000.1010 in novejše 32-4290, 32-4291 56810
NGC Maincon PCB z Xilinx Q7 
100.23.000.1000 in novejše 32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268 N / A
NGC Maincon PCB z Xilinx Q7 100.24.000.1000 in novejše  32-4266A, 32-4268A N / A

 Opomba: Ne nadgradite na trenutno programsko opremo iz različice programske opreme 100.16.000.1020 ali manj. Najprej morate nadgraditi na 100.16.000.1021 , šele potem lahko nadgradite na trenutno različico programske opreme.

Hardware and Software Version Compatibility Table

19" GLAVNI PROCESOR PCB Različica združljive programske opreme Številka strojne opreme PN TP #
NGC Maincon PCB z iMX8 Q7  100.25.001.1000 in novejše 32-4272, 32-4273 N / A

Main Control PCB Replacement

1

Pritisnite[POWER OFF]. Glavni odklopnik nastavite v položaj OFF. Zaklenite glavno stikalo. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.

Nevarnost: Po izklopu stroja pred začetkom dela v kontrolni omarici počakajte vsaj 5 minut za odvod električne energije. Počakajte, da se indikator napetosti na vektorskem pogonu popolnoma ugasne.

Pozor: Med dotikanjem PCB morate nositi trak za elektrostatično razelektrenje (ESD).

2

 Opomba: Glavni krmilnik PCB zapusti tovarno brez baterije, glejte Glavni krmilnik PCB - (tip kovanca) - NGC - postopek zamenjave/namestitve baterije, da ugotovite, katero vrsto baterije je treba namestiti in kako to storiti pravilno. 

S PCB glavne kontrole odklopite vse kable.

 Opomba: Na vsak kabel, ki je pritrjen na PCB, namestite identifikacijsko nalepko. To omogoča lažjo namestitev.

Odstranite rabljeno PCB ploščo na glavni kontroli.

Namestite novo PCB ploščo glavne kontrole. 

OPOMBA: Če ima PCB, ki ga zamenjujete, plastično ohišje, glejte spodnji razdelek PCB z zaprtim glavnim krmilnikom. 

Povežite kable. Za vzpostavitev povezav uporabite identifikacijske nalepke

Main Control Non Enclosed to Main Control Enclosed PCB Replacement

Uporabite spodnji postopek, da zamenjate nezaprto PCB ploščo glavne kontrole z zaprto glavno krmilno ploščo PCB.

1

Ko so koraki iz prejšnjega razdelka za odstranjevanje nezaprte glavne nadzorne plošče končani, nadaljujte z naslednjimi koraki za namestitev zaprtega PCB glavnega krmilnika.

Odstranite končni distančnik moškega do moškega z ohišja krmilne omarice, kjer je bila prej nameščena nezaprta glavna krmilna plošča.

Namestite štiri 6-32 moške na ženske stojala, ki se uporabljajo za pritrditev zaprte glavne nadzorne plošče. 

Namestite tri navojne palice na naslednje prikazane distančnike [1].

Opomba: [2] To bo edino stojalo brez navojnega droga.

2

POMEMBNO: Prepričajte se, da so vsi kabli označeni, da jih je mogoče priključiti na nov PCB.

Namestite nov zaprt PCB glavnega krmilnika  tako, da ga poravnate na navojne palice [1]. 

Ko je poravnano, pritrdite sredinski vijak Philip's Pan Head Screw (PPHS) [2], da PCB pritrdite na mesto.

3

Pritrdite 4 distančnike [1]  na navojne palice, ki so poravnale PCB.

Prepričajte se, da je ozemljitveni kabel napeljan in ga pritrdite na podokno krmilne omarice  [2]

.

OPOMBA: Slika prikazuje eno od možnih lokacij za namestitev ozemljitvenega kabla na ohišje. Kabel lahko namestite na katero koli mesto na ohišju.

Po namestitvi se prepričajte, da so vsi kabli priključeni na PCB v skladu z nalepkami, uporabljenimi v prejšnjem koraku.

Pri nadaljevanju nameščanja plošče PCB s sistemom za zaznavanje poškodovanega orodja upoštevajte zamenjavo BTD v stroj, če je to ustrezno. 

Load Software

Opomba: Ta postopek lahko izvede samo Haas certificirani serviser. 

Ob zamenjavi PCB plošče glavne kontrole morate izvesti "čisto" namestitev programske opreme. Glejte Posodobitev programske opreme - (možnost 5) čista namestitev - NGC.

Memory Upgrade Activation

Kompleti za nadgradnjo pomnilnika 32 GB ali 64 GB zahtevajo aktivacijsko kodo, da se pomnilnik omogoči na krmilniku. Glejte Konfiguracijo NGC 24.1120 in kasneje.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.