MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Main Control PCB - Replacement - NGC - AD0316

サービス ホーム 手順 メイン制御PCB - 交換 - NGC - AD0316

メイン制御PCB - 交換 - NGC - AD0316

- セクションに移動 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/29/2024

メインプロセッサPCBの交換


AD0316

Introduction

この手順では、機械のメイン制御PCBを次世代制御に交換する方法について説明します。

部品を交換する前に、以下のメインプロセッサPCB検査レポートチェックリスト(Main Processor PCB Inspection Report Checklist)をダウンロードして記入してください。これは、メインプロセッサPCBトラブルシューティングガイドに記載されています。

メイン制御PCB交換キット:

  • 93-32-4250B    NGC MAIN PCB、(1GB) REPLACEMENT
  • 93-32-4251B    NGC MAIN PCB、(32 OR 64GB) REPLACEMENT
  • 93-2796    NGC MAIN PCB、(1GB) REPLACEMENT
  • 93-2799    NGC MAIN PCB、(32 OR 64GB) REPLACEMENT
  • 93-3427     MAIN PROC NGC W/C7 1GBの交換
  • 93-4071  ENCL XILINXメイン 1GB SVCキット
  • 93-4072   ENCL XILINXメイン 32/64GB SVCキット
  • 93-4466     メインIMX8 SVCキット32/64GB
  • 93-1000310    EXPANDED MEMORY 32GB (PCB+SD+CODE)
  • 93-1000309    EXPANDED MEMORY 64GB (PCB+SD+CODE)

Hardware and Software Version Compatibility Table

 15" メインプロセッサPCB 互換性のあるソフトウェアバージョン ハードウェアPN# TP#
Q7_4GB eMMCモジュールを備えたNGC Maincon PCB。 100.16.000.1011以降(注*を参照) 32-4250A、32-4250B、32-4251B、32-4252F、32-4253F 非適用
Q7_8GB eMMCモジュールを備えたNGC Maincon PCB。 100.17.000.1018以降 32-4250C、32-4250D、32-4251C、32-4252A、32-4253A 20433
Q7_16GB eMMCモジュールを備えたNGC Maincon PCB。 100.17.000.2034以降 32-4252B、32-4253B 20566
IWAVE Q7_16GB eMMCモジュールを備えたNGC Maincon PCB。 100.20.000.1200以降  32-4256, 32-4257 非適用
C7付きNGC Maincon PCB(1GB、32GB、および64GB) 100.22.000.1010以降 32-4290, 32-4291 56810
Xilinx Q7 を搭載したNGC Maincon PCB
100.23.000.1000以降 32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268 N/A
Xilinx Q7を搭載したNGC Maincon PCB 100.24.000.1000以降 32-4266A、32-4268A 非適用

 注意: 100.16.000.1020以下のソフトウェアバージョンから現在のソフトウェアにアップグレードしないでください 。まず、 100.16.000.1021 にアップグレードしてから、最新のソフトウェアバージョンにアップグレードする必要があります。

Hardware and Software Version Compatibility Table

19" メインプロセッサPCB 互換性のあるソフトウェアバージョン ハードウェアPN# TP#
iMX8 Q7を搭載したNGC Maincon PCB 100.25.001.1000以降 32-4272, 32-4273 N/A

Main Control PCB Replacement

1

[POWER OFF]を押します。メイン回路ブレーカーをOFFの位置にセットします。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

危険:機械の電源を切った後、制御キャビネット内で作業を行う前に少なくとも5分間待って電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。

要注意:PCBを取り扱う際は、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。

2

 注:メイン制御PCBはバッテリーなしで工場を出ます。取り付けるバッテリーのタイプと、それを適切に行う方法については、メイン制御PCB -(コインタイプ) - NGC - バッテリーの交換/取り付け手順を参照してください。

メイン制御PCBからすべてのケーブルを外します。

注:PCBに取り付けられている各ケーブルに識別ラベルを貼ってください。これにより、取り付けが簡単になります。

使用済みのメイン制御PCBを取り外します。

新しいメイン制御PCBを取り付けます。 

注:交換するPCBにプラスチックエンクロージャーがある場合は、以下のメイン制御カバー付きPCBのセクションを参照してください。

ケーブルを接続します。識別ラベルを使用して接続を行います。

Main Control Non Enclosed to Main Control Enclosed PCB Replacement

次の手順を使用して、カバーなしのメイン制御PCBをカバー付きメイン制御PCBに交換します。

1

カバーなしのメイン制御ボードを取り外すための前のセクションのステップが完了したら、メイン制御カバー付きPCBを取り付けるための次の手順に進みます。

カバーなしのメイン制御ボードが以前に取り付けられていた制御キャビネットのシャーシから、オス-オス端子スタンドオフを取り外します。

カバー付きメイン制御ボードの取り付けに使用される4つの6-32オス-メスのスタンドオフを取り付けます。 

3つのネジ山付きロッドを、[1]に示されている次のスタンドオフに取り付けます。

注記: [2]これがねじ付きロッドなしの唯一のスタンドオフになります。 

2

重要:新しいPCBに接続できるように、すべてのケーブルにラベルが付いていることを確認してください。

新しいメイン制御カバー付きPCBをねじ付きロッド [1] に整列させて取り付けます。

整列したら、中央のフィリップのなべねじ(PPHS) [2] を締めて、PCBを所定の位置に固定します。

3

PCBを位置合わせしたねじ付きロッドに4本のスタンドオフ[1] を固定します。

アースケーブルを配線し、制御キャビネットシャーシ [2]に固定します。

注: 画像は、アースケーブルをシャーシに取り付ける1つの可能性のある位置を示しています。ケーブルは、シャーシの任意の場所に取り付けることができます。

取り付けたら、前の手順で使用したラベルに従って、すべてのケーブルがPCBに接続されていることを確認してください。

該当する場合は、BTD交換に従って、破損工具検出PCBの取り付けを続行してください。

Load Software

注:この作業は、Haas認定技術者のみが行うことができます。

メイン制御PCBを交換する際は、ソフトウェアの"「クリーン」"インストールを行う必要があります。ソフトウェアアップデート - (オプション5)クリーンインストール - NGCをご参照ください。

Memory Upgrade Activation

32GBまたは64GBのメモリのアップグレードキットには、制御のメモリを有効にするためのアクティベーションコードが必要です。NGC設定24.1120以降を参照してください。