MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Main Control PCB - Replacement - NGC - AD0316

Service hjem Fremgangsmåter Hovedkontroll-kretskort – Utskifting – NGC – AD0316

Hovedkontroll-kretskort – Utskifting – NGC – AD0316

– Gå til avsnitt – Back to Top

7.1 Hovedprosessorkretskort – Utskifting

Recently Updated Last updated: 11/29/2024

Hovedprosessorkretskort – Utskifting – NGC


AD0316

Introduction

Denne prosedyren vil vise deg hvordan du skifter ut hovedkontroll-kretskortet på en maskin med neste generasjons kontroll.

 Last ned og fyll ut sjekklisten for inspeksjonsrapport for hovedprosessor-kretskort nedenfor før du bytter ut deler. Det kan finnes på Feilsøkingsveiledningen for hovedprosessor-kretskortet.

Utskiftingssett for hovedkontroll-kretskort:

  • 93-32-4250B    NGC HOVED-KRETSKORT, (1 GB) UTSKIFTING
  • 93-32-4251B    NGC HOVED-KRETSKORT, (32 ELLER 64 GB) UTSKIFTING
  • 93-2796    NGC HOVED-KRETSKORT, (1 GB) UTSKIFTING
  • 93-2799    NGC HOVED-KRETSKORT, (32 ELLER 64 GB) UTSKIFTING
  • 93-3427     MAIN PROC NGC W/C7 1GB REPLACEMENT
  • 93-4071   ENCL XILINX MAIN 1GB SVC KIT
  • 93-4072    ENCL XILINX MAIN 32/64GB SVC KIT
  • 93-4466     MAIN IMX8 SVC KIT 32/64GB
  • 93-1000310    UTVIDET MINNE 32 GB (KRETSKORT+SD+KODE)
  • 93-1000309    UTVIDET MINNE 64 GB (KRETSKORT+SD+KODE)

Hardware and Software Version Compatibility Table

 15" HOVEDPROSESSORKRETSKORT Kompatibel programvareversjon Maskinvare PN-nummer TP-nummer
NGC maincon-kretskort med Q7_4GB eMMC-modul. 100.16.000.1011 og høyere (se merknad*) 32-4250A, 32-4250B, 32-4251B, 32-4252F, 32-4253F N/A
NGC maincon-kretskort med Q7_8GB eMMC-modul. 100.17.000.1018 og høyere 32-4250C, 32-4250D, 32-4251C, 32-4252A, 32-4253A 20433
NGC maincon-kretskort med Q7_16GB eMMC-modul. 100.17.000.2034 og høyere 32-4252B, 32-4253B 20566
NGC maincon-kretskort med IWAVE Q7_16GB eMMC-modul. 100.20.000.1200 og høyere  32-4256, 32-4257 N/A
NGC Maincon-kretskort med C7 (1GB, 32GB, og 64GB) 100.22.000.1010 og høyere 32-4290, 32-4291 56810
NGC Maincon-kretskort med Xilinx Q7 
100.23.000.1000 og høyere 32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268 N/A
NGC Maincon-kretskort  med Xilinx Q7  100.24.000.1000 og høyere  32-4266A, 32-4268A N/A

 Merk: Ikke oppgrader til gjeldende programvare fra programvareversjon 100.16.000.1020 eller lavere. Du må oppgradere til 100.16.000.1021 , og deretter kan du oppgradere til gjeldende programvareversjon.

Hardware and Software Version Compatibility Table

19" HOVEDPROSESSORKRETSKORT Kompatibel programvareversjon Maskinvare PN-nummer TP-nummer
NGC Maincon-kretskort med iMX8 Q7  100.25.001.1000 og høyere 32-4272, 32-4273 N/A

Main Control PCB Replacement

1

Trykk på [POWER OFF]. Still inn hovedstrømbryteren til[OFF]-posisjon. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med sikkerhetsmekanisme.

Fare: Etter at maskinen er slått av, vent minst 5 minutter før du arbeider i kontrollkabinettet, for å la strøm lades ut. Vent til LED-lampen for spenningsindikatoren på vektorstyringen har startet helt opp.

Advarsel: Når du tar på et kretskort, må du ta på en stropp for elektrostatisk utladning (ESD).

2

 Merk: Hovedkontroll-kretskortet forlater fabrikken uten et batteri, referer til Hovedkontroll-kretskort – (mynttype) – NGC – Batteriutskifting/installasjon-prosedyre for hvilken type batteri som skal installeres og hvordan du gjør dette riktig.

Koble alle kablene fra hovedkontroll-kretskortet.

 Merk: Sett en identifikasjonsetikett på hver kabel som er festet til PCB. Dette gjør installeringen enklere.

Fjern det brukte hovedkontroll-kretskortet.

Installer det nye hovedkontroll-kretskortet. 

MERK: Hvis kretskortet du skifter ut har en plastkapsling, referer til avsnittet Hovedkontroll, kretskort med innkapsling nedenfor.

Koble til kablene. Bruk identifikasjonsetikettene dine til å utføre tilkoblingen.

Main Control Non Enclosed to Main Control Enclosed PCB Replacement

Bruk følgende prosedyre nedenfor for å skifte ut et ikke-innkapslet hovedkontroll-kretskort til et innkapslet hovedkontroll-kretskort.

1

Når trinnene fra forrige avsnitt for å fjerne det ikke-innkapslede hovedkontrollkortet er fullført, fortsetter du med følgende trinn for å installere hovedkontrollens innkapslede kretskort.

Fjern avstandsskivene fra hann-til-hann-enden fra chassiset på kontrollkabinettet, der det ikke-innkapslede hovedkontrollkortet tidligere ble montert.

Installer de fire 6-32 hann-til-hun-avstandsskivene som brukes til å montere det innkapslede hovedkontrollkortet. 

Installer de tre gjengede stengene til følgende avstandsskiver vist [1].

Merknad: [2] Vil være den eneste avstandsskiven uten en gjenget stang. 

2

VIKTIG: Sørg for at alle kabler er merket slik at de kan plugges inn i det nye kretskortet.

Monter det nye innkapslede kretskortet for hovedkontroll ved å justere det på de gjengede stengene [1]. 

Når det er justert, fest den midtre Philip's panhodeskruen (PPHS) [2] for å feste kretskortet i posisjon.

3

Fest de 4 avstandsstykkene [1] til de gjengede stengene som justerte kretskortet.

Før jordingskabelen og fest den til kontrollkabinettets chassis [2].

MERK: Bildet viser ett mulig sted å montere jordingskabelen til chassiset. Kabelen kan monteres på en hvilken som helst tilgjengelig plassering på chassiset.

Når montert, sørg for at alle kablene er plugget inn i kretskortet i henhold til etikettene brukt i forrige trinn.

Følg Utskifting av BTD for å fortsette med montering av kretskort for Deteksjon av ødelagt verktøy-installasjon hvis aktuelt for maskinen.

Load Software

Merknad: Denne prosedyren kan kun utføres av en sertifisert Haas-tekniker. 

Du må gjøre en "ren" programvare-installasjon når du skifter ut hovedkontroll-kretskortet. Referer til Programvareoppdatering – (Alternativ 5) Ren installasjon – NGC.

Memory Upgrade Activation

Minneoppgraderingssettene på 32GB eller 64GB trenger en aktiveringskode for å aktivere minnet på kontrollen.  Referer til NGC-konfigurasjon 24.1120 og senere.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.