MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Main Control PCB - Replacement - NGC - AD0316

Service Home Instructieprocedure Hoofdbesturing PCB - Vervanging - NGC - AD0316

Hoofdbesturing PCB - Vervanging - NGC - AD0316

- Spring naar sectie - Back to Top

7.1 Hoofdprocessor PCB - Vervanging

Recently Updated Last updated: 11/29/2024

Hoofdprocessor PCB - Vervanging - NGC


AD0316

Introduction

Deze procedure laat u zien hoe u de hoofdbesturings PCB op een machine vervangt door de Volgende generatie besturing.

Download de onderstaande Main Processor PCB Inspection Report Checklist (checklist voor het inspectierapport hoofdprocessorprintplaat) en vul deze in voor u onderdelen vervangt. Deze is te vinden in Hoofdprocessorprintplaat - Handleiding voor het oplossen van problemen.

Hoofdbesturing PCB Vervangingskits:

  • 93-32-4250B    NGC HOOFD-PCB, (1GB) VERVANGING
  • 93-32-4251B    NGC HOOFD-PCB, (32 OF 64GB) VERVANGING
  • 93-2796    NGC HOOFD-PCB, (1GB) VERVANGING
  • 93-2799    NGC HOOFD-PCB, (32 OF 64GB) VERVANGING
  • 93-3427     MAIN PROC NGC W/C7 1GB REPLACEMENT
  • 93-4071   ENCL XILINX MAIN 1GB SVC KIT
  • 93-4072    ENCL XILINX MAIN 32/64GB SVC KIT
  • 93-4466     MAIN IMX8 SVC KIT 32/64GB
  • 93-1000310    UITGEBREID GEHEUGEN 32 GB (PCB + SD + CODE)
  • 93-1000309    UITGEBREID GEHEUGEN 64 GB (PCB + SD + CODE)

Hardware and Software Version Compatibility Table

 15" HOOFDPROCESSOR PCB Compatibele softwareversie Hardware PN # TP
NGC Maincon PCB met Q7_4GB eMMC-module. 100.16.000.1011 en hoger (zie opmerking*) 32-4250A, 32-4250B, 32-4251B, 32-4252F, 32-4253F N.v.t.
NGC Maincon PCB met Q7_8GB eMMC-module. 100.17.000.1018 en hoger 32-4250C, 32-4250D, 32-4251C, 32-4252A, 32-4253A 20433
NGC Maincon PCB met Q7_16GB eMMC-module. 100.17.000.2034 en hoger 32-4252B, 32-4253B 20566
NGC Maincon PCB met IWAVE Q7_16GB eMMC-module. 100.20.000.1200 en hoger  32-4256, 32-4257 N.v.t.
NGC Maincon PCB met C7 (1 GB, 32 GB en 64 GB) 100.22.000.1010 en hoger 32-4290, 32-4291 56810
NGC Maincon PCB met Xilinx Q7 
100.23.000.1000 en hoger 32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268 N.v.t.
NGC Maincon PCB  met Xilinx Q7  100.24.000.1000 en hoger  32-4266A, 32-4268A N.v.t.

 Opmerking: Niet upgraden naar de huidige software van softwareversie 100.16.000.1020 of lager. U moet upgraden naar 100.16.000.1021 eerst u upgraden naar de huidige softwareversie.

Hardware and Software Version Compatibility Table

19" HOOFDPROCESSOR PCB Compatibele softwareversie Hardware PN # TP
NGC Maincon PCB met iMX8 Q7  100.25.001.1000 en hoger 32-4272, 32-4273 N.v.t.

Main Control PCB Replacement

1

Druk op[POWER OFF]. Stel de hoofdstroomonderbreker in op de uit-stand. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.

gevaar: Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.

Waarschuwing: Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.

2

 Opmerking: De hoofdbesturingsprintplaat verlaat de fabriek zonder batterij. Zie de procedure Hoofdbesturingsprintplaat - (knoopcel) - NGC - Batterij vervangen/installeren voor het type batterij dat u moet installeren en hoe u dat op de juiste manier doet.

Koppel alle roterende kabels los van het bedieningselement.

 Opmerking: Plaats een identificatielabel op elke kabel die aan de PCB is bevestigd. Dit maakt de installatie eenvoudiger.

Verwijder de gebruikte hoofdbesturings-PCB.

Installeer een nieuwe Hoofdbesturings-PCB. 

Opmerking: Als de PCB die u vervangt een plastic behuizing heeft, raadpleeg dan de Hoofdbesturing van de bijgevoegde PCB -sectie hieronder.

Sluit de kabels aan. Gebruik uw identificatielabels om de kabels aan te sluiten

Main Control Non Enclosed to Main Control Enclosed PCB Replacement

Gebruik de volgende procedure hieronder om een niet-afgesloten hoofdbesturing PCB te vervangen door een gesloten hoofdbesturing PCB.

1

Zodra de stappen uit de vorige sectie voor het verwijderen van de niet-afgesloten hoofdbesturingskaart zijn voltooid, gaat u verder met de volgende stappen om de Hoofdbesturing afgesloten PCB te installeren.

Verwijder de afstandhouders van het mannelijke-naar-mannelijke uiteinde van het chassis van de schakelkast, waar het niet-afgesloten hoofdbesturingsbord eerder was gemonteerd.

Installeer de vier 6-32 mannelijke tot vrouwelijke afstandhouders die worden gebruikt om de gesloten hoofdbesturingskaart te monteren. 

Installeer de drie draadstangen op de volgende weergegeven afstandhouders [1].

Opmerking: [2] Zal de enige stand-off zijn zonder een draadstang. 

2

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat alle kabels gelabeld zijn zodat ze op de nieuwe PCB kunnen worden aangesloten.

Monteer de nieuwe omsloten PCB hoofdbesturing door deze uit te lijnen op de tapeinden [1]. 

Eenmaal uitgelijnd, draait u de middelste kruiskopschroeven [2] aan om de PCB vast te zetten.

3

Bevestig de 4 afstandhouders [1] aan de tapeinden die de PCB uitlijnen.

Geleid de aardingskabel en bevestig deze aan het chassis van de besturingskast [2].

OPMERKING: de afbeelding toont een mogelijke locatie om de aardingskabel op het chassis te monteren. De kabel kan op elke beschikbare locatie op het chassis gemonteerd worden.

Zorg ervoor dat alle kabels na montage volgens de labels die in de vorige stap zijn gebruikt op de PCB zijn aangesloten.

Volg de BTD-vervanging om door te gaan met het monteren van de printplaat voor detectie van defecte gereedschappen, indien van toepassing op de machine.

Load Software

Opmerking: Dit proces kan alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerde Haas-monteur, 

U moet een "schone" software installeren wanneer u de hoofdbesturings-PCB vervangt. Raadpleeg Software-update - (optie 5) schone installatie - NGC.

Memory Upgrade Activation

De 32 GB of 64 GB geheugenupgradekits hebben een activeringscode nodig om het geheugen op de besturing vrij te geven.  Raadpleeg NGC-configuratie 24.1120 en hoger.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.