MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement - AD0269

Início da Assistência Procedimento como fazer LED de 115 V - Luz de trabalho - LED fino - Montado magneticamente -Substituição - AD0269
Recently Updated Last updated: 11/28/2025

LED de 115 V - Luz de trabalho - LED fino - Montado magneticamente - Substituição


AD0269

Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 2000

LED de 115 V - Luz de trabalho - LED fino - Montado magneticamente -Substituição - AD0269

- Ir para secção - 1. Document Applies to these Parts 2. Tools Required 3. 115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement (2 passos) Back to Top

Document Applies to these Parts

KIT PN: $ $ $93-2378, KIT DE SERVIÇO LÂMPADA LED 20W. Qty: 1

[A] 32-0404 QTY: 1 WORKLIGHT, DIODO EMISSOR DE LUZ DA LÂMPADA DE MONTAGEM SLIM 20W 7X7

[B] 76-2212 QTY: 4 CRIMP TIPO PORCA DE ARAME 22-12NYLON INSUL CLO

[C] 79-5803 QTY: 1 C13 TRABALHO LÂMPADA PODER CBL 1 FT/$ $ $

Tools Required

  • Friso alicate/Wire stripper

115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement

1

Empurre [POWER OFF].

Defina o disjuntor principal para o FORA Posição.

Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

Desconecte o cabo de luz de trabalho [1] do cabo de extensão de energia [3] que sai do gabinete de controle.

 Nota: O cabo de extensão de energia está no canal de cabo em cima da máquina. O caminho do cabo não é o mesmo em todas as máquinas.

Retire a luz de trabalho instalada.

Se o cabo de extensão de energia tiver um conector Molex, faça o mesmo:

  • Retire o conector molex [2] do cabo de extensão de alimentação [3].
  • Ligue o cabo de alimentação [3] ao novo cabo de alimentação da lâmpada de trabalho fêmea C13 [C]. Use as porcas de arame CRIMP [B].

2

Prenda o conjunto da lâmpada LED Um à máquina numa posição que ilumina totalmente a peça de trabalho.

Coloque o cabo C14 macho [2] da luz de trabalho LED 20W através do furo na parte superior do compartimento [1].

 Nota: Em algumas máquinas, o orifício no compartimento e no ilhó [1] é muito pequeno para o conector masculino C14. Faça os furos maiores.

Instale o cabo masculino C14 [2] no mesmo canal de cabo que o cabo de luz de trabalho removido.

Conecte a extremidade masculina do cabo de luz de trabalho C14 [2] ao cabo de alimentação da lâmpada de trabalho fêmea C13 C .

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.