My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement - AD0269

Service Home How-To-Verfahren 115V LED – Arbeitsraumbeleuchtung – mit Magnethalterung – Ersatz – AD0269
Recently Updated Last updated: 11/28/2025

115V LED – Arbeitsraumbeleuchtung – mit Magnethalterung – Ersatz


AD0269

Gilt für Maschinen ab: Januar, 2000

115V LED – Arbeitsraumbeleuchtung – mit Magnethalterung – Ersatz – AD0269

- Zum Abschnitt springen - 1. Document Applies to these Parts 2. Tools Required 3. 115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement (2 Schritte) Back to Top

Document Applies to these Parts

BAUSATZ PN: 93-2378, WARTUNGSBAUSATZ 20 W-LED-LEUCHTE. QTY: 1

[A] 32-0404 QTY: 1 ARBEITSRAUMBELEUCHTUNG, BAUGRUPPE FÜR FLACHES LED, 20W 7X7

[B] 76-2212 QTY: 4 QUETSCHKABELVERBINDER 22-12NYLON INSUL CLO

[C] 79-5803 QTY: 1 C13 NETZKABEL DER ARBEITSFELDLEUCHTE 1 FT

Tools Required

  • Bördelzange/Abilosierzange

115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement

1

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.

Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

Trennen Sie das Kabel der Arbeitsraumbeleuchtung [1] vom Verlängerungskabel [3], das aus dem Schaltschrank kommt.

 Hinweis: Das Verlängerungskabel befindet sich im Kabelkanal oben auf der Maschine. Der Weg des Kabels ist nicht auf allen Maschinen identisch.

Entfernen Sie die installierte Arbeitsraumbeleuchtung.

Wenn das Verlängerungskabel über einen Molex-Steckverbinder verfügt, gehen Sie wie folgt vor:

  • Entfernen Sie den Molex-Steckverbinder [2] vom Verlängerungskabel [3].
  • Schließen Sie das Verlängerungskabel [3] an den Buchsenstecker des C13-NETZKABELS FÜR DIE ARBEITSFELDLEUCHTE an [C]. Verwenden Sie die QUETSCHKABELVERBINDUNGEN [B].

2

Befestigen Sie die LED-BAUGRUPPE [A] an der Maschine. Wählen Sie eine Position, von der aus das Werkstück vollständig beleuchtet wird.

Führen Sie das C14-Kabel [2] von der 20W-LED-Arbeitsfeldleuchte durch das Loch in der Oberseite des Gehäuses [1].

 Hinweis: Bei einigen Maschinen ist die Öffnung im Gehäuse und in der Tülle [1] zu klein für den C14-Anschluss. Vergrößern Sie die Öffnungen.

Montieren Sie das C14-Kabel [2] in demselben Kabelkanal wie das entfernte Kabel der Arbeitsleuchte.

Schließen Sie das Ende des C14 Kabel der Arbeitsfeldleuchte [2] an das C13-NETZKABEL DER ARBEITSFELDLEUCHTE AN [C] .

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.