My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement - AD0269

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet 115V LED – Työvalo – Magneetilla kiinnitettävä - Vaihtaminen – AD0269
Recently Updated Last updated: 11/28/2025

115V LED – Työvalo – Magneetilla kiinnitettävä - Vaihtaminen


AD0269

Applies to machines built from: January, 2000

115V LED – Työvalo – Magneetilla kiinnitettävä - Vaihtaminen – AD0269

- Siirry osioon - 1. Document Applies to these Parts 2. Tools Required 3. 115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement (2 vaihetta) Back to Top

Document Applies to these Parts

SARJAN TUOTENRO: 93-2378, HUOLTOSARJAN LAMPUN LED 20 W. LKM: 1

[A] 32-0404 LKM: 1 TYÖVALO, LED-VALOKOKOONPANO PIENI 20 W 7X7

[B] 76-2212 LKM: 4 PURISTUSTYYPPINEN LANKAMUTTERI 22-12 NAILONERISTYSK

[C] 79-5803 LKM: 1 C13 TYÖLAMPUN VIRTAJOHTO 1 JALKA

Tools Required

  • Puristuspihdit/lankaraappa

115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement

1

Paina [POWER OFF].

Aseta pääpiirikatkaisija asentoon  OFF .

Lukitse pääpiirikatkaisija. Käytä hyväksyttyä lukitusta hyväksytyllä turvamerkinnällä.

Irrota työvalon kaapeli [1] jatkojohdosta [3], joka tulee ulos ohjauskaapista.

 Huomautus: Jatkojohto on koneen päällä olevassa kaapelikanavassa. Johto ei kulje kaikissa koneissa samaa reittiä.

Poista asennettu työvalo.

Jos jatkojohdossa on Molex-liitin, toimi seuraavasti:

  • Irrota Molex-liitin [2] jatkojohdosta [3].
  • Kytke jatkojohto [3] uuteen naaraspuoliseen C13 TYÖVALON VIRTAJOHTOON [C]. Käytä PURISTUSLANKAMUTTEREITA [B].

2

Kiinnitä LED-VALOKOKOONPANO [A]  koneeseen asentoon, jossa se valaisee työkappaleen kokonaan.

Aseta C14-uroskaapeli [2] 20 W:n LED-työvalosta kotelon yläosassa olevan reiän [1] läpi.

 Huomautus: Joissakin koneissa kotelon ja läpivientieristeen reiät [1] ovat liian pieniä C14-urosliittimelle. Suurenna reikiä.

Asenna C14-uroskaapeli [2] samaan kaapelikanavaan kuin irrotettu työvalon kaapeli.

Kytke työvalon C14-kaapelin urospää [2] naaraspuoliseen C13 TYÖVALON VIRTAJOHTOON C .

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.