Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement - AD0269

Servisna domača stran Kako poteka postopek 115V LED - Delovna luč - Magnetno nameščena - Zamenjava - AD0269
Recently Updated Last updated: 11/28/2025

115V LED - Delovna luč - Magnetno nameščena - Zamenjava


AD0269

Velja za stroje, izdelane iz: Januar 2000

115V LED - Delovna luč - Magnetno nameščena - Zamenjava - AD0269

- Skok na razdelek - 1. Document Applies to these Parts 2. Tools Required 3. 115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement (2 koraki) Back to Top

Document Applies to these Parts

KIT PN: 93-2378, SERVISNI PRIBOR LUČ LED 20 W. KOL.: = – 1

[A] 32-0404 KOLIČINA: 1 DELOVNA SVETLOBA, SKLOP LED LUČI TANKE 20 W 7X7

[B] 76-2212 KOLIČINA: 4 SPOJKA VRSTA ŽICE MATICA 22-12NYLON INSUL CLO

[C] 79-5803 KOLIČINA: 1 C13 DELOVNA LUČ MOČ CBL 1 FT /

Tools Required

  • Zobate klešče / Klešče za žico

115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement

1

Pritisnite [POWER OFF].

Glavno stikalo nastavite na položaj IZKLJUČENO .

Zaklenite glavno stikalo. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.

Kabel delovne luči [1] odklopite iz podaljševalnega kabla za napajanje [3], ki prihaja iz nadzorne omare.

 Opomba: Podaljševalni kabel za napajanje je v kanalu na vrhu naprave. Pot kabla ni enaka na vseh strojih.

Odstranite nameščeno delovno luč.

Če ima podaljšek napajalnega kabla konektor Molex, naredite naslednje:

  • Odstranite Molex konektor [2] iz podaljševalnega kabla za napajanje [3].
  • Priključite napajalni kabel [3] na nov ženski kabel C13 za DELOVNO LUČ [C]. Uporabite ŽIČNI MATICI, KI JU STISNETE [B].

2

Pritrdite SKLOP LED SVETILKE [A] na stroj v položaju, ki popolnoma osvetli obdelovanec.

Dajte moški kabel C14 [2] z 20 W delovne luči LED skozi luknjo na vrhu ohišja [1].

 Opomba: Na nekaterih strojih sta luknja v ohišju in zakovica [1] premajhna za moški priključek C14. Naredite večje luknje.

Namestite moški kabel C14 [2] v isti kabelski kanal kot odstranjeni kabel delovne luči.

Priključite moški konec kabla delovne luči C14 [2] na ženski napajalni kabel C13 DELOVNE LUČI [C] .

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.