115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement - AD0269

서비스 홈 방법 절차 115V LED - 작업등 - 매그네틱 장착 - 교체 - AD0269
Recently Updated Last updated: 11/28/2025

115V LED - 작업등 - 매그네틱 장착 - 교체


AD0269

다음 이후에 제작된 기계에 적용: 2000년 1월

115V LED - 작업등 - 매그네틱 장착 - 교체 - AD0269

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Document Applies to these Parts 2. Tools Required 3. 115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement (2 단계) Back to Top

Document Applies to these Parts

키트 PN: 93-2378, 서비스 키트 램프 LED 20W. 수량: 1

[A] 32-0404 수량: 1개의 작업등, LED 램프 어셈블리 슬림 20W 7X7

[B] 76-2212 수량: 4개의 크림프 타입 와이어 너트 22-12나일론 절연 클로

[C] 79-5803 수량: 1개의 C13 작업 램프 전원 CBL 1 FT

Tools Required

  • 크림프 플라이어/와이어 스트리퍼

115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement

1

를 [POWER OFF]누릅니다.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

제어 캐비닛에서 나오는 전원 연장 케이블 [3]에서 작업등 케이블 [1]을 분리합니다.

 참고: 전원 연장 케이블은 기계 상단의 케이블 채널에 있습니다. 케이블 경로는 모든 기계에서 동일하지 않습니다.

설치된 작업등을 제거합니다.

전원 연장 케이블에 몰렉스 커넥터가 있는 경우 다음을 수행합니다.

  • 전원 연장 케이블 [3]에서 몰렉스 커넥터 [2]를 분리합니다.
  • 전원 연장 케이블 [3]을 새로운 암 C13 작업등 전원 케이블 [C]에 연결합니다. 크림프 와이어 너트 [B]를 사용합니다.

2

LED 램프 어셈블리 [A]를 공작물을 완전히 비추는 위치에서 기계에 부착합니다.

엔클로저 [1] 상단의 구멍을 통해 20W LED 작업등의 수 C14 케이블 [2]을 끼웁니다.

 참고: 일부 기계에서는 엔클로저와 그로밋 [1]의 구멍이 수 C14 커넥터에 비해 너무 작습니다. 구멍을 크게 만드십시오.

수 C14 케이블 [2]를 분리한 작업등 케이블과 동일한 케이블 채널에 설치합니다.

작업등 C14 케이블 [2]의 수 말단을 암 C13 작업등 램프 전원 케이블 [C]에 연결합니다.