MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement - AD0269

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso LED 115 V - Illuminazione – Montato su magnete - Sostituzione - AD0269
Recently Updated Last updated: 11/28/2025

LED 115 V - Illuminazione – Montato su magnete - Sostituzione


AD0269

Si applica alle macchine create da: Gennaio 2000

LED 115 V - Illuminazione – Montato su magnete - Sostituzione - AD0269

- Vai alla sezione - 1. Document Applies to these Parts 2. Tools Required 3. 115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement (2 passi) Back to Top

Document Applies to these Parts

KIT PN: 93-2378 USD, SERVICE KIT LAMP LED 20W. Qty: 1

[A] 32-0404 QTY: 1 WORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY SLIM 20W 7X7

[B] 76-2212 QTY: 4 CRIMP TIPO WIRE NUT 22-12NYLON INSUL CLO

[C] 79-5803 QTY: 1 C13 WORK LAMP POWER CBL 1 FT /

Tools Required

  • Crimp Plier/Wire Stripper

115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore principale sul via posizione.

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

Scollegare il cavo della luce di lavoro [1] dal cavo di estensione dell'alimentazione [3] che esce dall'armadio di controllo.

 nota: Il cavo di estensione dell'alimentazione si trova nel canale del cavo sulla parte superiore della macchina. Il percorso del cavo non è lo stesso su tutte le macchine.

Rimuovere la luce di lavoro installata.

Se il cavo di estensione dell'alimentazione ha un connettore Molex, procedere come segue:

  • Rimuovere il connettore Molex [2] dal cavo di alimentazione [3].
  • Collegare il cavo di estensione dell'alimentazione [3] alla nuova femmina C13 WORK LAMP POWER CABLE [C]. Utilizzare i FILE CINO [B].

2

Collegare il LED LAMP ASSEMBLY [A] alla macchina in una posizione che illumina completamente il pezzo in lavorazione.

Mettere il cavo maschio C14 [2] dalla luce di lavoro LED 20W attraverso il foro nella parte superiore dello chassis [1].

 nota: Su alcune macchine, il foro nel recinto e grommet [1] è troppo piccolo per il connettore maschio C14. Rendere i fori più grandi.

Installare il cavo C14 maschile [2] nello stesso canale del cavo del cavo della luce di lavoro rimosso.

Collegare l'estremità maschile del cavo C14 della luce di lavoro [2] alla femmina C13 WORK LAMP POWER CABLE [C] .

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.