115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement - AD0269

サービス ホーム 手順 115V LED - 作業灯 - 磁気取付け - 交換用 - AD0269
Recently Updated Last updated: 11/28/2025

*115V LED - 作業灯 - 磁気取付け - 交換用


AD0269

以下から構築された機械に適用されます。2000年1月

115V LED - 作業灯 - 磁気取付け - 交換用 - AD0269

- セクションに移動 - 1. Document Applies to these Parts 2. Tools Required 3. 115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement (2 ステップ) Back to Top

Document Applies to these Parts

キットPN: 93-2378、サービスキットランプLED 20W。数量:1

[A] 32-0404数量:1作業灯、LEDランプアセンブリスリム20W 7X7

[B] 76-2212数量:4圧着型ワイヤナット22-12ナイロンINSUL CLO

[C] 79-5803数量:1 C13作業灯電源ケーブル 1 FT

Tools Required

  • 圧着プライヤー/ワイヤーストリッパ

115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement

1

[POWER OFF]を押します。

メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

作業灯ケーブル[1]を、制御キャビネットから出ている電源延長ケーブル[3]から外します。

 注意: 電源延長ケーブルは、機械上部のケーブルチャネルにあります。ケーブルの経路は、どの機械でも同じではありません。

取り付けられている作業灯を取り外します。

電源延長ケーブルにMolexコネクタがある場合は、次のようにします。

  • Molexコネクタ[2]を電源延長ケーブル[3]から取り外します。
  • 電源延長ケーブル[3]を新しいメスのC13作業灯電源ケーブル[C]に接続します 。圧着ワイヤナット[B]を使用します。

2

LEDランプアセンブリ [A] を機械に、ワークピースがしっかり照らされる位置に取り付けます。

20W LED作業灯からのオスのC14ケーブル[2]をエンクロージャー[1]の上部の穴に通します。

 注意: 一部の機械では、エンクロージャーとグロメット[1]の穴が、オスのC14コネクタを通すには小さすぎます。穴を大きくします。

取り外した作業灯ケーブルと同じケーブルチャネルにオスC14ケーブル[2]を取り付けます。

作業灯C14ケーブルのオス側の端[2]をメスのC13作業灯電源ケーブル [C] に接続します。