My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement - AD0269

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire 115 V LED - Lampă de lucru - Montare magnetică - Înlocuire -AD0269
Recently Updated Last updated: 11/28/2025

115 V LEDC - Lampă de lucru - Montare magnetică - Înlocuire


AD0269

Se aplică maşinilor construite din: Ianuarie 2000

115 V LED - Lampă de lucru - Montare magnetică - Înlocuire -AD0269

- Salt la secțiune - 1. Document Applies to these Parts 2. Tools Required 3. 115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement (2 pași) Back to Top

Document Applies to these Parts

KIT PN: 93-2378, LED DE 20W PENTRU LAMPA KITULUI DE SERVICE. CANT: 1

[A] 32-0404 CANT.: 1 LAMPĂ DE LUCRU, ANSAMBLU LAMPĂ CU LED-URI, SUBŢIRE 20W 7X7

[B] 76-2212 CANT.: 4 CONECTOR FIRE PRIN RĂSUCIRE CU ÎNCHIDERE IZOLATĂ NAILON 22-12

[C] 79-5803 CANT.: 1 CABLU ALIMENTARE 1 FT PENTRU LAMPA DE LUCRU C13

Tools Required

  • Clește de sertizare/Clește pentru dezizolat cabluri

115V LED - Work Light - Magnetic-Mounted - Replacement

1

Apăsați [POWER OFF].

Setaţi întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT .

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

Deconectați cablul lămpii de lucru [1] de la cablul prelungitor de alimentare [3] care iese din compatimentul de comandă.

 Notă: Cablul prelungitor de alimentare este în canalul pentru cablu din partea de sus a maşinii. Traseul cablului nu este acelaşi pe toate maşinile.

Îndepărtaţi lampa de lucru instalată.

Dacă cablul prelungitor de alimentare are un conector Molex, procedaţi astfel:

  • Scoateţi conectorul Molex [2] de pe cablul prelungitor de alimentare [3].
  • Conectaţi cablul prelungitor de alimentare [3] la noul CABLU DE ALIMENTARE AL LĂMPII DE LUCRU C13 cu conector feminin [C]. Utilizați CONECTORII PENTRU FIRE PRIN RĂSUCIRE DE SERTIZARE [B].

2

Ataşaţi ANSAMBLUL LĂMPII CU LED [A] la maşină într-o poziţie care iluminează complet piesa de prelucrat.

Așezați cablul C14 masculin [2] de la lampa de lucru cu LED de 20 W prin orificiul din partea superioară a incintei [1].

 Notă: La unele maşini, orificiul din incintă şi garnitura de metal [1] sunt prea mici pentru conectorul C14 masculin. Măriți orificiile.

Instalați cablul C14 masculin [2] în același canal de cablu ca cel al cablului lămpii de lucru care a fost scos.

Conectaţi capătul masculin al cablului lămpii de lucru C14 [2] la capătul feminin al CABLULUI DE ALIMENTARE AL LĂMPII DE LUCRU C13 [C] .

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.