MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-2/40 Drill Center

  1. Vertikální frézy
  2. Vysokorychlostní vrtací centra
  3. Vrtací centrum DC-2/40

Vrtací centrum DC-2/40

Cena od: US$89,995 JEN CNY
US$69,995
Vysokorychlostní vrtací centrum s pojezdy o rozměrech 1 000 x 500 x 500 mm, kužel 40

  • Delší pojezd a větší stůl pro větší obrobky a nastavení s vysokou hustotou 
  • 40 kuželové vřeteno s otačkami 10 000 ot./min. (k dispozici je 12 000 ot./min. nebo 15 000 ot./min.)
  • Vysokorychlostní měnič nástrojů typu revolverové hlavy, 20 nástrojů
  • Automatické okno pro snadnou automatizaci
  • Zadní odvod třísek s předním proplachováním třísek

DC-2/40 je větší verze našeho tradičního stroje pro vrtání/závitování, stroj, který nabízí větší pojezd X a Y a větší stůl pro větší obrobky, více svěráků nebo nastavení s vysokou hustotou. Tento stroj je vybaven vřetenem s kuželem 40 a s otáčkami 10 000 ot./min. a vysokorychlostním měničem nástrojů typu revolverové hlavy, který minimalizuje dobu obrábění a zkracuje doby cyklů. Pro další urychlení výroby si můžete vybrat volitelné vřeteno s otáčkami 12 000 ot./min. nebo 15 000 ot./min.

Zadní odvod třísek DC-2/40 umožňuje umístit stroje vedle sebe, čímž se maximálně využívá podlahová plocha. Kromě toho má snadný boční přístup pro automatické systémy. Jednodílná, mimořádně široká základna stroje poskytuje stabilní podporu pro těžší obrobky a upínače a široký trojúhelníkový sloupek zvyšuje celkovou tuhost.

See Available Stock

Aktuální dodací doba

3 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtry

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 10k RPM
  • 20 Kapacita nástroje

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU

Lze objednat, odhadované dodání ve 2. čtvrtletí 2025.

VYSOKORYCHLOSTNÍ VRTACÍ CENTRA HAAS

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

  1. USA - ENGLISH
  2. DEUTSCH
  3. ESPAÑOL
  4. FRANÇAIS
  5. ITALIANO
  6. POLSKI
  7. PORTUGUÊS
  8. NEDERLANDS
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Specifikace
  • Tabulka kompatibility otočných mechanismů

Loading
×

ZÍSKEJTE OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU HNED TEĎ.

Níže prosím zadejte své informace, abychom vám mohli poslat vaši cenovou nabídku. Pokud chcete v budoucnosti mít možnost tento krok přeskočit, jednoduše zadejte své heslo níže a vytvořte si účet MyHaas zdarma.

Již máte svůj účet? Přihlásit se

< Návrat

Contact Information

+ Přidat adresu

Zadejte heslo a vytvořte si účet MyHaas! (volitelné)

Chcete sdílet svou nabídku? (volitelné)


+ Jiné

Informace o řadě

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Rychlost | Přesnost | Všestrannost 

Vrtací centra Haas řady DC, která spojují vysokorychlostní schopnosti a prostorově úsporné půdorysy pro vytvoření univerzálních vertikálních obráběcích center vhodných pro výrobu vysoce přesných 2D a 3D obrobků pro oblasti komunikace, letectví, lékařství a automobilového průmyslu. Můžete nasadit jeden stroj pro rychloobrátkovou výrobu vysoce kombinovaných obrobků nebo nasaďte více strojů vedle sebe pro velkoobjemovou výrobu.

30 / 40

KUŽEL

3/4/5

OSA

10 000–20 000

RPM

20 - 21

NÁSTROJOVÁ KAPACITA

TRADIČNÍ FORMÁT, OSVĚDČENÁ HODNOTA HAAS

✓  Vysokorychlostní měnič nástrojů typu revolverové hlavy


✓  Zadní odvod třísek a proplachování třísek chladicí kapalinou


✓  Připraveno pro automatizaci – kobot 

 

✓  Uživatelsky přívětivé řízení Haas

 

✓  Vysoce výkonná vřetena

 

✓  Snadná integrace se 4 a 5 osami

 

ZOBRAZIT PODROBNOSTI
  1. DC Series
  2. DC-1 and DC-2
  3. DC-3 and DC-4

CENTRA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ VRTÁNÍ – KUŽEL 30

Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Vysokorychlostní vrtací centrum s pojezdy o rozměrech 600 x 450 x 330 mm, kužel 30

Již od US$65,995 JEN CNY
US$50,995
Více informací Sestavení a cena
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

Vysokorychlostní vrtací centrum s pojezdy o rozměrech 1 000 x 500 x 330 mm, kužel 30

Již od US$85,995 JEN CNY
US$65,995
Více informací Sestavení a cena

CENTRA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ VRTÁNÍ – KUŽEL 40

Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

Vysokorychlostní vrtací centrum s pojezdy o rozměrech 600 x 450 x 300 mm, kužel 40

Již od US$69,995 JEN CNY
US$54,995
Více informací Sestavení a cena
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

Vysokorychlostní vrtací centrum s pojezdy o rozměrech 1 000 x 500 x 500 mm, kužel 40

Již od US$89,995 JEN CNY
US$69,995
Více informací Sestavení a cena

CENTRA PRO VRTÁNÍ DLOUHÝCH OBROBKŮ – KUŽEL 40

Haas DC-3/40

DC-3/40 Drill Center

Vysokorychlostní vrtací centrum s pojezdy o rozměrech 2 000 x 500 x 300 mm, kužel 40

Již od US$109,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Haas DC-4/40

DC-4/40 Drill Center

Vysokorychlostní vrtací centrum s pojezdy o rozměrech 2 500 x 500 x 300 mm, kužel 40

Již od US$149,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

MĚNIČ NÁSTROJŮ V REVOLVEROVÉ HLAVĚ

Ultrarychlé měniče nástrojů typu revolverové hlavy na strojích řady DC nabízí čas výměny nástroje za nástroj až 1,25 sekundy a čas z řezu do řezu až 2,25 sekundy, aby se minimalizovaly doby obrábění a zkracovaly doby cyklů. Měnič nástrojů s kužel 30 má 21 nástrojů a měnič nástrojů kužel 40 má 20 nástrojů. Oba mají výkonný servopohonný systém pro rychlost a spolehlivost.

 

VYSOCE VÝKONNÁ VŘETENA

Všechny stroje řady DC jsou vybaveny vysoce výkonným vřeteno plným maziva, které je poháněno spolehlivým systémem přímého pohonu Haas. Pro zajištění tepelné stability je kazeta vřetene chlazena kapalinou. Systém přímého pohonu „inline“ Haas zajišťuje vysoké rychlosti zrychlení/zpomalení, aby se minimalizovala délka obrábění. Rovněž umožňuje pevné závitování pro zkrácení doby cyklu.

30 KUŽEL 10 000 ot./min. | 15 000 ot./min. | 20 000 ot./min.
40 KUŽEL 12 000 ot./min. | 15 000 ot./min.

OVLÁDÁNÍ HAAS

Stroje Haas řady DC jsou vybaveny stejným výkonným, snadno použitelným ovládacím prvkem Haas, který je vybaven každý stroj, který vyrábíme. Ovládání Haas – hardware a software – se navrhuje přímo ve společnosti Haas a je optimalizováno specificky pro nástroje používané ve strojích Haas. Dodává se standardně s každým strojem, který prodáváme, a je stejné v celé řadě výrobků. Ovládání Haas je rychlé, inteligentní a výkonné, s jednoduchým uživatelským rozhraním a konzistentní, intuitivní navigací, která usnadňuje učení a používání. S více než 300 000 ovládacími prvky Haas, které se používají po celém světě, je to jednoznačně průmyslový standard.

Standardní prvky a funkce:

■ Rozhraní dotykové obrazovky
■ Speciální klávesnice
■
Funkce na jedno tlačítko
■ Multifunkční ovládací kolečko
■ barevný LCD displej
■ Ethernetové rozhraní
■ Port USB
■ Přehrávač médií M130

■ Pokročilá správa nástrojů
■ Programová paměť 1 GB
■ Detekce výpadku napájení
■ Mobilní monitorování HaasConnect
■ WiFi připojení
■ Bezpečné spuštění
■ Ochrana proti přepětí
■ Bezdrátový přenos souborů HaasDrop

PROPLACHOVÁNÍ CHLADICÍ KAPALINOU & ZADNÍ VÝSTUP TŘÍSEK

Pečlivě nakloněné kryty vedení a úhlové vnitřní plechové nálevky vedou třísky do bočních žlábků a výkonné přední mycí trysky je proplachují do zadní části stroje.

Zadní odvod třísek umožňují umístit stroje vedle sebe, čímž se maximálně využívá podlahová plocha. Kromě toho mají snadný boční přístup pro automatické systémy.

PŘIPRAVENO PRO AUTOMATIZACI

Posuňte produktivitu vašeho stroje řady DC na novou úroveň přidáním některého z našich plně integrovaných automatizačních systémů – například systému kobot Haas HC10. Tyto systémy se připojují přímo ke stroji a fungují bez problémů z ovládání Haas pro rychlé a snadné obrábění bez obsluhy. 

ZOBRAZIT KOBOTA

JEDNODUCHÁ INTEGRACE ROTAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

Rotační zařízení Haas jsou průmyslovým standardem již více než 40 let; všechna rotační zařízení Haas umožňují bezproblémovou integraci se stroji Haas. Jednoduše přidejte k vašemu stroji řady DC volitelné pohony čtvrté a páté osy a získejte tak snadné připojení k jednoosým a dvouosým rotačním zařízením Haas. 

HA5CS
Velikost kleštiny 5C
Max. rychlost 725 °/s
Max. kroutící moment 20 ft-lb

ZOBRAZIT DĚLIČKY

HRT160SS
Velikost talíře 160 mm
Max. rychlost 500 °/s
Max. kroutící moment 110 ft-lb

ZOBRAZIT OTOČNÉ STOLY

TRT160
Velikost talíře 160 mm
Max. rychlost 104 °/s
Max. kroutící moment 112 ft-lb

ZOBRAZIT 5OSÁ ROTAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno s kuželem 40, otáčky 10 000 ot./min., řada DC

Měniče nástrojů

  • Měnič nástrojů typu revolverové hlavy na 20 nástrojů

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Ofukovací tryska okna
  • Příprava pro vnitřní chlazení
  • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • Bezp sp
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Výhodná sada
  • Nabíjecí stojan telefonu

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
Videa

TRADIČNÍ FORMÁT, OSVĚDČENÁ HODNOTA HAAS

✓  Vysokorychlostní měnič nástrojů typu revolverové hlavy


✓  Zadní odvod třísek a proplachování třísek chladicí kapalinou


✓  Připraveno pro automatizaci – kobot nebo APL


✓  Uživatelsky přívětivé řízení Haas

 

✓  Vysoce výkonná vřetena

 

✓  Snadná integrace se 4 a 5 osami

ZOBRAZIT PODROBNOSTI
STÁHNOUT BROŽURU
Bezdrátový intuitivní systém sondování Haas
Se systémem bezdrátového intuitivního sondování Haas (Wireless Intuitive Probing System – WIPS) můžete nastavit nástroj a ofsety obrobku za zlomek času. Již není potřeba vyznačovat hrany nebo podkládat nástroj proužky papíru.
Podívejte se na obrázky a videa o vaší Haas
Při použití příkazu M130 můžete zobrazovat přehledy nastavení, seznamy nástrojů, pracovní pokyny a dokonce i videa – to vše přímo v programu. Už není potřeba zadávat pracovní pokyny do přístroje nebo psát rukou vzkazy operátorovi, jak naložit nebo zkontrolovat díl – vložte všechno do programu NC!
Zjednodušení obrábění 3+2 a obrábění na 5 osách
Pomocí funkce DWO/TCPC (dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje) můžete předem vytvořit program CAM a následně umístit upínání obrobku a díl na stole kamkoli, aniž byste museli přenastavovat program.
SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MENŠÍ VERZE

Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Vysokorychlostní vrtací centrum s pojezdy o rozměrech 600 x 450 x 330 mm, kužel 30

  • 30 Kužel
  • 3 Osa
  • 10k RPM
  • 21 Kapacita nástroje
Již od US$65,995 JEN CNY
US$50,995
Více informací Sestavení a cena

JINÝ PŘÍSTUP

Haas DT-2

DT-2

Centrum pro vrtání//závitování CNC s pojezdy o rozměrech 711 × 406 × 394 mm

  • 30 Kužel
  • 3 Osa
  • 10k RPM
  • 20+1 Kapacita nástroje
Již od US$66,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

KOMPAKTNÍ KUŽEL 40

Super mini frézka Haas

Super Mini Mill

Super rychlá mini vertikální fréza s pojezdy o rozměrech 406 × 356 × 381 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 10k RPM
  • 10 Kapacita nástroje
Již od US$52,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 39.40 in 1000 mm
Osa Y 19.70 in 500 mm
Osa Z 19.70 in 500 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 25.6 in 650 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 5.9 in 150 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 15.0 hp 11.2 kW
Max. rychlost 10000 rpm 10000 rpm
Max. krouticí moment 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužel CT40 CT40
Mazání ložisek Grease Packed Grease Packed
Chlazení Liquid Cooled Liquid Cooled
Stůl S.A.E METRIC
Délka 43.3 in 1100 mm
Šířka 19.7 in 500 mm
Šířka T-drážek 0.630 in 16 mm
Vzdálenost T-drážek od středu 3.94 in 100 mm
Počet standardních T-drážek 5 5
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 772 lb 350 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 1200 ipm 30.5 m/min
Rychloposuv na X 1890 ipm 48.0 m/min
Rychloposuv na Y 1890 ipm 48.0 m/min
Rychloposuv na Z 1890 ipm 48.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 2054 lbf 9137 N
Max. síla Y 2054 lbf 9137 N
Max. síla Z 2054 lbf 9137 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ Turret Turret
Kapacita 20 20
Max. průměr nástroje (plný) 4.3 in 110 mm
Max. průměr nástroje (vedlejší prázdný) 6.3 in 160 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 8 in 200 mm
Max. hmotnost nástroje 11.0 lb 5.0 kg
Nástroj k nástroji (prům.) 1.50 s 1.50 s
Tříska-tříska (prům.) 2.50 s 2.50 s
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 66 gal 250 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 10000 rpm 10000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vřetena 15.0 hp 11.2 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
Exportní paleta 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
Hmotnost 8860 lb 4019.0 kg

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.). Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem.

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY WARNING
HA2TS DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C-T DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C2 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C2-T DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C3 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HA5C3-T DC-2/40 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HA5C4 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HA5C4-T DC-2/40 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HA5CS DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT160 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT160-2 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT160SP DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT160SS DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210-2 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT210HS DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210HT DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210SP DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210SS DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT310 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT310SP DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT310SS DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRTA5 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRTA6 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
LT260 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
T5C DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
T5C2 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
T5C3 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
T5C4 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH240 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TR160 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TR160-2 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TR200Y DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TRT100 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TRT160 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TRT210 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TRT70 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Soulad s vývozními požadavky
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255