MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji Haas Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Simulator krmilja
      • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
      • VMC/UMC APL na strani
      • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
    • Product Image Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice Haas Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji Haas Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Vrtljive mize in indekserji Haas Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Product Image Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Haas vrtalni centri Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
    • Oprema za trgovine Haas Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Tračna žaga
      • Rezkar za koleno
      • Površinski brusilnik, 2550
      • Površinski brusilnik, 3063
      • Laserski rezalni stroj
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-2/40 Drill Center

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Visokohitrostni vrtalni centri
  3. Vrtalni center DC-2/40

Vrtalni center DC-2/40

    SAMO CNY
Visokohitrostni vrtalni center s hodi 1000 x 500 x 500 mm, 40 konusni

  • Več hodov in večja miza za večje dele in postavitve velike gostote 
  • Vreteno konus 40 z 10.000 vrt./min. (na voljo je 12.000 vrt./min. ali 15.000 vrt./min.)
  • Visokohitrostni menjalec orodja v slogu revolverja, 20 orodij
  • Avtomatsko okno je na voljo za preprosto avtomatizacijo
  • Izmet odrezkov na zadnji strani z odstranjevanjem na sprednji strani

DC-2/40 je večja različica našega tradicionalnega stroja za vrtanje/vrezovanje navojev, ki ponuja več gibov na X in Y osi ter večjo mizo za večje dele, več primežev ali postavitev velike gostote. Stroj ima vreteno konus 40 z 10.000 vrt./min. in hitri menjalec orodja v slogu revolverja za skrajšanje trajanja reza in časa cikla. Izberite izbirno vreteno z 12.000 vrt./min. ali 15.000 vrt./min., da še bolj skrajšate čas proizvodnje.

Izmet odrezkov na zadnji strani stroja DC-2/40 omogoča namestitev strojev enega ob drugem ter s tem kar najboljši izkoristek prostora in preprost dostop do sistemov avtomatizacije. Enodelna, izjemno široka osnova stroja zagotavlja stabilno podporo za težje dele in vpenjalne naprave, širok trikotni steber pa poveča splošno togost.

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 10k RPM
  • 20 Kapaciteta orodij

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO

* Na voljo za naročilo z dostavo v 2. četrtletju 2025.

VISOKOHITROSTNI VRTALNI CENTRI HAAS

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Podatki o stroju
    • Specifikacije
    • Preglednica ustreznih delilnikov

    Informacije o seriji

    RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

    TEHNIČNI DOKUMENTI

    VIDEOPOSNETKI

    POVEZANI IZDELKI

    Hitrost | Natančnost | Vsestranskost 

    Vrtalni centri serije Haas DC, ki omogočajo visoko hitrost in možnost varčevanja s prostorom, da ustvarijo vsestranske vertikalne obdelovalne centre, primerne za proizvodnjo visoko natančnih 2D in 3D delov, kot so tisti, ki jih najdemo v komunikacijski, letalski, medicinski in avtomobilski industriji. Namestite en stroj za delo z veliko mešanja in hitrim menjavanjem, ali pa več strojev za proizvodnjo več delov hkrati.

    30 / 40

    KONUS

    3/4/5

    OSI

    10.000-20.000

    RPM

    20 - 21

    KAPACITETA ORODIJ

    TRADICIONALNA OBLIKA, PREVERJENA VREDNOST HAAS

    ✓  Visokohitrostni revolverski menjalec orodja


    ✓  Zadnji izpust odrezkov in emulzija za izpiranje odrezkov


    ✓  Pripravljeno na avtomatizacijo – Kobot 

     

    ✓  Uporabniku prijazen krmilnik Haas

     

    ✓  Visokozmogljivostna vretena

     

    ✓  Enostavna integracija 4. in 5. osi

     

    OGLED PODROBNOSTI

      VISOKOHITROSTNI VRTALNI CENTRI – 30 KONUSNI

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Visokohitrostni vrtalni center s hodi 600 x 450 x 330 mm, 30 konusni

          SAMO CNY
      Naučite se več Build & Price
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      Visokohitrostni vrtalni center s hodi 1.000 x 500 x 330 mm, 30 konusni

          SAMO CNY
      Naučite se več Build & Price

      VISOKOHITROSTNI VRTALNI CENTRI – 40 KONUSNI

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      Visokohitrostni vrtalni center s hodi 600 x 450 x 300 mm, 40 konusni

          SAMO CNY
      Naučite se več Build & Price
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      Visokohitrostni vrtalni center s hodi 1000 x 500 x 500 mm, 40 konusni

          SAMO CNY
      Naučite se več Build & Price

      VRTALNA SREDIŠČA ZA DOLGE DELE – KONUS 40

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Visokohitrostni vrtalni center s hodi 2000 x 500 x 300 mm, 40 konusni

          SAMO CNY
      Naučite se več Build & Price
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Visokohitrostni vrtalni center s hodi 2500 x 500 x 300 mm, 40 konusni

          SAMO CNY
      Naučite se več Build & Price

      REVOLVERSKI MENJALEC ORODJA

      Ultra hiter revolverski menjalec orodja na strojih serije DC omogoča čase obdelovanja orodja do 1,25 sekunde, čase obdelovanja odrezkov pa do 2,25 sekunde, da se skrajša čas rezanja in ciklov. 30-konusni menjalec orodja drži 21 orodij, 40-konusni menjalec orodja pa 20 orodij. Oba imata močan servo pogonski sistem za hitrost in zanesljivost.

       

      VISOKOZMOGLJIVOSTNA VRETENA

      Vsi stroji serije DC so opremljeni z visoko zmogljivim vretenom z mazalno posodo, ki ga poganja zanesljiv sistem direktnega pogona Haas. Ohišje vretena se hladi s tekočino za termično stabilnost. Haasov sistem z direktnim pogonom zagotavlja visoke hitrosti pospeševanja/spuščanja za zmanjšanje časa od reza do reza  in omogoča visokohitrostno togo vrezovanje za skrajšanje časa cikla.

      30 KONUSNI: 10.000 vrt/min | 15.000 vrt/min | 20.000 vrt/min
      40 KONUSNI: 12.000 vrt/min | 15.000 vrt/min

      NADZOR GIBANJA HAAS

      Stroji serije Haas DC so opremljeni z enako zmogljivim in preprostim krmilnikom Haas, ki je prisoten na vseh pri nas izdelanih strojih. Nadzor gibanja Haas – strojna in programska oprema – je bilo zasnovano in razvito znotraj podjetja ter optimizirano posebej za obdelovalne stroje Haas. Standardno je na vsakem stroju, ki ga prodajamo, in je enako v celotni liniji izdelkov. Krmilnik Haas je hiter, pameten in zmogljiv s preprostim uporabniškim vmesnikom in ima dosledno in intuitivno navigacijo, ki olajša učenje in uporabo. Z več kot 300.000 krmilniki Haas, ki se uporabljajo po vsem svetu, je to vsekakor industrijski standard.

      Standardne funkcije:

      ■ Zaslon na dotik
      ■ Namenska tipkovnica
      ■
      Funkcije z enim gumbom
      ■ Večfunkcijsko ročno opcijsko kolo
      ■ Barvni LCD zaslon
      ■ Ethernetni vmesnik
      ■ USB Vrata
      ■ M130 Media Player

      ■ Napredno upravljanje orodij
      ■ 1 GB programski pomnilnik
      ■ Zaznavanje izpada napajanja
      ■ Mobilno spremljanje HaasConnect
      ■ Povezava WiFi
      ■ Varno izvajanje
      ■ Zaščita pred preobremenitvijo
      ■ Brezžično prenašanje datotek HaasDrop

      ODSTRANJEVANJE EMULZIJE IN IZMET ODREZKOV NA ZADNJI STRANI

      Močno nagnjene zaščite vodil in poševna notranja ploščata jekla preusmerjajo odrezke v stranska korita, močne sprednje šobe pa jih preusmerijo proti zadnjemu delu stroja.

      Izmet odrezkov na zadnji strani stroja omogoča namestitev strojev enega ob drugem ter se s tem kar najboljši izkoristek prostora in preprost dostop do sistemov avtomatizacije.

      PRIPRAVLJENO NA AVTOMATIZACIJO

      Dvignite produktivnost vašega DC stroja na naslednjo raven tako, da dodate enega od naših popolnoma integriranih sistemov za avtomatizacijo - kot je sistem polžnega transporterja Haas HC10. Ti sistemi se povežejo neposredno s strojem in nemoteno delujejo s krmilnikom Haas za hitro in preprosto obdelovanje brez nadzora. 

      OGLED KOBOTA

      ENOSTAVNA INTEGRACIJA ROTACIJE

      Rotacijske enote Haas so industrijski standard že več kot 40 let, vsi rotacijski izdelki Haas pa ponujajo nemoteno integracijo s stroji Haas. Preprosto dodajte izbirne pogone 4. in 5. osi v svoj stroj serije DC za enostavno povezljivost z rotacijskimi enotami Haas z enojno ali dvojno osjo. 

      HA5CS
      Velikost stročnice 5C
      Največja hitrost 725 °/sek
      Največji navor 20 ft-lb

      OGLED INDEKSERJEV

      HRT160SS
      Velikost pladnja 160 mm
      Največja hitrost 500 °/sek
      Največji navor 110 ft-lb

      VRTLJIVE MIZE HAAS

      TRT160
      Velikost pladnja 160 mm
      Največja hitrost 104 °/sek
      Največji navor 112 ft-lb

      5-OSNE ROTACIJSKE MIZE HAAS
      Standardne funkcije

      Vretena

      • Vreteno konusa 40 z 10.000 vrt./min., serija DC

      Menjalci orodja

      • Revolverski menjalec orodja z 20 orodji

      Obvladovanje odrezkov in emulzije

      • Sistem izpihovanja oken
      • Pripravljeno za sistem hlajenja skozi vreteno
      • Večstopenjska črpalka emulzije

      Krmilje Haas

      • Krmilni zaslon na dotik
      • Vmesnik Ethernet
      • WiFi povezava za krmilje Haas
      • Zaščita pred napetostnim sunkom
      • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
      • Napredno upravljanje orodij
      • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
      • HaasConnect: Oddaljen nadzor
      • Safe Run
      • HaasDrop
      • Togo vrezovanje navojev
      • Standarden programski spomin, 1 GB

      Opcije izdelka

      • Priročen paket
      • Stojalo za polnjenje telefona

      Garancija

      • 1 leto standardne garancije
      • 6-mesečna standardna garancija
      Razpoložljive izbirne možnosti

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      Možnosti avtomatizacije
      TEHNIČNI DOKUMENTI
      • Model 3D (ZIP)
      • Navodila za namestitev
      • Skica postavitve
      • Graf navora
      • Priročnik za operaterja
      Videoposnetki

      TRADICIONALNA OBLIKA, PREVERJENA VREDNOST HAAS

      ✓  Visokohitrostni revolverski menjalec orodja


      ✓  Zadnji izpust odrezkov in emulzija za izpiranje odrezkov


      ✓  Pripravljeno na avtomatizacijo – sodelujoči robot „cobot“ ali APL


      ✓ Uporabniku prijazen krmilnik Haas

       

      ✓  Visokozmogljivostna vretena

       

      ✓  Enostavna integracija 4. in 5. osi

      OGLED PODROBNOSTI
      PRENOS BROŠURE
      Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja Haas
      Z brezžičnim intuitivnim merjenjem Haas (WIPS) lahko nastavite orodje in ničelne točke obdelovanca v trenutku. Brez iskanja robov ali papirjev pod želenim orodjem.
      Prikažite slike in videoposnetke na svojem Haas stroju
      Z M130 lahko prikažete nastavitvene preglednice, sezname orodij, delovna navodila in celo videoposnetke – vse v okviru vašega programa. Nič več lepljenja delovnih navodil na stroj ali ročnega pisanja sporočil, ki pojasnjujejo vašemu operaterju, kako naložiti ali pregledati obdelovanec; vnesite vse skupaj v svoj program NC!
      Poenostavite 3+2 in 5-osno obdelavo
      Z uporabo DWO/TCPC (dinamične ničelne točke obdelovanca/ krmiljenje delovne točke orodja) lahko predhodno ustvarite svoj CAM-program, nato pa namestite sistem za vpenjanje obdelovanca in obdelovanec kamor koli na mizo, brez potrebe po ponovni obdelavi vašega programa.
      POVEZANI IZDELKI

      MANJŠA RAZLIČICA

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Visokohitrostni vrtalni center s hodi 600 x 450 x 330 mm, 30 konusni

      • 30 Konus
      • 3 Osi
      • 10k RPM
      • 21 Kapaciteta orodij
          SAMO CNY
      Naučite se več Build & Price

      DRUGAČEN PRISTOP

      Haas DT-2

      DT-2

      CNC-center za vrtanje in vrezovanje navojev s hodi 711 x 406 x 394 mm

      • 30 Konus
      • 3 Osi
      • 10k RPM
      • 20+1 Kapaciteta orodij
          SAMO CNY
      Naučite se več Build & Price

      KOMPAKTNI KONUS 40

      Haas Super Mini Mill

      Super Mini Mill

      Vertikalni rezkar Super-Speed Mini s hodi 406 x 356 x 381 mm

      • 40 Konus
      • 3 Osi
      • 10k RPM
      • 10 Kapaciteta orodij
          SAMO CNY
      Naučite se več Build & Price
      Gibanje S.A.E METRIC
      X-os 39.40 in 1000 mm
      Y-os 19.70 in 500 mm
      Z-os 19.70 in 500 mm
      Čelo vretena do mize (~ maks.) 25.6 in 650 mm
      Čelo vretena do mize (~ min) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      Maks. ocena 15.0 hp 11.2 kW
      Maks. hitrost 10000 rpm 10000 rpm
      Maks. navor 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
      Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Konus CT40 CT40
      Mazanje ležajev Grease Packed Grease Packed
      Hlajenje Liquid Cooled Liquid Cooled
      Tabela S.A.E METRIC
      Dolžina 43.3 in 1100 mm
      Širina 19.7 in 500 mm
      Širina T-utora 0.630 in 16 mm
      Razdalja med T-utori 3.94 in 100 mm
      Število standardnih T-utorov 5 5
      Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 772 lb 350 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      Maks. rezkanje 1200 ipm 30.5 m/min
      Hodi na X 1890 ipm 48.0 m/min
      Hitri hodi na Y 1890 ipm 48.0 m/min
      Hitri hodi na Z 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      Maks. sila X 2054 lbf 9137 N
      Maks. sila Y 2054 lbf 9137 N
      Maks. sila Z 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      Vrsta Turret Turret
      Kapaciteta 20 20
      Maks. premer orodja (polni) 4.3 in 110 mm
      Maks. premer orodja (poleg prazno) 6.3 in 160 mm
      Maks. dolžina orodja (od črte) 8 in 200 mm
      Maks. teža orodja 11.0 lb 5.0 kg
      Od orodja do orodja (povprečno) 1.50 s 1.50 s
      Od odrezka do odrezka (povprečno) 2.50 s 2.50 s
      Splošno S.A.E METRIC
      Kapaciteta emulzije 66 gal 250 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
      Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
      Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      Hitrost vretena 10000 rpm 10000 rpm
      Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Moč vretena 15.0 hp 11.2 kW
      Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
      Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
      Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
      Domača paleta 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
      Izvozna paleta 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
      Teža 8860 lb 4019.0 kg

      *Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

      Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

      POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

      † Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

       

      ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI WARNING
      HA5C2 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HA5C2-T DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HA5C3 DC-2/40 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
      HA5C3-T DC-2/40 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
      HA5C4 DC-2/40 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
      HA5C4-T DC-2/40 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
      LT260 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      TR200Y DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HA5C DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HA5C-T DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HA5CS DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      T5C DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HRT100 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HRT160 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HRT160SP DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HRT160SS DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HRT210 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HRT210HS DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HRT210HT DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HRT210SP DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HRT210SS DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HRTA5 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HRTA6 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      TH240 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      TRT100 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      TRT160 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      TRT210 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      TRT70 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HA2TS DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      T5C2 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      T5C3 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      T5C4 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HRT160-2 DC-2/40 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
      HRT210-2 DC-2/40 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
      HRT310 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HRT310SP DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      HRT310SS DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      TR160 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
      TR160-2 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV

      Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

      Sestavi in preveri ceno

      Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

      Začnite

      Želite več informacij?

      Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

      Language Preference :
      Loading

      Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Povratne informacije
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      HAAS dobavljena cena

      Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

      BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

      Prijavite se zdaj!   

      HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

      • Servis in podpora
      • Lastniki
      • Zahteva za servis
      • Priročniki za operaterja
      • Deli Haas
      • Zahteva za popravilo delilnika
      • Navodila za prednamestitev
      • Orodja za nakupovanje
      • Sestavi in preveri ceno novega Haas
      • Razpoložljiv inventar
      • Cenik Haas
      • Financiranje CNCA
      • O podjetju Haas
      • Izjava DNSH
      • Zaposlitev
      • Certifikati in varnost
      • Kontaktirajte nas
      • Zgodovina
      • Pogoji in določbe
      • Pogoji in določbe Haas Tooling
      • Zasebnost
      • Garancija
      • Skupnost Haas
      • Certifikacijski program Haas
      • Motošport Haas
      • Fundacija Gena Haasa
      • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
      • Dogodki
      • Pridružite se pogovoru
      • Facebook
      • x
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255