MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • machines Hoofdmenu
    • Haas verticale freesmachines Verticale bewerkingscentra
      Verticale bewerkingscentra
      Verticale bewerkingscentra View All
      • Verticale bewerkingscentra
      • VF-serie
      • Universele machines
      • VR-serie
      • VP-5 prismatisch
      • Palletwisselaar VMC’s
      • Mini Mills
      • MoldMakers
      • Hogesnelheidsboorcentra
      • Boor/tap/frees-serie
      • Toolroom Mill Serie
      • Compact verticaal bewerkingscentrum
      • Portaalfreesmachine
      • SR-bladrouters
      • Extra grote VMC
      • Frezen met dubbele kolom
      • Control Simulator
      • Frees automatische werkstukbelader
      • VMC/UMC aan de zijkant ladende automatische werkstukbelader
      • Compacte automatische werkstukbelader
    • Product Image Multi-asoplossingen
      Multi-asoplossingen
      Multi-asoplossingen View All
      • Multi-asoplossingen
      • Y-as-draaimachines
      • 5-assige freesmachines
    • Haas draaimachines Draaimachines
      Draaimachines
      Draaimachines View All
      • Draaimachines
      • ST-serie
      • Dubbele spil
      • Box Way-serie
      • Toolroom-draaimachines
      • Compacte draaimachine
      • Haas-staafdoorvoer V2
      • Draaimachine automatische werkstukbelader
    • Horizontale freesmachines van Haas Horizontale freesmachines
      Horizontale freesmachines
      Horizontale freesmachines View All
      • Horizontale freesmachines
      • SK-50
      • 40 opname SK40
    • Draai- en indexeertafels van Haas Draai- en indexeertafels
      Draai- en indexeertafels
      Draai- en indexeertafels View All
      • Draai- en indexeertafels
      • Draaitafels
      • Indexeertafels
      • 5-assige draaitafels
      • Extra lange draaitafels
    • Product Image Automatiseringssystemen
      Automatiseringssystemen
      Automatiseringssystemen View All
      • Automatiseringssystemen
      • Automatisering voor freesmachines
      • Draaimachine automatisering
      • Automatiseringsmodellen
    • Haas boorcentra Desktop-machines
      Desktop-machines
      Desktop-machines View All
      • Desktop-machines
      • Desktop Freesmachine
      • Desktop draaimachine
    • Haas-winkelapparatuur Werkplaatsapparatuur
      Werkplaatsapparatuur
      Werkplaatsapparatuur View All
      • Werkplaatsapparatuur
      • Bandzaag
      • Knie frees
      • Oppervlakteslijpmachine, 2550
      • Oppervlakteslijpmachine, 3063
      • Lasersnijmachine
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
      WINKELEN VOOR GEREEDSCHAP
      • Een Haas samen stellen en de prijs bepalen
      • Prijslijst
      • Beschikbare voorraad
      • CNCA financiering
      WILT U MET IEMAND SPREKEN?

      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opties Hoofdmenu
    • Product Image Spillen
      Spillen
      Spillen View All
      • Spillen
    • Product Image Gereedschapswisselaars
      Gereedschapswisselaars
      Gereedschapswisselaars View All
      • Gereedschapswisselaars
    • Product Image 4e- | 5e-as
      4e- | 5e-as
      4e- | 5e-as View All
      • 4e- | 5e-as
    • Product Image Revolvers en aangedreven gereedschappen
      Revolvers en aangedreven gereedschappen
      Revolvers en aangedreven gereedschappen View All
      • Revolvers en aangedreven gereedschappen
    • Product Image Tasten
      Tasten
      Tasten View All
      • Tasten
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel Spaanders en koelmiddelbeheer
      Spaanders en koelmiddelbeheer
      Spaanders en koelmiddelbeheer View All
      • Spaanders en koelmiddelbeheer
    • De Haas besturing De Haas besturing
      De Haas besturing
      De Haas besturing View All
      • De Haas besturing
    • Product Image Productopties
      Productopties
      Productopties View All
      • Productopties
    • Product Image Gereedschap en opspanning
      Gereedschap en opspanning
      Gereedschap en opspanning View All
      • Gereedschap en opspanning
    • Product Image Werkstukopspanning
      Werkstukopspanning
      Werkstukopspanning View All
      • Werkstukopspanning
    • Product Image 5-assige oplossingen
      5-assige oplossingen
      5-assige oplossingen View All
      • 5-assige oplossingen
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
      WINKELEN VOOR GEREEDSCHAP
      • Een Haas samen stellen en de prijs bepalen
      • Prijslijst
      • Beschikbare voorraad
      • CNCA financiering
      WILT U MET IEMAND SPREKEN?

      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Hoofdmenu
      Ontdek het verschil dat Haas maakt
    • Waarom Haas
    • MyHaas
    • Onderwijscommunity
    • Industrie 4.0
    • Haas certificering
    • Ervaringen van klanten
  • Service Hoofdmenu
      Welkom bij Haas Service
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
    • Haas-gereedschap
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • De Hot Deals van vandaag
      De Hot Deals van vandaag Shop All
      • Freesgereedschapshouder
      • Freesgereedschap
      • Meting en inspectie
      • Kottersystemen
      • Freeswerkstukopspanning
      • Freesdoornsets
      • Draaimachinegereedschapshouder
      • Draaimachinegereedschap
      • Klauwplaat draaibank
      • ER-spantangen en -houders
      • Gaten maken
      • Schroefdraadsnijden
      • Brootsen
      • Gereedschapsopslag
      • Bekleding & Accessoires
    • Opruiming
      Opruiming Shop All
    • Meting en inspectie
      Meting en inspectie Shop All
      • Inspectiekits
      • Tastersets en -toebehoren
      • Rand- en middenzoekers
      • Vergelijkende Meetinstrumenten
      • Hoogtemeters
      • Schuifmaten
      • Plug- en ringmeters
      • Meterblokken en accessoires
      • Pinmeters en toebehoren
      • Meetklokken
      • Wijzerplaat testindicatoren
      • Boringmeters
      • Meetklok-accessoires
      • V-blokken
      • Instelblokken
      • Dieptemeting
      • Micrometers
      • Accessoires schroefmaat
      • Micrometersets
      • Boringmetersets
      • Startersets
      • Meetkloksets
      • Remklauwsets
      • Gereedschapshouder controlestation
      • Hoogtemeters
      • Coordinate Measuring Machines
    • Cobots en accessoires
      Cobots en accessoires Shop All
      • Cobot-sets
      • Cobot-sets
      • Beschermende barrières
      • Grijpers
      • Robotcel-accessoires
    • Ondersteuning voor de winkel
      Ondersteuning voor de winkel Shop All
      • Luchtcompressoren
      • Lasermarkeermachines
      • Accessoires voor bandzaag
      • Oppervlakteslijpschijven
    • Freesgereedschapshouder
      Freesgereedschapshouder Shop All
      • Eindfreeshouders
      • Freesdoornhouder
      • Krimphouders
      • ER-spantanghouders
      • Freesbeitels en spantangen
      • Boorklauwplaten
      • Aantrekbouten
      • Draaimachine gereedschapshouder en klauwplatensets
      • Hydraulische freesbeitels en spantangen
      • Gereedschapshouder en moersleutels
    • Freesgereedschap
      Freesgereedschap Shop All
      • Freesdoornlichamen
      • Inzetstukken voor frezen
      • Schachtfrezen
      • Afkantfrezen en inzetstukken
      • Indexeerbare eindfreeslichamen
      • Kogeleindfrezen
      • Afkanteindfrezen
      • Voorbewerkingsfrezen
      • Indexeerbare bolneusfrezen en wisselplaten
      • Freesdoornsets
      • Afschuinfrezensets
      • Indexeerbare vingerfreessets
      • Zwaluwstaartfrezen
      • Indexeerbare zwaluwstaartfrezen
      • Graveerfrezen
      • Bramen
      • Sleutelzittingfrezen
      • Schachtfrezen voor hoekafronding
      • CNC-frezen voor hout
    • Kottersystemen
      Kottersystemen Shop All
      • Kotterkoppen en -patronen
      • Kotterhouders en verlengstukken
    • Freeswerkstukopspanning
      Freeswerkstukopspanning Shop All
      • Klemmen met vaste klauw
      • Zelfcentrerende bankschroeven
      • Adapterplaten
      • Klemklauwen
      • Klembevestigingen en opspanningen
      • Vise Kits
      • Parallelklemmen
      • Roterende gereedschapsklemsets
      • Opspanning klemmen
      • Geautomatiseerde werkstukopspanningssets
      • Gereedschapsmakersklem
      • Klemkrachtmeters
      • Spantangopspanningen
      • Hoekplaten
    • Draaimachinegereedschapshouder
      Draaimachinegereedschapshouder Shop All
      • TL- en CL-statische draaihouders
      • BOT statische draaihouders
      • BMT statische draaihouders
      • Freesgereedschapshouder
      • Draaihouder reductiehulzen / Bussen
      • VDI statische draaihouders
    • Draaimachinegereedschap
      Draaimachinegereedschap Shop All
      • Afkortgereedschap
      • Afkortgereedschapkits
      • Draai-inzetstukken
      • Gereedschappen voor groefsteken en doorslijpen
      • Gereedschappen voor inwendig (ID) groefsteken en schroefdraadsnijden
      • Draadsnij-inzetstuk
      • Gereedschappen voor schroefdraadsnijden
      • Boorstaven / interne (ID) draaigereedschappen
      • Externe (OD) draaigereedschappen
      • Cermet draai-inzetstukken
      • CBN-DRAAIWISSELPLATEN
      • Haas Notch-groef en draadsnij-wisselplaten
      • Haas Notch-groef en draadsnijgereedschapshouders
      • Micro Turning Tools
    • Klauwplaat draaibank
      Klauwplaat draaibank Shop All
      • Live centra
      • Spilreductiehulzen/liners
      • Snelwisselbare spantangen
      • QuikChange spantanghouders
      • 5C spantangen
      • 5C spantangsets
      • Boring ringen voor draaimachine
      • Klauwen voor draaimachines
      • Staafgrijpers
    • Verpakkingssets
      Verpakkingssets Shop All
      • Spaanverwijderingsventilatorsets
      • Freesgereedschapssets
      • Indexeerbare vingerfreessets
      • Afkortgereedschapkits
      • Boor-/tapsets
      • Indexeerbare boorsets
      • Freesdoornsets
      • Afschuinfrezensets
      • Draaimachine gereedschapshouder en klauwplatensets
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1953
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • 08-1952
      • 08-1954
      • Draaimachine startsets
      • Werkstukopspanningssets
      • Roterende gereedschapsklemsets
      • Vise Kits
      • 3-klauwplaatsets voor frezen
      • Opspankubus sets
      • Reductiehulssets
      • Geautomatiseerde werkstukopspanningssets
      • Meet- en inspectiesets
      • Remklauwsets
      • Meetkloksets
      • Boringmetersets
      • Startersets
      • Micrometersets
    • ER-spantangen en -houders
      ER-spantangen en -houders Shop All
      • ER-spantangen met rechte boring
      • ER afgedichte spantangen
      • ER-tapspantangen
      • ER-spantangsets en -accessoires
      • ER-spantanghouders
      • Rechte schacht ER-spantanghouders
      • Sleutelloze boorklauwplaten met rechte schacht
    • Gaten maken
      Gaten maken Shop All
      • Hardmetalen boren
      • Indexeerbare boorlichamen
      • Indexeerbare boorinzetstukken
      • Modulaire boorlichamen
      • Modulaire boorkoppen
      • Kobaltboren en sets
      • Centerboren
      • Ruimers
      • Indexeerbare boorsets
      • Puntboren
      • Spade-boorlichamen
      • Spade-boorwisselplaten
      • Verzinkboren
    • Schroefdraadsnijden
      Schroefdraadsnijden Shop All
      • Taps
      • Draadsnij-inzetstuk
      • Gereedschappen voor schroefdraadsnijden
      • Schroefdraadfrezen
      • Pijptaps
      • Boor-/tapsets
    • Brootsen
      Brootsen Shop All
      • Tapgereedschappen
      • Wisselplaten voor tappen
    • Opspankubussen
      Opspankubussen Shop All
      • Opspankubussen
      • Opspankubus sets
    • Handbediende klauwplaten voor frezen
      Handbediende klauwplaten voor frezen Shop All
      • Klauwplaten voor 5C-indexeertafel
      • 3-klauwplatem en bevestigingen voor frezen
    • Ontbramings- en schuurmiddelen
      Ontbramings- en schuurmiddelen Shop All
      • Schuursponsjes
      • Ontbraamgereedschappen
      • Ontbraamwielen
      • Schuurvellen en -rollen
    • Gereedschapstaster en warmtekrimpers
      Gereedschapstaster en warmtekrimpers Shop All
      • Gereedschapstastermachines
      • Krimppassing-machines
    • Gereedschapsopslag
      Gereedschapsopslag Shop All
      • Gereedschapswagens
    • Machineonderhoud
      Machineonderhoud Shop All
      • Spil teststaven
      • Niveaus
      • Refractometers
      • Machineadditieven en benodigdheden
      • Machine Accessories
    • Gereedschapsaccessoires
      Gereedschapsaccessoires Shop All
      • Conusreinigers voor spil en gereedschapshouder
      • Haas-winkellift
      • Gereedschapshouderarmaturen
      • CNC-verwijderingsventilatoren
      • Dead Blow Hammers
      • Hamers en houten hamers
      • Anti-Fatigue Mats
      • Reserveonderdelen
      • Layout Tools
      • Sleutels
      • Handfreesgereedschappen
      • Shop Krukken
      • Hijsmagneten
      • Safety Apparel
      • Freesgereedschapslijpers
    • Bekleding & Accessoires
      Bekleding & Accessoires Shop All
      • Accessoires
      • Kleding
    • HAAS TOOLING SNELLE LINKS
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      MEEST FAVORIET MEEST FAVORIET
      GEREEDSCHAPSPROMOTIES GEREEDSCHAPSPROMOTIES
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen
      KITS AANGEMAAKT VOOR U KITS AANGEMAAKT VOOR U
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-400

  1. Horizontale freesmachines
  2. 40 opname SK40
  3. EC-400

EC-400

    ALLEEN CNY
 
Momenteel niet beschikbaar in uw regio
400 mm dubbel-pallet HMC met verplaatsingen van 559 x 635 x 559 mm

De geheel nieuwe EC-400 is ontworpen voor productie van grote volumes en onbemande bediening en is sneller, compacter, robuuster en capabeler dan ooit tevoren. Het heeft een groter werkbereik, snellere ijlgangen, een volledige 4e as draaitafel voor synchroonbeweging en een veel beter spaanbeheer. Een 6-posities palletpool en gereedschapswisselaar met hoge capaciteit zijn beschikbaar voor uitgebreide productie en echte “lights out”-mogelijkheden. LET OP: De palletpool vereist optionele 50+1 of 100+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar.    

  • Standaard 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar,  met opties voor 50+1 of 100+1
  • Ingebouwde palletwisselaar met 400 mm pallets
  • Volledige 4e as draaitafel
  • 6-posities palletpool beschikbaar

Let op: Pallets zijn niet uitwisselbaar met de vorige generatie EC-400.

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 40 Conus
  • 4 As
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-model machines zijn alleen beschikbaar in CNY-prijzen
Vergelijk machines
VERKEN INVENTARIS
Vergelijk machines
SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
Contactgegevens distributeur
  • Samenstellenenprijs bepalen
  • Machine-informatie
  • Automatisering
  • Details
  • Specificaties

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

ERVARINGEN VAN KLANTEN

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

Spillen

  • Spil van 8.100 omw/min

Gereedschapswisselaars

  • 30+1 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

Spaanders en koelmiddelbeheer

  • Variabele stroom koelmiddel
  • Bandspanenafvoerder HMC
  • Luchtstraal voor venster
  • Koelmiddeltank van 95 gallon
  • spanenlade filterset
  • Enkelfasige koelmiddelpomp

De Haas besturing

  • Besturing breedbeeldmonitor
  • Ethernet-interface
  • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
  • Koeling van de CNC-bedieningskast
  • Bescherming tegen stroompieken
  • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
  • Tweede uitgangspositie
  • Advanced Tool Management (ATM)
  • M-code voor mediaweergave; M130
  • HaasConnect: Bewaking op afstand
  • HaasDrop
  • Gesynchroniseerd tappen
  • Standaard programmageheugen, 1GB

Productopties

  • 4e-as op de draaitafel
  • Roestvrij stalen geleidingsafdekking
  • Oplaadstandaard voor telefoon

Werkstukopspanning

  • EC-400 palletkit, inch
  • EC-400 palletkit, metrisch

Verzending

  • Tilvoorziening

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
  • Standaardgarantie van 6 maanden
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Installatiehandleiding
  • Lay-outtekening
  • Lay-out van de CDF-transportband
  • Koppelgrafiek
  • Bedieningshandleiding
  • Brochure over EC-400-serie
  • Automatiseringsopties en configuratieoverzicht
VIDEO’S
Recently Updated

EC-400


De compleet opnieuw ontworpen EC-400 is van de grond af verbeterd, met allemaal nieuwe gietstukken voor verhoogde stijfheid en betere snijprestaties, 127 mm extra Y-asverplaatsing, enorm verbeterde spaanverwijdering en een beschikbare gereedschapswisselaar met 100 zakken. Zie hoe engineers van Haas onze nieuwste HMC naar het volgende niveau hebben getild.

Recently Updated

Horizontale frees: Een kort overzicht


Of u nu een horizontaal bewerkingscentrum nodig hebt voor productie met een hoog volume en onbemande bediening, of echt grote werkkubussen en maximale gewichtscapaciteit, Haas heeft een HMC die bij u past. Deze video geeft een overzicht van onze palletwisselfrezen, HMC's met groot frame en 5-assige horizontale frezen.

ERVARINGEN VAN KLANTEN

Lyntech Engineering, Inc. 

"De gebruiksduur gereedschap bijhouden op onze Haas EC-400s is als geen ander. Het heeft ons geholpen onze productie te verhogen, door het implementeren van preventieve/predictieve gereedschapswisseling, op basis van de feedback van het gereedschap beheersysteem. Het andere is ding is tasten. We hebben een aantal zeer kritieke afmetingen op onze werkstukken, en we kunnen in-process-tasten tussen bewerkingen gebruiken om variaties in de werkstukken te voorkomen."

Jason Hudkins, directeur van Lyntech Engineering

Phillips Precision 

“We draaien voornamelijk opdrachten, maar wij hebben ook onze eigen productlijn, wat ons speciaal maakt. Wij hadden een klant met een grote vraag naar werkstukken. Daarom kochten we een EC-400. Ik zag de 6+1 palletpool die beschikbaar was en ik hoefde er niet verder over na te denken. De machine draaide zonder enige problemen non-stop. Alle 7 pallets werden 's avonds geladen, op het moment dat onze arbeiders aan het einde van de dag naar huis gingen, en hij draaide de hele nacht door. Onze palletpool heeft ons een voorsprong op de planning gegeven en ons in staat gesteld meer werk aan te nemen. Onze EC-400 heeft ons waarschijnlijk ongeveer 25% bedrijfstijd bespaard. Wij hebben 15.000 rpm, snellere doorvoer en snelheden, veel snellere gereedschapswissels, de afwerkingen zijn geweldig, de nauwkeurigheid is zeer goed en de repeteernauwkeurigheid vormt geen probleem.”  

– Steve Phillips, president

Klant in de schijnwerpers - K&M Engineering, Inc.

K&M Engineering werd in 2013 door Jason Kittredge en Michael Marrazzo opgericht met een Haas VF-2 en Mini Mill (in een garage). In 2020 investeerde K&M Engineering in hun eerste horizontaal bewerkingscentrum met dubbele pallet, een Haas EC-400, om hun groeiende machinepark van Haas verticale machines aan te vullen. Dankzij de 4-assige mogelijkheden van de EC-400 konden ze moeilijke instellingen vereenvoudigen en elimineren, terwijl ze consistent strakke toleranties konden aanhouden, run na run.

 

 

GERELATEERDE PRODUCTEN

VERTICALE SPIL

Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

Supersnel CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1.016 x 660 x 635 mm

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

ANDERE AANPAK

Haas UMC-750

UMC-750

5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Conus
  • 5 As
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

50-CONUS VOEDING

Haas EC-1600

EC-1600

CNC horizontale freesmachine met 1.626 x 1.270 x 813 mm verplaatsing

  • 50 Conus
  • 3 As
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs

6+1 palletpool beschikbaar


Of u nu grootschalige productieseries, machinale bewerkingen met een hoge mix en een laag volume of ‘lights out’-productie uitvoert, u kunt de productiviteit van uw EC-400 verhogen met onze volledig geïntegreerde 6+1 palletpool. LET OP: De palletpool vereist optionele 50+1 of 100+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar.

Meer informatie

Overzicht

Toen Haas Automation begon met het verbeteren van ons reeds populaire 400 mm palletwisselende horizontaal bewerkingscentrum, analyseerden we de klantfeedback en het resultaat is een fantastische machine waar zelfs de meeste sceptische machinisten lovend over spreken.

Een geweldige werktuigmachine nog beter maken

  • Beschikbare gereedschapswisselaar met 100 zakken voor productie met hoog volume
  • Vergrote Y-asverplaatsing voor meer capaciteit
  • Getrapte gietstukken voor grotere stabiliteit
  • Spaanontlader aan de achterkant bespaart kostbare vloerruimte in de werkplaats

Specificatie vergelijking (centimeter)

  NIEUW MODEL VORIG MODEL
Asverplaatsing (X, Y, Z) 559 x 635 x 559 mm 508 x 508 x 508 mm
Maximale optionele spilsnelheid 15.000 omw/min 12.000 omw/min
Capaciteit gereedschapswisselaar 30+1 24+1
Capaciteit optionele gereedschapswisselaar 50+1, 100+1 40+1, 70+1
IJlgangen (X, Y, Z) 1400 in/min 1000 in/min
Maximale voedingssnelheid 833 in/min 500 in/min
90° draaitijd 3 seconden 5,5 seconden
Maximaal gewicht op pallet 880 lb 660 lb
Draaiend koppel (continu) 424 ft-lb 300 ft-lb

Specificatievergelijking (metrisch)

  NIEUW MODEL VORIG MODEL
Asverplaatsing (X, Y, Z) 559 x 635 x 559 mm 508 x 508 x 508 mm
Maximale optionele spilsnelheid 15.000 omw/min 12.000 omw/min
Capaciteit gereedschapswisselaar 30+1 24+1
Capaciteit optionele gereedschapswisselaar 50+1, 100+1 40+1, 70+1
IJlgangen (X, Y, Z) 35,6 m/min 25,4 m/min
Maximale voedingssnelheid 21,2 m/min 12,7 m/min
90° draaitijd 3 seconden 5,5 seconden
Maximaal gewicht op pallet 400 kg 300 kg
Draaiend koppel (continu) 575 Nm 407 Nm

EC-400 Spaan Management

De compleet opnieuw ontworpen EC-400 is van de grond af verbeterd, met allemaal nieuwe gietstukken voor verhoogde stijfheid en betere snijprestaties, 127 extra millimeters Y-asverplaatsing, een beschikbare gereedschapswisselaar met 100 zakken en enorm verbeterde spaanverwijdering.

Ten grondslag van het verbeterde spaan managementsysteem van de EC-400 ligt een bredere bandspanentransporteur gepositioneerd in het midden van de machine, direct onder de spil. De steile wanden van de binnenste behuizing sluizen de spanen gemakkelijk naar de afvoerband. 

De afvoerband loost spanen ter hoogte van een volledig industrieel vat. Sproeiers die zijn bevestigd in het plafond worden gevoed door een aparte koelmiddelpomp en maken het mogelijk om de koelmiddelstroom naar gebieden te leiden waar spanen samen kunnen komen, om de spaanuitstroom verder te verbeteren. 

EC-400 koelmiddel ring


De 4-sproeier koelmiddelring rondom de spilneus is perfect gepositioneerd zodat de sproeiers gericht kunnen worden op de kortste gereedschappen en andere gepositioneerd kunnen worden voor langere gereedschappen. Het compacte, cilindrische ontwerp voorkomt dat spanen zich bovenin verzamelen. LET OP: De Haas programmeerbare koelmiddelnozzle (P-COOL) is niet beschikbaar voor de EC-400.

EC-400 Pallet Schedule Table


Bij voorgaande Haas palletwisselaarmachines werd de code G188 gebruikt om een werkstukprogramma van het Pallet Schedule Table (PST) op te roepen, afhankelijk van welke pallet werd geladen. Onafgebroken activiteit werd bewerkstelligd door het afdraaien van een hoofdprogramma dat bestond uit een M50 om een palletwissel uit te voeren, de G188 om het programma voor de geladen pallet op te roepen en een M99 om het hele proces te herhalen. De M50 laadde de volgende geplande pallet en de G188 riep het programma op dat voor de pallet was bedoeld.

Met de G188 was het bij het opnieuw starten van een machineproces tijdens een van de palletprogramma’s echter niet mogelijk terug te gaan naar het hoofdprogramma om verder te gaan met het ononderbroken machinewerk. U moest eerst wachten totdat het opnieuw gestarte programma klaar was om vervolgens het hoofdprogramma opnieuw te kiezen en de cyclus weer te starten.

We hebben een nieuwe M-code ontworpen om dit probleem op te lossen. De M199 wordt aan het eind van een programma gebruikt. Als het programma wordt gestart door te drukken op [CYCLE START] in Memory-modus, doet de M199 precies hetzelfde als een M30 (programma-einde en reset). Maar als het programma wordt gestart door te drukken op [INSERT] terwijl de palletschematabel wordt weergegeven, zal de M199 een palletwissel doorvoeren om de volgende geplande pallet te laden en dan een programma draaien dat betrekking heeft op die pallet. Dit staat de gebruiker toe om machinewerk te verrichten op elke pallet en ononderbroken machinewerk te blijven uitvoeren voor zolang er pallets ingepland staan.

EC-400 cycloïde draaitafel aandrijfsysteem

Het cycloïdaledraaitafel aandrijfsysteem, ontworpen voor machinegereedschappen en robotica, biedt een geweldige combinatie van snelheid, nauwkeurigheid en duurzaamheid op de B-as. Het robuuste ontwerp biedt een lange levensduur met weinig tot geen onderhoud en is in het vooral duurzaam bij een crash. De cycloïde roterende aandrijving kan worden omgekeerd om de energie van een impact te absorberen. De schokbelasting capaciteit is 5 keer het nominale koppel van de tandwielkast en de gehele tandwielkast is een eenvoudige één-op-één vervanging als er schade optreedt.

EC-400 hydraulisch pallet klemsysteem

De hydraulische aggregaat biedt stroom om pallets te klemmen aan de palletontvanger, alsook om het palletwisselaarmechanisme te verhogen of te verlagen.

EC-400 vergrote asverplaatsingen


Een extra 5" (127 mm) van Y-asverplaatsing kan heel veel verschil maken. Nu kan de middenlijn van de spil 27,13" (689 mm) boven het oppervlak van de pallet komen. We hebben ook de X- en Z-asverplaatsingen vergroot met elk 2" (51 mm).

EC-400 getrapt en kolom

De getrapte bodem en kolomontwerp van de EC-400, waarbij één X-as lineaire geleidingsrail op een ander horizontaal vlak ligt dan de andere, verhoogt de stijfheid en stabiliteit van de spindelkolomconstructie.  Met de hydraulische palletklemming en de getrapte basis/kolomconstructie is de EC-400 stijver dan ooit, helemaal tot boven aan toe. 

EC-400 automatische tasterstijger


Een automatische meettasterarm slaat de gereedschap insteltaster op in een beschermd compartiment tijdens het machinewerk. Wanneer de gereedschapstaster nodig is, activeert een M104-code de automatische meettasterarm om de taster op te tillen en op zijn plaats vast te zetten. Nadat het sonderen is voltooid, trekt een M105 de taster terug naar het beschermende compartiment.

Verplaatsingen S.A.E METRIC
X-as 22.00 in 559 mm
Y-as 25.00 in 635 mm
Z-as 22.00 in 559 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. classificatie 30.0 hp 22.4 kW
Max. snelheid 8100 rpm 8100 rpm
Max. koppel 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Conus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Koeling Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
90° draaitijd (volledige 4e) 3.0 s 3.0 s
Max. gewicht op schijf 880 lb 400.0 kg
Draaiende koppel (continu) 424 ft-lbf 575 Nm
Speling 30 arc-sec 30 arc-sec
Overbrengingsverhouding 106:1 106:1
Remkoppel 2500 ft-lbf 3390 Nm
Min. resolutie 0.001 ° 0.001 °
Indexeringsnauwkeurigheid ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Repeteernauwkeurigheid 10 arc-sec 10 arc-sec
IJlgangen op B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Maximaal frezen 833 ipm 21.2 m/min
IJlgangen op X 1400 ipm 35.6 m/min
IJlgangen op Y 1400 ipm 35.6 m/min
IJlgangen op Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. drukkracht X 3380 lbf 15035 N
Max. drukkracht Y 2810 lbf 12500 N
Max. drukkracht Z 3380 lbf 15035 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Pallethoeveelheid 2 2
Palletlengte 15.75 in 400 mm
Palletbreedte 15.75 in 400 mm
Max. palletbelasting 880 lb 400.0 kg
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Palletwisseltijd 15 s 15 s
Algemeen S.A.E METRIC
Koelmiddelcapaciteit 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capaciteit 30+1 30+1
Max. diameter gereedschap (volledig) 2.5 in 64 mm
Max. diameter gereedschap (aangrenzende leeg) 5.0 in 127 mm
Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 12 in 305 mm
Max. gewicht gereedschap 12.0 lb 5.4 kg
Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 2.80 s 2.80 s
Van spaan naar spaan (gem.) 3.60 s 3.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Interne luchtslang 1/2 in 1/2 in
Koppeling (lucht) 1/2 in 1/2 in
Min. luchtdruk 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spilsnelheid 8100 rpm 8100 rpm
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet 202.0 in x 100.0 in x 112.0 in 513 cm x 254 cm x 284 cm
Exportkrat 176.0 in x 92.0 in x 101.0 in 447 cm x 234 cm x 257 cm
Gewicht 17520 lb 7947.0 kg

Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

Samenstellen en prijs bepalen

Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

Aan de slag

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de tafelfreesmachines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf worden geïnstalleerd en moet bij de machine worden besteld.

Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop Machines, CL-1, CM-1 en SR-serie routers. 

LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

† Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

 

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE TIPS EN TECHNOLOGIE VAN HAAS…

Meld u nu aan!   

HAAS TOOLING ACCEPTEERT HET VOLGENDE:

  • Service en ondersteuning
  • Eigenaren
  • Service aanvragen
  • Bedieningshandleidingen
  • Haas-onderdelen
  • Reparatieverzoek voor draaitafel
  • Handleidingen voor het voorinstalleren
  • Winkelen voor gereedschap
  • Een nieuwe Haas samenstellen en prijs bepalen
  • Beschikbare voorraad
  • De prijslijst van Haas
  • CNCA financiering
  • Over Haas
  • DNSH-verklaring
  • Carrières
  • Certificeringen en veiligheid
  • Neem contact met ons op
  • Geschiedenis
  • Algemene voorwaarden
  • Algemene voorwaarden Haas Tooling
  • Privacy
  • Garantie
  • Haas gemeenschap
  • HAAS-certificeringsprogramma
  • Haas motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas-community technisch onderwijs
  • Evenementen
  • Doe mee aan de conversatie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255