MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • machines Hoofdmenu
    • Haas verticale freesmachines Verticale bewerkingscentra
      Verticale bewerkingscentra
      Verticale bewerkingscentra View All
      • Verticale bewerkingscentra
      • VF-serie
      • Universele machines
      • VR-serie
      • VP-5 prismatisch
      • Palletwisselaar VMC’s
      • Mini Mills
      • MoldMakers
      • Hogesnelheidsboorcentra
      • Boor/tap/frees-serie
      • Toolroom Mill Serie
      • Compact verticaal bewerkingscentrum
      • Portaalfreesmachine
      • SR-bladrouters
      • Extra grote VMC
      • Frezen met dubbele kolom
      • Control Simulator
      • Frees automatische werkstukbelader
      • VMC/UMC aan de zijkant ladende automatische werkstukbelader
      • Compacte automatische werkstukbelader
    • Product Image Multi-asoplossingen
      Multi-asoplossingen
      Multi-asoplossingen View All
      • Multi-asoplossingen
      • Y-as-draaimachines
      • 5-assige freesmachines
    • Haas draaimachines Draaimachines
      Draaimachines
      Draaimachines View All
      • Draaimachines
      • ST-serie
      • Dubbele spil
      • Box Way-serie
      • Toolroom-draaimachines
      • Compacte draaimachine
      • Haas-staafdoorvoer V2
      • Draaimachine automatische werkstukbelader
    • Horizontale freesmachines van Haas Horizontale freesmachines
      Horizontale freesmachines
      Horizontale freesmachines View All
      • Horizontale freesmachines
      • SK-50
      • 40 opname SK40
    • Draai- en indexeertafels van Haas Draai- en indexeertafels
      Draai- en indexeertafels
      Draai- en indexeertafels View All
      • Draai- en indexeertafels
      • Draaitafels
      • Indexeertafels
      • 5-assige draaitafels
      • Extra lange draaitafels
    • Product Image Automatiseringssystemen
      Automatiseringssystemen
      Automatiseringssystemen View All
      • Automatiseringssystemen
      • Automatisering voor freesmachines
      • Draaimachine automatisering
      • Automatiseringsmodellen
    • Haas boorcentra Desktop-machines
      Desktop-machines
      Desktop-machines View All
      • Desktop-machines
      • Desktop Freesmachine
      • Desktop draaimachine
    • Haas-winkelapparatuur Werkplaatsapparatuur
      Werkplaatsapparatuur
      Werkplaatsapparatuur View All
      • Werkplaatsapparatuur
      • Bandzaag
      • Knie frees
      • Oppervlakteslijpmachine, 2550
      • Oppervlakteslijpmachine, 3063
      • Lasersnijmachine
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
      WINKELEN VOOR GEREEDSCHAP
      • Een Haas samen stellen en de prijs bepalen
      • Prijslijst
      • Beschikbare voorraad
      • CNCA financiering
      WILT U MET IEMAND SPREKEN?

      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opties Hoofdmenu
    • Product Image Spillen
      Spillen
      Spillen View All
      • Spillen
    • Product Image Gereedschapswisselaars
      Gereedschapswisselaars
      Gereedschapswisselaars View All
      • Gereedschapswisselaars
    • Product Image 4e- | 5e-as
      4e- | 5e-as
      4e- | 5e-as View All
      • 4e- | 5e-as
    • Product Image Revolvers en aangedreven gereedschappen
      Revolvers en aangedreven gereedschappen
      Revolvers en aangedreven gereedschappen View All
      • Revolvers en aangedreven gereedschappen
    • Product Image Tasten
      Tasten
      Tasten View All
      • Tasten
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel Spaanders en koelmiddelbeheer
      Spaanders en koelmiddelbeheer
      Spaanders en koelmiddelbeheer View All
      • Spaanders en koelmiddelbeheer
    • De Haas besturing De Haas besturing
      De Haas besturing
      De Haas besturing View All
      • De Haas besturing
    • Product Image Productopties
      Productopties
      Productopties View All
      • Productopties
    • Product Image Gereedschap en opspanning
      Gereedschap en opspanning
      Gereedschap en opspanning View All
      • Gereedschap en opspanning
    • Product Image Werkstukopspanning
      Werkstukopspanning
      Werkstukopspanning View All
      • Werkstukopspanning
    • Product Image 5-assige oplossingen
      5-assige oplossingen
      5-assige oplossingen View All
      • 5-assige oplossingen
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
      WINKELEN VOOR GEREEDSCHAP
      • Een Haas samen stellen en de prijs bepalen
      • Prijslijst
      • Beschikbare voorraad
      • CNCA financiering
      WILT U MET IEMAND SPREKEN?

      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Hoofdmenu
      Ontdek het verschil dat Haas maakt
    • Waarom Haas
    • MyHaas
    • Onderwijscommunity
    • Industrie 4.0
    • Haas certificering
    • Ervaringen van klanten
  • Service Hoofdmenu
      Welkom bij Haas Service
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
    • Haas-gereedschap
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • De Hot Deals van vandaag
      De Hot Deals van vandaag Shop All
      • Freesgereedschapshouder
      • Freesgereedschap
      • Meting en inspectie
      • Kottersystemen
      • Freeswerkstukopspanning
      • Freesdoornsets
      • Draaimachinegereedschapshouder
      • Draaimachinegereedschap
      • Klauwplaat draaibank
      • ER-spantangen en -houders
      • Gaten maken
      • Schroefdraadsnijden
      • Brootsen
      • Gereedschapsopslag
      • Bekleding & Accessoires
    • Opruiming
      Opruiming Shop All
    • Meting en inspectie
      Meting en inspectie Shop All
      • Inspectiekits
      • Tastersets en -toebehoren
      • Rand- en middenzoekers
      • Vergelijkende Meetinstrumenten
      • Hoogtemeters
      • Schuifmaten
      • Plug- en ringmeters
      • Meterblokken en accessoires
      • Pinmeters en toebehoren
      • Meetklokken
      • Wijzerplaat testindicatoren
      • Boringmeters
      • Meetklok-accessoires
      • V-blokken
      • Instelblokken
      • Dieptemeting
      • Micrometers
      • Accessoires schroefmaat
      • Micrometersets
      • Boringmetersets
      • Startersets
      • Meetkloksets
      • Remklauwsets
      • Gereedschapshouder controlestation
      • Hoogtemeters
      • Coordinate Measuring Machines
    • Cobots en accessoires
      Cobots en accessoires Shop All
      • Cobot-sets
      • Cobot-sets
      • Beschermende barrières
      • Grijpers
      • Robotcel-accessoires
    • Ondersteuning voor de winkel
      Ondersteuning voor de winkel Shop All
      • Luchtcompressoren
      • Lasermarkeermachines
      • Accessoires voor bandzaag
      • Oppervlakteslijpschijven
    • Freesgereedschapshouder
      Freesgereedschapshouder Shop All
      • Eindfreeshouders
      • Freesdoornhouder
      • Krimphouders
      • ER-spantanghouders
      • Freesbeitels en spantangen
      • Boorklauwplaten
      • Aantrekbouten
      • Draaimachine gereedschapshouder en klauwplatensets
      • Hydraulische freesbeitels en spantangen
      • Gereedschapshouder en moersleutels
    • Freesgereedschap
      Freesgereedschap Shop All
      • Freesdoornlichamen
      • Inzetstukken voor frezen
      • Schachtfrezen
      • Afkantfrezen en inzetstukken
      • Indexeerbare eindfreeslichamen
      • Kogeleindfrezen
      • Afkanteindfrezen
      • Voorbewerkingsfrezen
      • Indexeerbare bolneusfrezen en wisselplaten
      • Freesdoornsets
      • Afschuinfrezensets
      • Indexeerbare vingerfreessets
      • Zwaluwstaartfrezen
      • Indexeerbare zwaluwstaartfrezen
      • Graveerfrezen
      • Bramen
      • Sleutelzittingfrezen
      • Schachtfrezen voor hoekafronding
      • CNC-frezen voor hout
    • Kottersystemen
      Kottersystemen Shop All
      • Kotterkoppen en -patronen
      • Kotterhouders en verlengstukken
    • Freeswerkstukopspanning
      Freeswerkstukopspanning Shop All
      • Klemmen met vaste klauw
      • Zelfcentrerende bankschroeven
      • Adapterplaten
      • Klemklauwen
      • Klembevestigingen en opspanningen
      • Vise Kits
      • Parallelklemmen
      • Roterende gereedschapsklemsets
      • Opspanning klemmen
      • Geautomatiseerde werkstukopspanningssets
      • Gereedschapsmakersklem
      • Klemkrachtmeters
      • Spantangopspanningen
      • Hoekplaten
    • Draaimachinegereedschapshouder
      Draaimachinegereedschapshouder Shop All
      • TL- en CL-statische draaihouders
      • BOT statische draaihouders
      • BMT statische draaihouders
      • Freesgereedschapshouder
      • Draaihouder reductiehulzen / Bussen
      • VDI statische draaihouders
    • Draaimachinegereedschap
      Draaimachinegereedschap Shop All
      • Afkortgereedschap
      • Afkortgereedschapkits
      • Draai-inzetstukken
      • Gereedschappen voor groefsteken en doorslijpen
      • Gereedschappen voor inwendig (ID) groefsteken en schroefdraadsnijden
      • Draadsnij-inzetstuk
      • Gereedschappen voor schroefdraadsnijden
      • Boorstaven / interne (ID) draaigereedschappen
      • Externe (OD) draaigereedschappen
      • Cermet draai-inzetstukken
      • CBN-DRAAIWISSELPLATEN
      • Haas Notch-groef en draadsnij-wisselplaten
      • Haas Notch-groef en draadsnijgereedschapshouders
      • Micro Turning Tools
    • Klauwplaat draaibank
      Klauwplaat draaibank Shop All
      • Live centra
      • Spilreductiehulzen/liners
      • Snelwisselbare spantangen
      • QuikChange spantanghouders
      • 5C spantangen
      • 5C spantangsets
      • Boring ringen voor draaimachine
      • Klauwen voor draaimachines
      • Staafgrijpers
    • Verpakkingssets
      Verpakkingssets Shop All
      • Spaanverwijderingsventilatorsets
      • Freesgereedschapssets
      • Indexeerbare vingerfreessets
      • Afkortgereedschapkits
      • Boor-/tapsets
      • Indexeerbare boorsets
      • Freesdoornsets
      • Afschuinfrezensets
      • Draaimachine gereedschapshouder en klauwplatensets
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1953
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • 08-1952
      • 08-1954
      • Draaimachine startsets
      • Werkstukopspanningssets
      • Roterende gereedschapsklemsets
      • Vise Kits
      • 3-klauwplaatsets voor frezen
      • Opspankubus sets
      • Reductiehulssets
      • Geautomatiseerde werkstukopspanningssets
      • Meet- en inspectiesets
      • Remklauwsets
      • Meetkloksets
      • Boringmetersets
      • Startersets
      • Micrometersets
    • ER-spantangen en -houders
      ER-spantangen en -houders Shop All
      • ER-spantangen met rechte boring
      • ER afgedichte spantangen
      • ER-tapspantangen
      • ER-spantangsets en -accessoires
      • ER-spantanghouders
      • Rechte schacht ER-spantanghouders
      • Sleutelloze boorklauwplaten met rechte schacht
    • Gaten maken
      Gaten maken Shop All
      • Hardmetalen boren
      • Indexeerbare boorlichamen
      • Indexeerbare boorinzetstukken
      • Modulaire boorlichamen
      • Modulaire boorkoppen
      • Kobaltboren en sets
      • Centerboren
      • Ruimers
      • Indexeerbare boorsets
      • Puntboren
      • Spade-boorlichamen
      • Spade-boorwisselplaten
      • Verzinkboren
    • Schroefdraadsnijden
      Schroefdraadsnijden Shop All
      • Taps
      • Draadsnij-inzetstuk
      • Gereedschappen voor schroefdraadsnijden
      • Schroefdraadfrezen
      • Pijptaps
      • Boor-/tapsets
    • Brootsen
      Brootsen Shop All
      • Tapgereedschappen
      • Wisselplaten voor tappen
    • Opspankubussen
      Opspankubussen Shop All
      • Opspankubussen
      • Opspankubus sets
    • Handbediende klauwplaten voor frezen
      Handbediende klauwplaten voor frezen Shop All
      • Klauwplaten voor 5C-indexeertafel
      • 3-klauwplatem en bevestigingen voor frezen
    • Ontbramings- en schuurmiddelen
      Ontbramings- en schuurmiddelen Shop All
      • Schuursponsjes
      • Ontbraamgereedschappen
      • Ontbraamwielen
      • Schuurvellen en -rollen
    • Gereedschapstaster en warmtekrimpers
      Gereedschapstaster en warmtekrimpers Shop All
      • Gereedschapstastermachines
      • Krimppassing-machines
    • Gereedschapsopslag
      Gereedschapsopslag Shop All
      • Gereedschapswagens
    • Machineonderhoud
      Machineonderhoud Shop All
      • Spil teststaven
      • Niveaus
      • Refractometers
      • Machineadditieven en benodigdheden
      • Machine Accessories
    • Gereedschapsaccessoires
      Gereedschapsaccessoires Shop All
      • Conusreinigers voor spil en gereedschapshouder
      • Haas-winkellift
      • Gereedschapshouderarmaturen
      • CNC-verwijderingsventilatoren
      • Dead Blow Hammers
      • Hamers en houten hamers
      • Anti-Fatigue Mats
      • Reserveonderdelen
      • Layout Tools
      • Sleutels
      • Handfreesgereedschappen
      • Shop Krukken
      • Hijsmagneten
      • Safety Apparel
      • Freesgereedschapslijpers
    • Bekleding & Accessoires
      Bekleding & Accessoires Shop All
      • Accessoires
      • Kleding
    • HAAS TOOLING SNELLE LINKS
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      MEEST FAVORIET MEEST FAVORIET
      GEREEDSCHAPSPROMOTIES GEREEDSCHAPSPROMOTIES
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen
      KITS AANGEMAAKT VOOR U KITS AANGEMAAKT VOOR U
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. Portaalfreesmachine
  3. GM-2

GM-2

    ALLEEN CNY
 
Momenteel niet beschikbaar in uw regio
3-assige CNC-portaalfrees met verplaatsingen van 3.683 x 2.223 x 559 mm

De GM-2 is een sterke 3-assige portaalfrees ontworpen voor complexe machines met grote werkstukken, zoals vliegtuigrompen, layupmatrijzen en samengestelde structuren. De stijve stalen constructie van de machine zorgt voor een zeer stabiel snijplatform en een 1" (25 mm) dikke aluminium tafel wordt standaard meegeleverd. Een verplaatsingsbeveiliging beschermt de machinebediener tegen spanen en koelmiddel en houdt de werkruimte schoon.

  • Robuuste 40 opname SK40 in-line direct aangedreven spil
  • 75" (1905 mm) tussen de kolommen voor grote werkstukken    
  • Stijve staalconstructie
  • Verplaatsingsbeveiliging voor spaander- en koelmiddelbeheersing
  • 1" (25 mm) dikke aluminium tafel

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-model machines zijn alleen beschikbaar in CNY-prijzen
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Vergelijk machines
SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
Contactgegevens distributeur
  • Samenstellenenprijs bepalen
  • Machine-informatie
  • Details
  • Specificaties

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

Spillen

  • Spil van 8.100 omw/min

Gereedschapswisselaars

  • 30+1 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

Spaanders en koelmiddelbeheer

  • Spanentransporteur

De Haas besturing

  • Besturing breedbeeldmonitor
  • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
  • Ethernet-interface
  • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
  • Bescherming tegen stroompieken
  • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
  • Tweede uitgangspositie
  • Advanced Tool Management (ATM)
  • M-code voor mediaweergave; M130
  • HaasConnect: Bewaking op afstand
  • HaasDrop
  • Gesynchroniseerd tappen
  • Standaard programmageheugen, 1GB

Productopties

  • Aluminium tafel
  • Oplaadstandaard voor telefoon

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
  • Standaardgarantie van 6 maanden
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Installatiehandleiding
  • Lay-outtekening
  • Koppelgrafiek
  • Bedieningshandleiding
  • Brochure over GM-2-serie
VIDEO’S
Recently Updated

GM-2 testfrezen


De GM-2-portaalfrees met groot frame is de zware broer van onze GR-712-portaalmachine. Ontworpen met het oog op zwaardere sneden, bevat de GM-2 zwaardere gietstukken, dubbele X-as kogelomloopspillen, meer Z-as verplaatsingen, hogere asdrukken, een inline spil van 30 pk en een 30 + 1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar. Samen vormen deze functies een krachtig werkpaard voor zware bewerkingen van grote werkstukken.

Recently Updated

Overzicht van de modellen van de portaalfreesmachines


Deze machines kunnen gemakkelijk grote platen verwerken, of kunnen kleine werkstukken per duizend verwerken. Zie waarom de Haas portaalmachine perfect is voor u!

GERELATEERDE PRODUCTEN

5-ASSIG MET MEER KRACHT

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-assige CNC-portaalfrees met verplaatsingen van 145" x 87,5" x 39.3" (3.683 x 2.223 x 998 mm)

  • HSK 63F Conus
  • 5 As
  • 20k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Overzicht

Een evolutie van ons portaalmachine-platform, de GM-2 portaalfrees is een freesmachine met een groot frame die in staat is tot het serieus verwijderen van metaal. Hieronder vindt u een vergelijking van kenmerken die de GM-2 (portaalfrees) onderscheiden van de GR-712 (portaalmachine).

Ontwerpverbeteringen portaalfrees:

  • Verbeterd portaalontwerp
  • Dubbele X-as kogelomloopspillen
  • GM/UMC Spilkopeenheid
  • Maximale koppel
  • Verhoogde asdruk
  • Hogere capaciteit gereedschapswisselaar
  • Meer Z-asverplaatsing
  • Vijzels voor spanen verwijderen
  • Vrijstaand bedieningspaneel

 

Verbeterd portaalontwerp

Om de portaalfrees veel zwaarder te kunnen laten frezen, hebben we de X-as aanzienlijk verstijfd en de kolommen van het portaal opnieuw ontworpen om de stabiliteit en stijfheid te verbeteren. De meest vooruitstrevende lineaire geleiding draaistellen van de X-as bevinden zich nu ruim voor de brug en verplaatsen het zwaartepunt naar achteren, zodat de geleiding draaistellen van de X-as gelijkmatiger worden belast. Er zijn nu ook vier lineaire geleiding draaistellen per zijde, en elke geleiding draaistel heeft een hoger belastingvermogen dan die op de machines van de portaalmachine-serie.

Dubbele X-as kogelomloopspillen

Om optimaal te profiteren van het verbeterde kolom- en brugontwerp, hebben we het X-as aandrijfsysteem verbeterd door een tweede X-as kogelomloop/motoreenheid toe te voegen. Het portaal synchroon aandrijven van beide kanten, in plaats van via een enkele verbinding in het midden, zorgt ervoor dat het portaal stabiel en stijf blijft terwijl het in beweging is, en voorkomt scheeftrekken.

De twee motoren met X-asmotoreenheden verdubbelen ook bijna de X-asdruk van de machine, wat meer kracht geeft voor zwaar freeswerk en snellere verwijdering van materiaal.

GM/UMC Spilkopeenheid

Het hoogtepunt van de GM-2 is de krachtige 30 pk (22,4 kW) in-line direct aangedreven spil. Dit is dezelfde hoogwaardige spil die wordt gebruikt in onze VF-, EC- en UMC-serie frezen. Nu beschikbaar om uw grootste klussen aan te pakken op deze grote, machine met open frame.

De GM-2 wordt standaard geleverd met een spil van 8.100 omw/min die uitstekend geschikt is voor universele bewerkingswerkzaamheden. Voor hogesnelheidsfrezen en hoge voedingssnelheden met klein gereedschap zijn optionele hogesnelheidsspillen van 10.000 omw/min en 15.000 omw/min leverbaar. Deze spillen kunnen met een hoog toerental overweg, zonder in te boeten aan een laag koppel of een voeding op hoge snelheid.

De GM-2 bevat ook de robuuste spilkopeenheden van onze zeer succesvolle UMC-1000, die lineaire geleiding draagstellen gebruikt met een veel hoger belastingvermogen voor extra stijfheid, waardoor onze zeer succesvolle portaalmachine met groot frame verandert in een krachtige portaalfreesmachine.

Deze wijziging betekent ook dat opties voor hoge productiviteit zoals koeling door spil en luchtstoot door spil beschikbaar zijn op de GM-2.

Maximale koppel

De verbeterde spil/motorcombinatie van de GM-2 zorgt voor meer dan drie keer het beschikbare koppel en verdubbelt de hoeveelheid vermogen van de spil, vergeleken met onze GR-712-portaalmachine.

U krijgt een koppel van 90 ft-lb (122 Nm) bij 2.000 omw/min en een vectoraandrijvingssysteem van 30 pk (22,4 kW). Exact dezelfde prestaties die u krijgt van onze zeer populaire modellen uit de VF- en UMC-serie. Nu hoeft u geen hoge verspaningssnelheden op te offeren voor een groot werkbereik.    

Asdruk

Verhoogd spilvermogen en stijfheid betekenen niets als u de frees niet door het materiaal kunt duwen. Dus hebben we de portaal-, kolom-, brug- en spilkopeenheden van de GM-2 verstevigd om de extra krachten die tijdens zwaar freeswerk worden gegenereerd aan te kunnen, en vervolgens hebben we een tweede X-as kogelomloopspil/motoreenheid toegevoegd om de asdruk te vergroten.

De asdruk op de X-as van de GM-2 nam met 80% toe tot 4.500 lbf (20.017 N) en de Y-as nam met 60% toe tot 1.650 lbf (7.340 N), meer dan voldoende voor zwaar freeswerk en snel verwijderen van materiaal.

Capaciteit gereedschapswisselaar

De GM-2 beschikt ook over onze 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar met een snelle, direct positionerende carrousel. Deze gereedschapswisselaar zorgt voor een meer dan drie keer grotere gereedschapcapaciteit in vergelijking met onze GR-serie portaalmachines, en heeft de extra voordelen van veel snellere gereedschapswisselingen en opslag van gereedschap buiten de verspaningsschil.

Z-asverplaatsing

Met de toevoeging van het spilkopgietstuk en de spilmotoreenheid uit de modellen van de UMC-serie, konden we de Z-asverplaatsing over de portaalmachine modellen eenvoudig vergroten.

In feite hebben we de Z-asverplaatsing effectief verdubbeld van 11" (279 mm) naar 22" (559 mm).

Bovendien hebben we de afmetingen van de spilneus tot tafel vergroot om meer ruimte te bieden voor de standaard werkstukopspanning die wordt gebruikt bij freestoepassingen. De minimale afmeting van neus tot tafel nam toe van 2,5" (64 mm) op de GR-712 tot 4" (102 mm) op de GM-2. De maximale afmeting van neus tot tafel nam toe van 13,5" (343 mm) op de GR-712 tot 26" (660 mm) op de GM-2.

Vijzels voor spanen verwijderen

Meer spilvermogen betekent dat u elk uur veel meer spanen produceert.

De GM-2 wordt standaard geleverd met dubbele spanentransporteurs, een aan elke kant van de tafel, langs de X-as. De machine wordt ook geleverd met verwijderbare spatbeschermingspanelen, die helpen om de meeste koelmiddelspetters op de tafel te houden en gemakkelijk te verwijderen, zodat spanen en koelmiddel in de vijzelgoten aan weerszijden van de tafel kunnen worden geborsteld.

Alle modellen van de GM-serie zijn ook uitgerust met verplaatsbare behuizingen, met flexibele spanenbescherming. Deze overlappende doorzichtige plastic strips creëren een flexibel ‘gordijn’ dat spanen en koelmiddel die van het freesgereedschap wegvliegen, beperkt tot het gebied rond de spil binnen de plaatwerk behuizing.

Vrijstaand bedieningspaneel

Het vrijstaande bedieningspaneel op wielen van de GM-2 stelt de operator in staat om de bediening naar elke gewenste positie te verplaatsen in plaats van dat deze permanent aan het elektrische paneel aan het einde van de machine is bevestigd, zoals bij de portaalmachinemodellen.

De machine maakt ook gebruik van handigere veiligheidssensoren voor contact, zodat u nu dicht bij de machine kunt staan zonder een situatie te veroorzaken waarbij de doorvoer wordt vastgehouden te activeren. U moet in feite contact maken met de veiligheidssensor om het vasthouden van de doorvoer te activeren. Hierdoor kan de operator veilig aan de tafel werken, uit de buurt van het bewerkingsgebied, terwijl de machine in werking is.

Verplaatsingen S.A.E METRIC
X-as 145.00 in 3683 mm
Y-as 87.50 in 2223 mm
Z-as 22.00 in 559 mm
Spilneus tot tafel (~ max.) 26.0 in 660 mm
Spilneus tot tafel (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. classificatie 30.0 hp 22.4 kW
Max. snelheid 8100 rpm 8100 rpm
Max. koppel 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Conus CT or BT 40 CT or BT 40
Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Koeling Coolant Jacket Coolant Jacket
Tafel S.A.E METRIC
Lengte 144.0 in 3658 mm
Breedte 72.0 in 1829 mm
Dikte 1.0 in 25 mm
Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 6000 lb 2722 kg
Tussen kolommen 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maximaal frezen 472 ipm 12.0 m/min
IJlgangen op X 472 ipm 12.0 m/min
IJlgangen op Y 1889 ipm 48.0 m/min
IJlgangen op Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. drukkracht X 4500 lbf 20017 N
Max. drukkracht Y 1650 lbf 7340 N
Max. drukkracht Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capaciteit 30+1 30+1
Max. diameter gereedschap (volledig) 2.5 in 64 mm
Max. diameter gereedschap (aangrenzende leeg) 3.5 in 89 mm
Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 11 in 279 mm
Max. gewicht gereedschap 12.0 lb 5.4 kg
Algemeen S.A.E METRIC
Koelmiddelcapaciteit 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spilsnelheid 8100 rpm 8100 rpm
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet 226.0 in x 143.0 in x 109.0 in 574 cm x 363 cm x 277 cm
Exportkrat 226.0 in x 153.0 in x 127.0 in 574 cm x 389 cm x 323 cm
Gewicht 20200 lb 9190.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Gewicht voor plaatwerk krat 1400 lb 1400 lb

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE TIPS EN TECHNOLOGIE VAN HAAS…

Meld u nu aan!   

HAAS TOOLING ACCEPTEERT HET VOLGENDE:

  • Service en ondersteuning
  • Eigenaren
  • Service aanvragen
  • Bedieningshandleidingen
  • Haas-onderdelen
  • Reparatieverzoek voor draaitafel
  • Handleidingen voor het voorinstalleren
  • Winkelen voor gereedschap
  • Een nieuwe Haas samenstellen en prijs bepalen
  • Beschikbare voorraad
  • De prijslijst van Haas
  • CNCA financiering
  • Over Haas
  • DNSH-verklaring
  • Carrières
  • Certificeringen en veiligheid
  • Neem contact met ons op
  • Geschiedenis
  • Algemene voorwaarden
  • Algemene voorwaarden Haas Tooling
  • Privacy
  • Garantie
  • Haas gemeenschap
  • HAAS-certificeringsprogramma
  • Haas motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas-community technisch onderwijs
  • Evenementen
  • Doe mee aan de conversatie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255